1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเลย์ตาม S3M

พูลเลย์ตาม S3M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน รุ่น S3M
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 6, 10, และ 15
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 20 ถึง 48
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : S3M
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (mm.) : 3, 4 ,5 ,6 ,8 และ 10
● ตำแหน่งตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนอยู่ตรงกลาง (1 ลูก/2ลูก) และ ตลับลูกปืนติดตั้ง 2 ฝั่ง
● วัสดุ :
พูลเล่ย์และหน้าแปลน : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● กระบวนการเตรียมผิว : เคลียร์อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
พูลเล่ย์ปรับความตึงหย่อน สำหรับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน ใช้เพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบสายพานไทม์มิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AHTF20S3M060
C-AHTF20S3M100
C-AHTF24S3M060
C-AHTF24S3M100
C-AHTF25S3M060
C-AHTF26S3M060
C-AHTF28S3M060
C-AHTF30S3M060
C-AHTF30S3M100
C-AHTF32S3M060
C-AHTF32S3M100
C-AHTF36S3M060
C-AHTFW20-S3M060-3
C-AHTFW20-S3M100-4
C-AHTFW20-S3M150-5
C-AHTFW24-S3M060-5
C-AHTFW24-S3M100-5
C-AHTFW24-S3M150-5
C-AHTFW25-S3M100-6
C-AHTFW25-S3M150-6
C-AHTFW26-S3M100-6
C-AHTFW28-S3M100-6
C-AHTFW30-S3M100-6
C-AHTFW30-S3M150-6
C-AHTFW32-S3M100-8
C-AHTFW32-S3M150-8
C-AHTFW36-S3M100-10
C-AHTFW36-S3M150-10
C-AHTFW40-S3M100-10
C-AHTFW40-S3M150-10
C-AHTFW44-S3M100-10
C-AHTFW48-S3M150-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 428.05

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106205แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 518.20

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010205แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 380.33

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106245แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 543.95

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010245แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 384.10

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106255แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 380.33

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106266แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 381.83

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106286แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 369.70

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106306แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 390.93

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010306แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 387.90

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106328แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 394.70

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010328แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 410.63

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106368แบบตลับลูกปืนกลาง

฿ 421.98

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106203ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 423.50

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010204ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 446.23

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015205ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 413.65

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106245ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 418.95

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010245ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 479.55

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015245ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 418.20

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010256ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 511.38

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015256ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 418.95

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010266ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 421.23

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010286ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 434.10

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010306ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 553.05

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015306ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 424.25

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010328ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 594.70

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015328ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 525.00

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103610ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 712.13

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153610ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 531.08

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10104010ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 754.55

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10154010ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 640.18

ECONOMY IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10104410ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

฿ 786.38

ECONOMY IDLER 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10154810ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น 2 ด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง กับ ฟัน ประเภทสายพาน S3M วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม ลูกกลิ้ง