พูลเล่ย์ตามสายพานแบน ขนาดกลาง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ลูกกลิ้ง เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพานแบนในระบบ สายพานลำเลียง ลำเลียง
· รุ่น: C-ROFAC (ชนิดหน้าแปลน) และ C-ROFAN (ประเภทครอบฟัน)
· ประเภท ลูกกลิ้ง: ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง.
· วัสดุ ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง: อะลูมิเนียม
· สารละลาย กระบวนการเตรียมผิว: ล้างน้ำยาอโนได สารละลาย
· ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ: เหล็กกล้า
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 15 - 50 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา (รู): 6, 8, 10, 12 และ 15 มม.
· มิติ L: 25, 30, 40, 50 และ 60 มม.
· ลูกกลิ้ง สายพานแบน ประเภท C-ROFAC และ C-ROFAN ความยาวปานกลางเป็น ลูกกลิ้ง เฉพาะที่ผลิตโดย MISUMI
· พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก สำหรับสายพานแบน (ความกว้าง L=25 ถึง 100)- ร่อง คาน แบบตรง
สายพานแบน ความคุ้มค่า ลูกกลิ้ง ยาวปานกลาง
- เลือกจากขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับ สายพานลำเลียง และความต้องการในการจัดการ วัสดุ ของคุณ
- เพลิดเพลินกับการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ด้วย ลูกกลิ้ง ของเราที่มีคุณสมบัติ ความเผื่อ ที่แม่นยำ
- ผลิตจาก อะลูมิเนียม เกรดสูง การเคลือบผิว อโนไดซ์ใสเพื่อการใช้งานยาวนาน
- มีให้เลือกหลายดีไซน์เพื่อจัดการการจัดตำแหน่งและความตึง สายพาน
- ติดตั้ง ตลับลูกปืน งานละเอียด แบบฝัง เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ที่มั่นคงและลด งานซ่อมบำรุง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกกลิ้ง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกกลิ้ง
| ประเภทของ ลูกกลิ้ง | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม | |
| ลูกกลิ้ง ชนิดตรง | ชนิดผิวโค้ง | ตลับลูกปืน | |||
| C-ROFAN | C-ROFAC | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็ก | แหวนล็อค ( เหล็กกล้า สปริง ) |
คุณสมบัติ ของ ลูกกลิ้ง 1: แบบหน้า ชนิดหน้าแปลน ธรรมดา และแบบอาร์คที่ควบคุมการเบี่ยงเบนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการลำเลียง การออกแบบ และยังมีผลต่อการตึง สายพาน
คุณสมบัติ ของ ลูกกลิ้ง 2: ระดับ โคแอ็กเชียล น้อยกว่า (·) 0.05 มม. ข้อต่อลด การสั่นสะเทือนของ สายพาน ขณะวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ ของ ลูกกลิ้ง 3: การเลือก ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกกลิ้ง

ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูก กดอัด ให้พอดี
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่สามารถถอดออกได้
ความ ความแม่นยำ ของ ความเผื่อ ของ T คือ ±0.2 มม. โปรดเลือก รุ่น ลูกกลิ้ง หลังจากยืนยัน ความเผื่อ ความกว้างของ สายพานแบน แล้ววิธีการใช้งานของ ลูกกลิ้ง
| ตัวอย่างวิธีการใช้ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ลูกกลิ้ง | ใช้คำแนะนำสำหรับ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก สายพานแบน | |
![]() | ชิ้นงาน สามารถส่งผ่านได้โดยการใช้รอก พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบน / ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้ง แบน และสายพานแบนรวมกัน คนเดินเตาะแตะสายพานแบนยังสามารถทำหน้าที่ในการดึงสายพานได้อีกด้วย | |
ตัวอย่างการใช้ ลูกกลิ้ง

สายพานแบน 2 แถว
ฟังก์ชั่น กลไก ของ ลูกกลิ้ง
สายพานลำเลียง ใช้สำหรับการขนส่งพาเลทของอุปกรณ์ในการลำเลียงแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
■ ฟังก์ชั่น ของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก สายพานแบน
ไดรฟ์ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก สายพาน แบนและ ลูกกลิ้ง สายพานแบน ขับเคลื่อนขับ สายพาน สายพานแบน เพื่อดำเนินการลำเลียง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ ลูกกลิ้ง
| สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ ลูกกลิ้ง
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกกลิ้ง
| ลูกกลิ้งสายพาน ลูกกลิ้ง ความกว้าง (T) 6 ถึง 32 มม | สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป | พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูง รุ่น S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ทั่วไปของ ลูกกลิ้ง: HBG15-6 | รุ่น ทั่วไปของ ลูกกลิ้ง: HBLT350-4.23 | รุ่น ทั่วไปของ ลูกกลิ้ง: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
| ข้อดีของ ลูกกลิ้ง: เวลาจัดส่งสั้นหลายประเภท | ข้อดีของ ลูกกลิ้ง: ขนาดที่กำหนดเอง | ข้อดีของ ลูกกลิ้ง: เวลาจัดส่งสั้นหลายประเภท |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลูกกลิ้ง
ถึง
.![]() | รหัสสินค้า ( ชนิด· D) | — | d | — | L | — | H | |
| C-ROFAN15 C-ROFAC15 | — — | 6 6 | — — | L25 L25 | — | H0.8 |
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ ของ ลูกกลิ้ง
| รหัสสินค้า | d | L | d1 | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | |||
ประเภท | D | หมายเลข | D1 | B | |||
| แบบตรง C-ROFAN | 15 | 6 | 25 40 50 | 9 | C-E676ZZ | 10 | 3 |
| 20 | 8 | 25 30 | 10 | C-E678ZZ | 12 | 3.5 | |
| 30 | 8 | 50 60 | 15 | C-E698ZZ | 19 | 6 | |
| 40 | 10 | 40 | 17 | C-E6000ZZ | 26 | 8 | |
| 50 | 20 | 30 50 | 27 | C-E6904ZZ | 37 | 9 | |
| รหัสสินค้า | d | L | H | d1 | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | |||
ประเภท | D | หมายเลข | D1 | B | ||||
| ชนิดผิวโค้ง C-ROFAC | 15 | 6 | 25 50 | 0.8 | 9 | C-E676ZZ | 10 | 3 |
| 20 | 8 | 25 30 40 50 | 10 | C-E678ZZ | 12 | 3.5 | ||
| 30 | 12 | 30 40 50 60 | 15 | C-E6901ZZ | 24 | 6 | ||
| 40 | 10 | 30 40 60 | 17 | C-E6000ZZ | 26 | 8 | ||
| 50 | 15 | 50 60 | 27 | C-E6902ZZ | 28 | 7 | ||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม










D)
L
H