พูลเล่ย์ตามสายพานแบน ขนาดสั้น

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ลูกกลิ้ง เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพานแบนในระบบ สายพานลำเลียง ลำเลียง
· รุ่น: C-HBGA (ชนิดหน้าแปลน) และ C-HBGCA (แบบครอบฟัน)
· ประเภท ลูกกลิ้ง: ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง.
· วัสดุ ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง: อะลูมิเนียม
· สารละลาย กระบวนการเตรียมผิว: ล้างน้ำยาอโนได สารละลาย
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 15 - 50 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา (รู): 6, 8, 10 และ 12 มม.
· การเลือก T: 6, 11, 16, 21, 27 และ 32 มม.
· ลูกกลิ้ง สายพานแบน ประเภทความยาวสั้น C-HBGA และ C-HBGCA เป็น ลูกกลิ้ง เฉพาะที่ผลิตโดย MISUMI
· ลูกกลิ้ง สายพานแบน ความคุ้มค่า - ความยาวปานกลาง
สินค้า Economy พูลเล่ย์ตามสายพานแบน
- บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือชั้นด้วยลูกกลิ้งสายพานแบนของเราซึ่งมีความเผื่อแม่นยำ ช่วยให้การทำงานราบรื่นและเชื่อถือได้
- มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและเพลาเพื่อรองรับความต้องการในการจัดการสายพานลำเลียงและวัสดุต่างๆ
- ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงผ่านการชุบอะโนไดซ์แบบใส เพื่อความทนทานเหนือระดับ
- เลือกการออกแบบเพื่อจัดการการจัดตำแหน่งและความตึงของสายพานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลูกล้อหมุนมาพร้อมตลับลูกปืนแม่นยำในตัว ช่วยรองรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคงและลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
| แบบหน้าแปลน | ชนิดผิวโค้ง | ||
| C-HBGA | C-HBGCA | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ |

ตลับลูกปืนถูกสวมอัด
ไม่สามารถถอดตลับลูกปืน/รองลื่นได้
ความแม่นยำของความเผื่อ T คือ ±0.2 มม. กรุณาเลือกโมเดลไอดเลอร์หลังจากตรวจสอบความเผื่อความกว้างของสายพานแบนแล้ว
ถึง
.![]() | รหัสสินค้า ( ชนิด· D) | — | T | |
| C-HBGA15 C-HBGCA20 | - - | 6 11 |
| รหัสสินค้า | ความกว้าง T | รูเพลา d | P | dh | ℓ | L | B | |
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | |||||||
| C-HBGA | 15 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 20 | 5 | 16 | 13 | 1.5 | 5 | |||
| 11 | 4 | 13 | ||||||
| 25 | 6 | 19 | 16 | 3.5 | 6 | |||
| 30 | 8 | 17 | ||||||
| 15 | 16 | 5 | 11 | 9 | — | 18 | 5 | |
| 20 | 16 | 13 | ||||||
| 25 | 6 | 19 | 16 | 6 | ||||
| 30 | 8 | 17 | ||||||
| 35 | 10 | 26 | 23 | 8 | ||||
| 40 | 26 | 23 | ||||||
| 15 | 21 | 5 | 11 | 9 | 23 | 5 | ||
| 20 | 8 | 16 | 14 | |||||
| 25 | 19 | 17 | 6 | |||||
| 30 | ||||||||
| 35 | 10 | 26 | 23 | 8 | ||||
| 40 | ||||||||
| 50 | 12 | 28 | 25 | |||||
| 15 | 27 | 5 | 11 | 9 | 29 | 5 | ||
| 20 | 8 | 16 | 14 | |||||
| 25 | 19 | 17 | 6 | |||||
| 30 | ||||||||
| 40 | 10 | 26 | 23 | 8 | ||||
| 50 | 12 | 28 | 25 | |||||
| 20 | 32 | 8 | 16 | 14 | 34 | 5 | ||
| 25 | 19 | 17 | 6 | |||||
| 30 | ||||||||
| 40 | 10 | 26 | 23 | 8 | ||||
| 50 | 12 | 28 | 25 | |||||
สำหรับมิติที่ละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการ■ ชนิดผิวโค้ง
| รหัสสินค้า | ความกว้าง T | รูเพลา d | P | dh | ℓ | B | |
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ||||||
| C-HBGCA | 20 | 11 | 5 | 16 | 13 | 4 | 5 |
| 25 | 6 | 19 | 16 | 3.5 | 6 | ||
| 30 | 8 | 17 | |||||
| 15 | 16 | 5 | 11 | 9 | — | 5 | |
| 20 | 16 | 13 | |||||
| 25 | 6 | 19 | 16 | 6 | |||
| 30 | 8 | 17 | |||||
| 35 | 10 | 26 | 23 | ||||
| 40 | 22 | 17 | |||||
| 15 | 21 | 5 | 11 | 9 | 5 | ||
| 20 | 8 | 16 | 14 | ||||
| 25 | 19 | 17 | 6 | ||||
| 30 | |||||||
| 35 | 10 | 26 | 23 | 8 | |||
| 40 | |||||||
| 20 | 27 | 8 | 16 | 14 | 5 | ||
| 30 | 19 | 17 | 6 | ||||
| 50 | 12 | 28 | 25 | 8 | |||
| 30 | 32 | 8 | 19 | 17 | 6 | ||
คุณสมบัติของลูกล้อสายพาน 2: ค่าความเยื้องศูนย์กลางน้อยกว่า ⊙0.05 มม. ช่วยลดการสั่นสะเทือนของสายพานขณะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของลูกกลิ้งลำเลียง 3: เลือกตลับลูกปืนซีรีส์ Economy ของ MISUMI
| Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งานของลูกกลิ้ง | คำแนะนำการใช้งานสำหรับพูลเล่ย์ลำเลียงแนวราบ | |
![]() | ชิ้นงานสามารถส่งผ่านได้โดยการใช้พูลเล่ย์ลำเลียงแนวราบ, ล้อตึงสายพานแบบแบน และสายพานแบนร่วมกัน ลูกล้อสายพานแบนยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวปรับความตึงของสายพานได้อีกด้วย | |

สายพานแบน 2 แถว
ฟังก์ชันกลไกหรือลูกกลิ้งรับน้ำหนัก
สายพานลำเลียงที่ใช้สำหรับขนย้ายพาเลทของอุปกรณ์ในระบบลำเลียงอัตโนมัติและการใช้งานแบบแมนนวล
■ ฟังก์ชันของพูลเล่ย์ลำเลียงแนวราบ
พูลเล่ย์ลำเลียงแนวราบขับเคลื่อนและลูกกลิ้งสายพานแบนที่ถูกขับจะขับเคลื่อนสายพานแบนเพื่อทำงานลำเลียง
| ลูกกลิ้งสายพานแบน, ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 มม. | สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป | พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูง/ไอดเลอร์ รุ่น S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไปของลูกกลิ้ง: HBG15-6 | รุ่นทั่วไปของลูกกลิ้ง: HBLT350-4.23 | รุ่นทั่วไปของลูกกลิ้ง: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
| ข้อดีของลูกกลิ้ง: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: ลูกกลิ้งกำหนดขนาดได้ | ข้อดีของลูกกลิ้ง: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |
| สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
D)
ความกว้าง T
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D