รางกระดูกงู ชนิดมีร่องสลิท

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
รางกระดูกงู แบบมีร่อง
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความสูงด้านใน (มม.): 10, 15, 20 และ 32
- ความกว้างด้านใน (มม.): 15, 20, 25, 30, 40 และ 50
- รัศมีการดัด (มม.): 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75 และ 100
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- พิทช์ (มม.): 20 และ 30
- วัสดุ: PA + ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ
รางกระดูกงู รุ่นประหยัด ชนิดมีร่องสลิท
- การออกแบบแผ่นสลิทแบบนวัตกรรมเพื่อการใส่สายเคเบิลที่ง่ายดาย
- ความสูงภายในเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- รองรับการใช้งานในห้องคลีนรูม
- มีตัวเลือกรัศมีการดัดที่ยืดหยุ่นได้
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายเคเบิลพันกัน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมผลิตภัณฑ์รางกระดูกงู

คุณสมบัติของรางกระดูกงู
2. คานขวางฝังในสำหรับโหลดไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
3. รองรับการใช้งานในห้องคลีนรูมระดับ 2
4. รางกระดูกงู เสียงรบกวนต่ำ
5. เปิด-ปิดแบบยืดหยุ่นของคานขวางด้านนอกในรัศมีการโค้งงอ
6. ฝังตัวตลอดแนวภายในและภายนอกของรัศมีการโค้งงอ
· รางกระดูกงู เลือกใช้วัสดุ PA นำเข้า
· ปรับปรุงรูปแบบการจัดส่ง

· เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุต่าง ๆ

ภาพรวมสเปคของรางกระดูกงู
รหัสสินค้า | วิธีการเปิดและปิด | A | B | C | W | P | R | ![]() | H | HF | K | Bi | E | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
| ความสูงภายใน | ความสูงด้านนอก | ความกว้างด้านใน | ความกว้างด้านนอก | พิทช์ของลิงค์ข้อต่อ | การเลือก รัศมีการดัดงอ | จำนวนลิงก์ | (ความสูงติดตั้ง) | (ความสูงพื้นที่ที่ต้องการ) | (ความยาวส่วนโค้ง + เผื่อระยะ) | มม. | มม. | |||
| C-MSU | ฝังภายนอก | 10 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 28 38 | 10 to 65 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 15 | — | 2 |
| 15 | 19 | 15 | 23 | 28 38 48 | 75 95 115 | 85 105 125 | 130 160 195 | 15 | — | 2 | ||||
| 20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||
| 30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
| 20 | 25 | 25 | 36 | 30 | 28 38 48 75 | 81 101 121 175 | 91 111 131 185 | 150 180 215 300 | 25 | 10 | 3 | |||
| 40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||
| 32 | 39 | 25 | 36 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 154 174 204 254 | 220 250 300 375 | 25 | — | 3 | |||
| 40 | 51 | 40 | 25 | 4 | ||||||||||
| 50 | 61 | 50 | 37 | 5 | ||||||||||
| C-MSD | ฝังภายใน | 10 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 28 38 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 15 | — | 2 | |
| 15 | 19 | 15 | 23 | 20 | 28 38 48 | 75 95 115 | 85 105 125 | 130 160 195 | 15 | — | 2 | |||
| 20 | 28 | 20 | — | 2 | ||||||||||
| 30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
| 20 | 25 | 25 | 36 | 30 | 28 38 48 75 | 81 101 121 175 | 91 111 131 185 | 150 180 215 300 | 25 | 10 | 3 | |||
| 40 | 51 | 40 | 23 | 4 | ||||||||||
| 32 | 39 | 25 | 36 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 154 174 204 254 | 220 250 300 375 | 25 | — | 3 | |||
| 40 | 51 | 40 | 25 | 4 | ||||||||||
| 50 | 61 | 50 | 37 | 5 |
ดรออิ้งบอกขนาดของรางกระดูกงู

วิธีการใช้งานรางกระดูกงู

ตัวอย่างการใช้งานรางกระดูกงู

ข้อควรระวังในการใช้งานรางกระดูกงู
กรุณาตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัมผัสกับด้านในและด้านนอกของโซ่ป้องกันสายมากเกินไปตลอดช่วงการเคลื่อนที่หรือไม่
รหัสสินค้า
A
C
R