รางกระดูกงู พนังปิด

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
รางกระดูกงู แบบมีฝาปิด
รางกระดูกงู เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันการพันกันและการบิดของสายเคเบิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ความสูงด้านใน (มม.): 10 และ 15
- ความกว้างด้านใน (มม.): 10, 15, 20, 30, 40 และ 50
- รัศมีการดัด (มม.): 18, 28, 38 และ 48
- จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (ชิ้น): สามารถเลือกได้ระหว่าง 10 ถึง 65
- พิทช์ (มม.): 20
- วัสดุ: PA + ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหา สายไฟ พันกันและบิดงอ
รางกระดูกงู Economy แบบฝาปิด
- การออกแบบฝาปิดแบบปิดอย่างปลอดภัยเพื่อการปกป้องสายเคเบิลที่ดีขึ้น
- มีให้เลือกหลากหลายขนาดกะทัดรัด
- โครงสร้าง PA+ไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
- ลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานที่เงียบยิ่งขึ้น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
(1) โครงสร้างชิ้นเดียว ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโหลดน้ำหนักเบา
(2) ไม่สามารถเปิดคานขวางได้ จึงให้ความทนทานต่อแรงบิดสูงกว่า (สินค้านี้ไม่มีตัวแยก)
(3) วัสดุ: ไนล่อน (PA) นำเข้า + เส้นใยไฟเบอร์กลาส


| รหัสรุ่น/ Part number | วิธีการเปิด/ปิด | B | C | W | P | R | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | H1 | ความสูงพื้นที่ที่ต้องการ H | ระยะเผื่อความสูงที่แนะนำ | Bi | E | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ ซี่ | |
ชนิด | A | |||||||||||||
| ความสูงภายใน | ความสูงภายนอก | ความกว้างด้านใน | ความกว้างภายนอก | พิทช์ของลิงค์ข้อต่อ | รัศมีการดัดงอ | (ความสูงติดตั้ง) | ||||||||
| C-MHF | 10 | ไม่สามารถเปิดหรือปิดได้ | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 10 ~ 65 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 10 | — | 1 |
| 15 | 22 | 15 | — | 2 | ||||||||||
| 20 | 27 | 20 | — | |||||||||||
| 30 | 37 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
| 40 | 47 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||
| 15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 10 | — | 1 | ||||
| 15 | 23 | 15 | — | 2 | ||||||||||
| 20 | 28 | 20 | — | |||||||||||
| 30 | 38 | 30 | 22 | 3 | ||||||||||
| 40 | 48 | 40 | 32 | 4 | ||||||||||
| 50 | 58 | 50 | 42 | 5 | ||||||||||


| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLa | สูงสุด 8 [ม./วินาที] / สูงสุด 40 [ม./วินาที2] |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLb | สูงสุด 2 [ม./วินาที] / สูงสุด 4 [ม./วินาที2] |
| ความเร็วในการเลื่อน/ความเร่ง | สูงสุด 4 [m/s] / สูงสุด 25 [m/s2] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C ถึง 120°C |
| Class การไวไฟ | UL94 HB |
_a210002_001.jpg)

นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำ
สามารถใช้กับสายเคเบิลแบบเคลื่อนไหว/รางกระดูกงูได้
C
R
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ
ชนิด
A