รางกระดูกงู มีพนังเปิด-ปิด

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: รางกระดูกงู, ชนิดเปิด-ปิดแผ่นพับ, ซีรีส์ C-MPD / C-MPU
・ ความสูงภายใน [mm]: 10, 15, 20, 32
・ ความกว้างด้านใน [mm]: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80
・ รัศมีการโค้งงอ R [mm]: 18, 28, 38, 48, 50, 60, 75, 100
・ตัวพาสายไฟออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟบิด ยืด และพันกันที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ รองรับและนำทางสายเคเบิลหลายเส้นที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รางกระดูกงูแบบเปิด-ปิด Economy PA
- มีให้เลือกหลายความกว้าง
- ป้องกันสายเคเบิลบิดและพันกัน
- เหมาะสำหรับชิ้นส่วนการเคลื่อนที่เชิงเส้น
- โซลูชันคุ้มต้นทุนสำหรับความต้องการระบบอัตโนมัติ
- การออกแบบเปิดง่ายเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
(1) ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างแบบสองชิ้น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่มีโหลดน้ำหนักเบา
(2) คานขวางสามารถเปิดได้ตามมุมโค้งภายในหรือภายนอก เพื่อความสะดวกในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน
(3) วัสดุ: ไนล่อน (PA) นำเข้า + เส้นใยไฟเบอร์กลาส
*สำหรับสเปคที่มีความสูงภายในตั้งแต่ 15 มม. ขึ้นไป มีตัวแบ่งให้เลือกเพิ่มเติม (ข้อต่อและข้อโซ่จะถูกประกอบมาด้วยกัน ส่วนตัวแบ่งจะบรรจุแยกต่างหากและต้องนำไปประกอบเองตามความต้องการของคุณ)
หากคุณต้องการซื้อแผงกั้นมากกว่า 100 ชิ้นแยกต่างหาก กรุณาซื้อรุ่นต่อไปนี้:

รุ่นที่มีความสูงภายใน 15 มม.: C-M15.1S รุ่นที่มีความสูงภายใน 20 มม.: C-M20.1S รุ่นที่มีความสูงภายใน 32 มม.: C-M32.1S




| ชนิด | B | C | W | P | R | จำนวนลิงค์ข้อต่อของโซ่ | อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง | ด้านสอดสายเคเบิล | ขนาดมิติสำหรับติดตั้ง (สอดคล้องกับรัศมีการดัด) | ความสูงพื้นที่ที่ต้องการ HF | E | จำนวนฟันคอนเนคเตอร์ | ||||
ชนิด | A | ชนิดตัวคั่น | จำนวนตัวคั่น | H | D | K | ||||||||||
| ความสูงภายใน | ความสูงด้านนอก | ความกว้างด้านใน | ความกว้างด้านนอก | พิทช์ | รัศมีการดัดงอ | |||||||||||
| C-MPU (เปิดด้านนอกของคานขวาง) | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 10 ถึง 65 | S10 | 4 ถึง 65 | รัศมีด้านนอก ติดตั้ง | 50 70 90 | 45 55 65 | 100 130 160 | H+10 | — | 1 |
| 15 | 22 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | 27 | — | 2 | |||||||||||||
| 30 | 37 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 47 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | S15 | 4 ถึง 65 | 75 95 115 | 58 68 78 | 130 160 195 | H+15 | — | 1 | ||||
| 15 | 23 | — | 2 | |||||||||||||
| 20 | 28 | — | 2 | |||||||||||||
| 30 | 38 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 48 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 58 | 42 | 5 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | S20 | 101 121 175 225 | 81 91 118 143 | 180 215 300 375 | H+20 | — | 2 | ||||
| 25 | 36 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 51 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 61 | 35 | 5 | |||||||||||||
| 60 | 71 | 48 | 6 | |||||||||||||
| 70 | 81 | 54 | 7 | |||||||||||||
| 80 | 91 | 65 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 39 | 15 | 26 | 50 60 75 100 | S32 | 139 159 189 239 | 100 110 125 150 | 220 250 300 375 | H+25 | — | 2 | |||||
| 25 | 36 | — | 3 | |||||||||||||
| 40 | 51 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 61 | 37 | 5 | |||||||||||||
| 60 | 71 | 48 | 6 | |||||||||||||
| 80 | 91 | 65 | 8 | |||||||||||||
| C-MPD (เปิดด้านในของคานขวาง) | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | S10 | 4 ถึง 65 | มุมโค้งภายใน เมาท์ | 50 70 90 | 45 55 65 | 100 130 160 | H+10 | — | 1 | |
| 15 | 22 | — | 2 | |||||||||||||
| 20 | 27 | — | 2 | |||||||||||||
| 30 | 37 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 47 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | S15 | 4 ถึง 65 | 75 95 115 | 58 68 78 | 130 160 195 | H+15 | — | 1 | ||||
| 15 | 23 | — | 2 | |||||||||||||
| 20 | 28 | — | 2 | |||||||||||||
| 30 | 38 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 48 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 58 | 42 | 5 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | S20 | 101 121 175 225 | 81 91 118 143 | 180 215 300 375 | H+20 | — | 2 | ||||
| 25 | 36 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 51 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 61 | 35 | 5 | |||||||||||||
| 60 | 71 | 48 | 6 | |||||||||||||
| 70 | 81 | 54 | 7 | |||||||||||||
| 80 | 91 | 65 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 39 | 15 | 26 | 50 60 75 100 | S32 | 139 159 189 239 | 100 110 125 150 | 220 250 300 375 | H+25 | — | 2 | |||||
| 25 | 36 | — | 3 | |||||||||||||
| 40 | 51 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 50 | 61 | 37 | 5 | |||||||||||||
| 60 | 71 | 48 | 6 | |||||||||||||
| 80 | 91 | 65 | 8 | |||||||||||||
สามารถเพิ่มแผงกั้นเสริมได้เมื่อเลือกสินค้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนแผงกั้น โปรดดูเว็บไซต์ขายของ MISUMI



| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLa | สูงสุด 8 [ม./วินาที] / สูงสุด 40 [ม./วินาที2] |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLb | สูงสุด 2 [ม./วินาที] / สูงสุด 4 [ม./วินาที2] |
| ความเร็วในการเลื่อน/ความเร่ง | สูงสุด 4 [m/s] / สูงสุด 25 [m/s2] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C ถึง 120°C |
| Class การไวไฟ | UL94 HB |


ใช้กันมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำ
สามารถใช้ร่วมกับสายเคเบิล motion/drag chain ของ MISUMI ได้
C
R
จำนวนลิงค์ข้อต่อของโซ่
ชนิด
A
ชนิดตัวคั่น
จำนวนตัวคั่น