สายพานแบนสำหรับเลื่อนไถล

ข้อควรระวัง
- ผ้าใบที่มีคุณสมบัติการเลื่อนในทิศทางตามยาวถูกนำมาใช้ ช่วยให้วัตถุที่ลำเลียงนั้นคงสภาพและถูกจัดวางบนสายพาน เหมาะสำหรับการเลื่อนตามยาว (ทิศทางการลำเลียง) และสำหรับการเลื่อนตามขวาง (ทิศทางด้านกว้างของสายพาน) โปรดเลือกสินค้าที่มีอยู่
- อัปเดตราคาเมื่อ 05102025
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สายพานแบนสำหรับเลื่อนไถล
สายพานชนิดนี้ รองรับการใช้งานร่วมกับระบบลำเลียงสินค้าขนาดเล็ก และ การติดตั้งแบบลื่นไถล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm. (สามารถเพิ่มความยาวได้ทีละ 1 mm.)
● ความหนา (mm.): 0.5 และ 1.2
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.7-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m.
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : ผ้าทอชุบโพลีเอสเตอร์
● สี : เขียว และ ขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
สินค้า Economy สายพานแบนสำหรับเลื่อนไถล
- ออกแบบมาเพื่อการถ่ายโอนตามยาวที่ราบรื่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
- เลือกจากความกว้างและความยาว สายพาน ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- มีสีให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของระบบของคุณ
- ผ้าทอชุบ โพลีเอสเตอร์ ช่วยให้ ความทนทาน และเลื่อนได้อย่างลื่นไหล
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ สายพานลำเลียง ขนาดเล็กที่มีตัวเลือก แบบตั้งค่าได้ เพื่อความพอดีที่แม่นยำ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวมของสินค้า
Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | วัสดุ | สี | รูปทรง พื้นผิว | จำนวนชั้น | ความหนา mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ ⌀mm | ความตึงที่อนุญาต N/mm | หน่วยน้ำหนัก กก./ ตร.ม | สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ค่าอ้างอิง สำหรับ เหล็กกล้า สายดิน ) | คมมีด | อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง °C | ||
| พื้นผิว | ด้านหลัง | พื้นผิว | ด้านหลัง | ||||||||||
| CFBSG | เคลือบ ยูรีเทน | ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | สีเขียว | พื้นผิวเรียบ | 1 | 0.5 | 10 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | R4 | -20 to 80 |
| CFBSWD | สีขาว | 2 | 1.2 | 20 | 6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | R5 | ||||
อัตราการยืดถาวรของ สายพาน สายพานลำเลียง คือ 1% เมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมด (ค่าอ้างอิง)
ในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน ริบบอนแล้ว
คลองเลื่อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เป็นความยาวเส้นรอบวง
โปรดเลือก รุ่น พูลเล่ย์ หลังจากยืนยัน ความเผื่อ ความกว้างระหว่าง พูลเล่ย์ และ ลูกกลิ้ง| ความกว้าง (มม.) | ความอดทน |
| Up to 100 | 0 to -2 |
| 101 to 400 | 0 to -2 |
| 401 to 500 | 0 to -3 |
| ความหนา (มม.) | ความอดทน | พิกัด ความเผื่อ ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
| Up to 1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
| 1.1 to 1.5 | ±0.2 |
| ความยาว (มม.) | ความอดทน |
| Up to 2000 | ±10 |
| 2001 to 7000 | ±20 |
| 7001 to 10000 | ±0.3% |
| 10001 or more | ±0.3% |
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
ถึง
.![]() | รหัสรุ่น/ Part number ประเภท | — | ความกว้าง สายพาน สายพานลำเลียง W (มม.) | — | ความยาวเส้นรอบวง L (ม.) | ||||
| CFBSG | — | 350 | — | 4.23 | |||||
■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ความยาวเส้นรอบวง Ⅼ (ม.) | |
ประเภท | ความกว้าง สายพาน สายพานลำเลียง W (มม.)สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. | สามารถกำหนดได้ทีละ 0.01 ม. |
| CFBSG | 10 to 500 | 0.70 to 20.00 |
| CFBSWD | ||
ในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน ริบบอนแล้วคุณสมบัติของสินค้า
สำหรับการใช้งานทั่วไป: เหมาะสำหรับการลำเลียงอาหารทั่วไป กล่อง กระดาษลูกฟูก โลหะ พลาสติก ฯลฯ
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ค่า ความต้านทาน พื้นผิว คือ 10⁶ ถึง 10⁸Ω
สำหรับการเลื่อน: ผ้าใบที่มีประสิทธิภาพการเลื่อนในทิศทางตามยาวถูกนำมาใช้เพื่อให้วัตถุลำเลียงอยู่และจัดวางเหนือ สายพาน
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก: พื้นผิว มี รูปทรง เป็นพื้นผิว ซึ่งสามารถใช้ในการขนส่งในแนวนอนของวัตถุจำนวนมาก
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
สำหรับการใช้งานทั่วไป | สำหรับการใช้งานทั่วไป | สำหรับการใช้งานทั่วไป | สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | สำหรับการเลื่อน | สำหรับการเลื่อน | สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก | สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก |
คุณสมบัติ 2: ป้องกัน สายพาน ทั้งสองข้างไม่ให้ยกขึ้น
สำหรับ สายพานแบน 1 ชั้น ด้านหลังเป็นผ้าทอที่มี ความแข็งเกร็ง แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อป้องกัน สายพาน ไม่ให้ยกขึ้นทั้งสองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ* ปัญหาสินค้าหมุนเวียนในตลาด
คุณสมบัติ 3: มีเลเยอร์และประเภทเพิ่มเติม
ผลการทดสอบการติดตั้ง สายพาน สายพานลำเลียง MISUMI ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นข้อควรระวัง
| รหัสสินค้า | โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพของ วัสดุ พื้นผิว | ||||
| ชนิด | ทนสารเคมี ของชั้นเคลือบ | ความเผื่อ ต่อน้ำมันจากสัตว์และพืช | ความหน่วงไฟ | ทน น้ำและ ทนความร้อน | ความต้านทานไฟฟ้าสถิต |
| CFBSG | ○ | ○ | ![]() | ○ | ![]() |
| CFBSWD | ○ | ○ | ![]() | ○ | ![]() |
○ที่ใช้งานได้อาจสึกกร่อน
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งอาหารแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์■ รายการลักษณะ สายพาน

วิธีการใช้งาน
ความตึง ที่เหมาะสมของ สายพานแบน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ สายพานลำเลียง วัสดุ น้ำหนักของสินค้า ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์
กรุณาอย่าตึงเกินเพราะมันถูกดึงออกอย่างถาวร โปรดดูวิธีการต่อไปนี้สำหรับวิธีการปรับ
(1) เลือกความยาว 1,000 มม. และทำเครื่องหมายบนส่วนที่ไม่เด่นชัดของ สายพาน สายพานลำเลียง

(2) ค่อยๆ ความตึง สายพานแบน จนกระทั่งแนว มาร์คกิ้ง ถึง 1002 มม.

(3) ขับ สายพาน สายพานลำเลียง ใน สถานะ นี้และยืนยันว่า สายพานแบน ไม่ลื่นไถล (หาก สายพานแบน หักเห ให้ปรับ)
ดำเนินการทดสอบการส่งสัญญาณหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหา หากการส่งสัญญาณราบรื่น คุณสามารถใช้ สายพาน ต่อไปได้
หากสายพานแบนลื่นไถลหลังจากใส่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ (4)
(4) เมื่อ สายพาน สายพานลำเลียง หลุดกรุณาขัน สายพานแบน ให้แน่นเล็กน้อย ทุกครั้งที่ต้องยืนยันการสลิปจนกว่า สายพานแบน จะไม่ลื่นไถล
ปรับค่าเบี่ยงเบนและทำการทดสอบการส่งสัญญาณ ยืนยันการส่งที่ราบรื่นก่อนใช้งาน
(5) ขอแนะนำให้ตรวจสอบ สถานะ ความตึง อย่างสม่ำเสมอ
■ ขั้นตอนการเลือก สายพาน สายพานลำเลียง ง่ายๆ
(1) กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือก (น้ำหนักรวมสูงสุดของชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรอก กำลังส่ง ฯลฯ)
(2) คำนวณ ความเค้น เกิดจาก สายพาน
(3) เลือก สายพาน ที่มี ความเค้น ยอมให้มากกว่า ความเค้น คำนวณใน (2)
(4) ยืนยันความ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ของ สายพาน และยืนยันคุณสมบัติการเลื่อนตาม สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
(5) กำหนด สายพาน สายพานลำเลียง
ตัวอย่างการใช้งาน
ชื่ออุปกรณ์: กลไก การตัดชิ้นงานในแนวตั้งซ้อน
วัตถุประสงค์การใช้งาน: ตัดแผ่นปิดเรียงแนวตั้งทีละชิ้นแล้วส่งไปยังโครงสร้างที่ติดกาวกับ ชิ้นงาน ทรงกระบอก
โครงสร้างและจุด การออกแบบ: หากต้องการตัดฝาครอบที่เรียงซ้อนกันในแนวตั้งทีละชิ้น ให้ใช้ สายพานแบน ในการเลื่อน และจัด รูปทรง ของ ถาด เลื่อนให้เข้ากับฝาครอบ แล้วส่งออกทีละชิ้น

การใช้งานอุตสาหกรรม
| สมาร์ทโฟน | อาหาร | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โซล่าเซลล์ | เซมิคอนดักเตอร์ | LCD | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายพานกลม ยูรีเทน กลม , ผลิตภัณฑ์ รอย ข้อต่อ , ผลิตภัณฑ์ ปลายฟรี , เชือกกลวงชนิด | สายพาน สายพานลำเลียง , สายพานแบน, มี ริบ ป้องกันการวิ่ง | สายพาน สายพานลำเลียง สายพานแบน พร้อม ริบ กันวิ่งและตัวขับกลางแถวเดียว ⌀30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ทั่วไป: MBT5-150 | รุ่น ทั่วไป: HBLTDS350-4.5 | รุ่น ทั่วไป: CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A | ||
| เหตุผลที่แนะนำ: ส สเปค คเพียบ คุณภาพดี | เหตุผลที่แนะนำ: การ การออกแบบ ริบ ป้องกันการวิ่ง | เหตุผลที่แนะนำ: แบบจำลอง ริบ ป้องกันการวิ่งป้องกันการเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
วัสดุ
ความกว้าง สายพาน สายพานลำเลียง W (มม.)