สายพานแบน สำหรับลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ความต้านทานบนผิววัตถุคือ 10⁶ ถึง 10⁸Ω (10⁴ ถึง 10⁵Ω สำหรับสินค้าที่มีอยู่)

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

สายพานแบน สำหรับลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm. (สามารถเพิ่มความยาวได้ทีละ 1 mm.)
● ความหนา (mm.) : 0.8 และ 1.5
● ความยาวเส้นรอบวง (m.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.7-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 15 และ 30
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : ยูรีเทนนำไฟฟ้า
● สี : ดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง

สินค้า Economy สายพานแบน

สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นยำ

- ออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: รับรองการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้ที่ติด้วยสายพานแบนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ของเรา

- ความกว้างและความยาวของเข็มขัดสามารถปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

- วัสดุคุณภาพสูงสำหรับการปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนระหว่างการขนส่ง

- เหมาะสำหรับความต้องการต่างๆ ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- ออกแบบมาให้พอดีกับรอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพื่อให้รวมเข้ากันได้อย่างราบรื่น

สินค้า Economy สายพานแบน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวมของสินค้า

สายพาน สายพานลำเลียง สายพานแบน เป็น สายพาน ที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ วัสดุ จำนวนชั้น สี และ รูปทรง พื้นผิว มันสามารถถ่ายโอนชิ้นงานเช่นอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษลูกฟูก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ และอุตสาหกรรม

Drawing ระบุขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ของ สายพานแบน

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
ชนิด{{{attr23}}}วัสดุสีรูปทรง พื้นผิวจำนวนชั้นความหนา
mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ
⌀mm
ความตึงที่อนุญาต
N/mm
หน่วยน้ำหนัก
กก./ ตร.ม
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
(ค่าอ้างอิง สำหรับ เหล็กกล้า สายดิน )
คมมีดอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
°C
พื้นผิวด้านหลังพื้นผิวด้านหลัง
CFBEBยูรีเทน นำไฟฟ้าผ้าใบ โพลีเอสเตอร์สีดำพื้นผิว10.81540.90.40.1R4-20 to 80
CFBEBD21.53061.70.40.1
สายพานลำเลียง _อัตราการยืดตัวถาวรของ สายพาน คือ 1% เมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมด (ค่าอ้างอิง)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สายพานแบนในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน ริบบอนแล้ว
{{{attr163}}}คลองเลื่อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เป็นความยาวเส้นรอบวง
{{{attr165}}}โปรดเลือก รุ่น พูลเล่ย์ หลังจากยืนยัน ความเผื่อ ความกว้างระหว่าง พูลเล่ย์ และ ลูกกลิ้ง
 
■ ความเผื่อ กว้าง
ความกว้าง (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อ
Up to 1000 to -2
101 to 4000 to -2
401 to 5000 to -3
■ ความ ความเผื่อ ความหนา
ความหนา (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อพิกัด ความเผื่อ ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
Up to 1.0±0.1±0.3
1.1 to 1.5±0.2
■ ความ ความเผื่อ ยาว
ความยาว (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อ
Up to 2000±10
2001 to 7000±20
7001 to 10000±0.3%
10001 or more±0.3%

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก{{{attr49}}} ถึง{{{attr50}}} .
 สายพานลำเลียง _รหัสรุ่น/ Part number ประเภทสายพานลำเลียง _ความกว้างของ สายพาน{{{attr207}}}ความยาวเส้นรอบวง L (ม.)
 CFBEB502.23

■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
รหัสสินค้า{{{attr215}}}ความยาวเส้นรอบวง Ⅼ (ม.)
{{{attr77}}}ประเภท{{{attr204}}}ความกว้างของ สายพาน W (มม.)
สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม.
สามารถกำหนดได้ทีละ 0.01 ม.
CFBEB10 to 5000.70 to 20.00
CFBEBD
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สายพานแบนในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน ริบบอนแล้ว

คุณสมบัติของสินค้า

คุณสมบัติ 1: ส สเปค คครบถ้วน ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีให้เลือกหลากหลายสีและรูปทรง พื้นผิว
สำหรับการใช้งานทั่วไป: เหมาะสำหรับการลำเลียงอาหารทั่วไป กล่อง กระดาษลูกฟูก โลหะ พลาสติก ฯลฯ
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ค่า ความต้านทาน พื้นผิว คือ 10⁶ ถึง 10⁸Ω
สำหรับการเลื่อน: ผ้าใบที่มีประสิทธิภาพการเลื่อนในทิศทางตามยาวถูกนำมาใช้เพื่อให้วัตถุลำเลียงอยู่และจัดวางเหนือ สายพาน
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก: พื้นผิว มี รูปทรง เป็นพื้นผิว ซึ่งสามารถใช้ในการขนส่งในแนวนอนของวัตถุจำนวนมาก
 
สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียว สายพานลำเลียงยูรีเทนสีดำ สายพานลำเลียงยูรีเทนสีขาว สายพานลำเลียงยูรีเทนสีดำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียวแบบเลื่อน สายพานลำเลียงยูรีเทนสีขาวแบบเลื่อน สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียวลำเลียงวัสดุจำนวนมาก สายพานลำเลียงยูรีเทนสีน้ำตาลลำเลียงวัสดุจำนวนมาก
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 
สำหรับการเลื่อน
 
สำหรับการเลื่อน
 
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก
 
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก

คุณสมบัติ 2: ป้องกัน สายพาน ทั้งสองข้างไม่ให้ยกขึ้น
สำหรับ สายพานแบน 1 ชั้น ด้านหลังเป็นผ้าทอที่มี ความแข็งเกร็ง แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อป้องกัน สายพาน ไม่ให้ยกขึ้นทั้งสองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการปรับปรุง สายพาน พลิกกลับหลังจากปรับปรุง สายพาน พลิกกลับ
ผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนในตลาด *MISUMI ความคุ้มค่า Series
* ปัญหาสินค้าหมุนเวียนในตลาด

คุณสมบัติ 3: มีเลเยอร์และประเภทเพิ่มเติม
คำอธิบายของหมายเลขชั้น: 1 ชั้น คำอธิบายของหมายเลขชั้น: 2 ชั้น
การเคลือบผิว ยูรีเทน , ผ้าใบเคลือบ ยูรีเทน 1 ชั้น
ค่าอ้างอิง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ที่ใช้ได้: 40W
 การเคลือบผิว ยูรีเทน , ผ้าใบเคลือบ ยูรีเทน 2 ชั้น
ค่าอ้างอิง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ที่ใช้ได้: 40W ถึง 200W
สายพานลำเลียง _ผลการทดสอบการติดตั้ง สายพานลำเลียง MISUMI ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

วิธีการใช้งาน

■ การปรับ ความตึง สายพานแบน
แรง ความตึง ที่เหมาะสมของ สายพานแบน อยู่กับโครงสร้างของ สายพานลำเลียง สายพาน วัสดุ น้ำหนักของสินค้า ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์
กรุณาอย่าตึงเกินเพราะมันถูกดึงออกอย่างถาวร โปรดดูวิธีการต่อไปนี้สำหรับวิธีการปรับ
(1) เลือกความยาว 1,000 มม. และทำเครื่องหมายบนส่วนที่ไม่เด่นชัดของ สายพานแบน หรือ สายพาน สายพานลำเลียง
สายพานลำเลียง , สายพาน สายพานแบน, ปรับ ความตึง

(2) ค่อยๆ ความตึง สายพานแบน จนกระทั่งแนว มาร์คกิ้ง ถึง 1002 มม.
สายพานลำเลียง , สายพาน สายพานแบน, ปรับ ความตึง , ภาพประกอบ

(3) ขับ สายพานแบน หรือ สายพาน สายพานลำเลียง ใน สถานะ นี้และยืนยันว่า สายพานแบน ไม่ลื่นไถล (หาก สายพานแบน หักเห ให้ปรับ)
ดำเนินการทดสอบการส่งสัญญาณหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหา หากการส่งสัญญาณราบรื่น คุณสามารถใช้ สายพาน ต่อไปได้
หากสายพานแบนลื่นไถลหลังจากใส่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ (4)
(4) เมื่อ สายพานแบน ลื่น โปรดขัน สายพานแบน แน่นเล็กน้อย ทุกครั้งที่ต้องยืนยันการสลิปจนกว่า สายพานแบน จะไม่ลื่นไถล
ปรับค่าเบี่ยงเบนและทำการทดสอบการส่งสัญญาณ ยืนยันการส่งที่ราบรื่นก่อนใช้งาน
(5) ขอแนะนำให้ตรวจสอบ สถานะ ความตึง อย่างสม่ำเสมอ

■ ขั้นตอนการเลือกอย่างง่ายสำหรับ สายพานแบน
(1) กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือก (น้ำหนักรวมสูงสุดของชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรอก กำลังส่ง ฯลฯ)
(2) คำนวณ ความเค้น เกิดจาก สายพาน
(3) เลือก สายพาน ที่มี ความเค้น ยอมให้มากกว่า ความเค้น คำนวณใน (2)
(4) ยืนยันความ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ของ สายพาน และยืนยันคุณสมบัติการเลื่อนตาม สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
(5) กำหนด สายพาน สายพานลำเลียง
 

ข้อควรระวัง

■ ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
ชนิดหน่วยค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
CFBEBΩ10⁶ to 10⁸
CFBEBD

■ การอ้างอิงแอตทริบิวต์ประสิทธิภาพ
รหัสสินค้าโต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพของ วัสดุ พื้นผิว
ชนิดทนสารเคมี ของชั้นเคลือบความเผื่อ ต่อน้ำมันจากสัตว์และพืชความหน่วงไฟทน น้ำและ ทนความร้อนความต้านทานไฟฟ้าสถิต
CFBEBสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBEBDสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
ยอดเยี่ยม{{{attr302}}} ○ที่ใช้งานได้อาจสึกกร่อน{{{attr303}}} ไม่สามารถใช้ได้{{{attr304}}}
{{{attr306}}}ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งอาหารแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์

■ รายการลักษณะ สายพาน
สายพาน

ตัวอย่างการใช้งาน

■ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีความต้องการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ฯลฯ
ชื่ออุปกรณ์: ถาด ลำเลียง การวางตำแหน่ง และ กลไก หยุด
วัตถุประสงค์: เพื่อขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการโดย ป้องกันไฟฟ้าสถิต และทำงานใน ตำแหน่ง ที่อุปกรณ์หยุดการ การวางตำแหน่ง
ตัวอย่างการใช้งาน 000038

การใช้งานอุตสาหกรรม

สมาร์ทโฟน อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งาน 3C การใช้และการ การใช้งาน สายพานแบน MISUMI ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้งาน สายพานลำเลียง ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ภายในบ้าน
โซล่าเซลล์ เซมิคอนดักเตอร์ LCD
ตัวอย่างการ การใช้งาน ในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ การ การใช้งาน กว้างๆ ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรม การใช้งาน LCD LED LCD screen

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สายพานกลม ยูรีเทน กลม , ผลิตภัณฑ์ รอย ข้อต่อ , ผลิตภัณฑ์ ปลายฟรี , เชือกกลวงชนิด สายพานแบน พร้อม ริบ ป้องกันการวิ่ง สายพานลำเลียง สายพานแบน พร้อม ริบ ต้านการวิ่งและตัวขับตรงกลางแถวเดี่ยว ⌀30
สายพานกลม สายพานแบน พร้อม ริบ ป้องกันการวิ่ง สายพานลำเลียง
รุ่น ทั่วไป: MBT5-150 รุ่น ทั่วไป: HBLTDS350-4.5 รุ่น ทั่วไป: CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A
เหตุผลที่แนะนำ: ส สเปค คเพียบ คุณภาพดี เหตุผลที่แนะนำ: การ การออกแบบ ริบ ป้องกันการวิ่ง เหตุผลที่แนะนำ: แบบจำลอง ริบ ป้องกันการวิ่งป้องกันการเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ