สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เหมาะสำหรับขนส่งทั่วไปอย่างบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องกระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เอฟเฟกต์เสียงเสียดสีระหว่างการขนส่งมีเสียงดังสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ประมาณ 5 เดซิเบล และมีอิทธิพลต่อการใช้งานเล็กน้อยเนื่องจากสภาพต่าง ๆ ของอุปกรณ์ต่อพ่วง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป
สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm. (สามารถเพิ่มความยาวได้ทีละ 1 mm.)
● ความหนา (mm.): 0.9, 1.0, 1.1, 1.5 และ 2
● ความยาวเส้นรอบวง (m.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.7-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 10และ 30
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : พีวีซี, ยูรีเทน
● สี : ขาว, เขียว และ ดำ
[การใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง

สินค้า Economy สายพานแบน

ปรับแต่งได้ ทนทาน เงียบ

- เหมาะสำหรับการขนส่งวัสดุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

- เลือกความกว้างและความยาวที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

- ผลิตจากวัสดุที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานต่างๆ

- ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มความเงียบให้กับระบบของคุณ

- มีให้เลือกหลายสีและหลายพื้นผิวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

สินค้า Economy สายพานแบน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวมของสินค้า

สายพานแบน , สายพาน สายพานลำเลียง คือ สายพาน ที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ วัสดุ จำนวนชั้น สี และ รูปทรง พื้นผิว มันสามารถถ่ายโอนชิ้นงานเช่นอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษลูกฟูก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ และอุตสาหกรรม

Drawing ระบุขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ของ สายพานแบน

ภาพรวม สเปค

ชนิด{{{attr23}}}วัสดุสีรูปทรง พื้นผิวจำนวนชั้นความหนา
mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ
⌀mm
ความตึงที่อนุญาต
N/mm
หน่วยน้ำหนัก
กก./ ตร.ม
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
(ค่าอ้างอิง สำหรับ เหล็กกล้า สายดิน )
คมมีดอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
°C
พื้นผิวด้านหลังพื้นผิวด้านหลัง
CFBUGโพลียูรีเทน
(PU)
ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์สีเขียวพื้นผิว ผิวมันวาว10.91040.90.40.1R4-20 to 80
CFBUMพื้นผิว10.91040.90.40.1R4-20 to 80
CFBUWสีขาว10.91040.90.40.1R4-20 to 80
CFBUWH11.11041.20.40.1R4-20 to 80
CFBUGDสีเขียว21.53061.70.40.1-20 to 80
CFBUBDสีดำ21.53061.70.40.1-20 to 80
CFBVGโพลีไวนิลคลอไรด์
(PVC)
ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์สีเขียวพื้นผิว ผิวมันวาว11.01041.10.50.2R5-5 to 80
CFBVWสีขาว11.01041.10.50.2R5-5 to 80
CFBVGDสีเขียว22.03062.30.50.2-5 to 80
CFBVWDสีขาวพื้นผิว22.03062.31.00.2-5 to 80
สายพานลำเลียง _อัตราการยืดถาวรของ สายพาน สายพานลำเลียง คือ 1% เมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมด (ค่าอ้างอิง)
สายพานลำเลียง _ในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการติด ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน สายพานลำเลียง แบบริบบอน
สายพานลำเลียง _คลองเลื่อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เป็นความยาวเส้นรอบวง
สายพานลำเลียง _โปรดเลือก รุ่น พูลเล่ย์ หลังจากยืนยัน ความเผื่อ ความกว้างระหว่าง พูลเล่ย์ และ ลูกกลิ้ง
 
■ ความเผื่อ กว้าง
ความกว้าง (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อ
Up to 1000 to -2
101 to 4000 to -2
401 to 5000 to -3
■ ความ ความเผื่อ ความหนา
ความหนา (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อพิกัด ความเผื่อ ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
Up to 1.0±0.1±0.3
1.1 to 1.5±0.2
1.6 to 2.0
■ ความ ความเผื่อ ยาว
ความยาว (มม.)ค่าพิกัดความเผื่อ
Up to 2000±10
2001 to 7000±20
7001 to 10000±0.3%
10001 or more±0.3%

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก{{{attr49}}} ถึง{{{attr50}}} .
 สายพานลำเลียง _รหัสรุ่น/ Part number ประเภทสายพานลำเลียง _ความกว้างของ สายพาน W (มม.)สายพานลำเลียง _ความยาวเส้นรอบวง L (ม.)
 CFBUG3504.23
 
รหัสรุ่น/ Part number ของ สายพาน สายพานลำเลียงสายพานลำเลียง _ความยาวเส้นรอบวง Ⅼ (ม.) 
สายพานลำเลียง _ประเภทของ สายพาน สายพานลำเลียง สายพานลำเลียง _ความกว้างของ สายพาน W (มม.)
สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม.
สามารถกำหนดได้ทีละ 0.01 ม. 
CFBUG10 to 5000.70 to 20.00
CFBUM
CFBUW
CFBUWH
CFBUGD
CFBUBD
CFBVG
CFBVW
CFBVGD
CFBVWD
สายพานลำเลียง _ในขณะที่จัดส่ง ได้มีการดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง สายพาน ริบบอนแล้ว

คุณสมบัติของสินค้า

คุณสมบัติ 1: ส สเปค คครบถ้วน ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีให้เลือกหลากหลายสีและรูปทรง พื้นผิว
สำหรับการใช้งานทั่วไป: เหมาะสำหรับการลำเลียงอาหารทั่วไป กล่อง กระดาษลูกฟูก โลหะ พลาสติก ฯลฯ
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ค่า ความต้านทาน พื้นผิว คือ 10⁶ ถึง 10⁸Ω
สำหรับการเลื่อน: ผ้าใบที่มีสมรรถนะการเลื่อนในทิศทางตามยาวใช้เพื่อทำให้วัตถุลำเลียงอยู่และถูกจัดเรียงไว้เหนือ สายพาน สายพานลำเลียง
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก: พื้นผิว มี รูปทรง เป็นพื้นผิว ซึ่งสามารถใช้ในการขนส่งในแนวนอนของวัตถุจำนวนมาก
สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียว สายพานลำเลียงยูรีเทนสีดำ สายพานลำเลียงยูรีเทนสีขาว สายพานลำเลียงยูรีเทนสีดำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียวแบบเลื่อน สายพานลำเลียงยูรีเทนสีขาวแบบเลื่อน สายพานลำเลียงยูรีเทนสีเขียวลำเลียงวัสดุจำนวนมาก สายพานลำเลียงยูรีเทนสีน้ำตาลลำเลียงวัสดุจำนวนมาก
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับการใช้งานทั่วไป
 
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 
สำหรับการเลื่อน
 
สำหรับการเลื่อน
 
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก
 
สำหรับการลำเลียง วัสดุ จำนวนมาก

คุณสมบัติ 2: ป้องกัน สายพาน ทั้งสองข้างไม่ให้ยกขึ้น
สำหรับ สายพานแบน 1 ชั้น ด้านหลังเป็นผ้าทอที่มี ความแข็งเกร็ง แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อป้องกัน สายพาน ไม่ให้ยกขึ้นทั้งสองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการปรับปรุง สายพาน พลิกกลับหลังจากปรับปรุง สายพาน พลิกกลับ
ผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนในตลาด *MISUMI ความคุ้มค่า Series
* ปัญหาสินค้าหมุนเวียนในตลาด

คุณสมบัติ 3: มีเลเยอร์และประเภทเพิ่มเติม
คำอธิบายของหมายเลขชั้น: 1 ชั้น คำอธิบายของหมายเลขชั้น: 2 ชั้น
การเคลือบผิว ยูรีเทน , ผ้าใบเคลือบ ยูรีเทน 1 ชั้น
ค่าอ้างอิง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ที่ใช้ได้: 40W
 การเคลือบผิว ยูรีเทน , ผ้าใบเคลือบ ยูรีเทน 2 ชั้น
ค่าอ้างอิง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ ที่ใช้ได้: 40W ถึง 200W
สายพานลำเลียง _ผลการทดสอบการติดตั้ง สายพาน สายพานลำเลียง MISUMI ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ข้อควรระวัง

■ การอ้างอิงแอตทริบิวต์ประสิทธิภาพ
รหัสสินค้าทนสารเคมี ของชั้นเคลือบความเผื่อ ต่อน้ำมันจากสัตว์และพืชความหน่วงไฟทน น้ำและ ทนความร้อนความต้านทานไฟฟ้าสถิต
ชนิด
CFBUGสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBUMสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBUWสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBUWHสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBUGDสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBUBDสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBVGสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBVWสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBVGDสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
CFBVWDสายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _สายพานลำเลียง _
ยอดเยี่ยมสายพานลำเลียง _ ○ที่ใช้งานได้อาจสึกกร่อนสายพานลำเลียง _ ไม่สามารถใช้ได้สายพานลำเลียง _
สายพานลำเลียง _ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งอาหารแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์

■ รายการลักษณะ สายพาน สายพานลำเลียง
สายพาน

วิธีการใช้งาน

■ สายพาน สายพานลำเลียง การปรับ ความตึง สายพานแบน
ความตึง ที่เหมาะสมของ สายพานแบน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ สายพานลำเลียง วัสดุ น้ำหนักของสินค้า ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์
กรุณาอย่าตึงเกินเพราะมันถูกดึงออกอย่างถาวร โปรดดูวิธีการต่อไปนี้สำหรับวิธีการปรับ
(1) เลือกความยาว 1,000 มม. และทำเครื่องหมายบนส่วนที่ไม่เด่นชัดของ สายพาน สายพานลำเลียง
สายพานลำเลียง , สายพาน สายพานแบน, ปรับ ความตึง

(2) ค่อยๆ ความตึง สายพาน สายพานลำเลียง จนกระทั่งเส้น มาร์คกิ้ง ถึง 1,002 มม.
สายพานลำเลียง , สายพาน สายพานแบน, ปรับ ความตึง , ภาพประกอบ

(3) ขับ สายพาน สายพานลำเลียง ใน สถานะ นี้และยืนยันว่า สายพานแบน ไม่ลื่นไถล (หาก สายพานแบน หักเห ให้ปรับ)
ดำเนินการทดสอบการส่งสัญญาณหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหา หากการส่งสัญญาณราบรื่น คุณสามารถใช้ สายพาน ต่อไปได้
หากสายพานแบนลื่นไถลหลังจากใส่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ (4)
(4) เมื่อ สายพาน สายพานลำเลียง หลุดกรุณาขัน สายพานแบน ให้แน่นเล็กน้อย ทุกครั้งที่ต้องยืนยันการสลิปจนกว่า สายพานแบน จะไม่ลื่นไถล
ปรับค่าเบี่ยงเบนและทำการทดสอบการส่งสัญญาณ ยืนยันการส่งที่ราบรื่นก่อนใช้งาน
(5) ขอแนะนำให้ตรวจสอบ สถานะ ความตึง อย่างสม่ำเสมอ

■ ขั้นตอนการเลือก สายพาน สายพานลำเลียง ง่ายๆ
(1) กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือก (น้ำหนักรวมสูงสุดของชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรอก กำลังส่ง ฯลฯ)
(2) คำนวณ ความเค้น ที่เกิดจาก สายพาน สายพานลำเลียง
(3) เลือก สายพาน สายพานลำเลียง ที่มี ความเค้น ที่อนุญาตมากกว่า ความเค้น ที่คำนวณได้ใน (2)
(4) ยืนยันความ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ของ สายพาน และยืนยันคุณสมบัติการเลื่อนตาม สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
(5) กำหนด สายพาน
 

ตัวอย่างการใช้งาน

■ บรรจุภัณฑ์ กล่อง กระดาษลูกฟูก โลหะ พลาสติก และการลำเลียงทั่วไปอื่นๆ
ชื่ออุปกรณ์: อุปกรณ์ถ่าย สายพานลำเลียง สายพาน ลำเลียงแบบขนาน (ทิศทางเดียวกัน)
วัตถุประสงค์การใช้งาน: ย้าย ชิ้นงาน ระหว่าง สายพานลำเลียง แบบขนานและเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างการใช้งาน 000485

การใช้งานอุตสาหกรรม

สมาร์ทโฟน อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งาน 3C การใช้และการ การใช้งาน สายพานแบน MISUMI ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้งาน สายพานลำเลียง ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ภายในบ้าน
โซล่าเซลล์ เซมิคอนดักเตอร์ LCD
ตัวอย่างการ การใช้งาน ในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ การ การใช้งาน กว้างๆ ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรม การใช้งาน LCD LED LCD screen

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สายพาน สายพานลำเลียง แบบกลม ยูรีเทน เทน , ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ เชื่อม , ผลิตภัณฑ์ ปลายอิสระ , ชนิดเชือกกลวง สายพาน สายพานลำเลียง พร้อม ริบ ป้องกันการวิ่ง สายพาน สายพานลำเลียง สายพานแบน พร้อม ริบ กันวิ่งและตัวขับกลางแถวเดียว ⌀30
สายพานกลม สายพานแบน พร้อม ริบ ป้องกันการวิ่ง สายพานลำเลียง
รุ่น ทั่วไป: MBT5-150 รุ่น ทั่วไป: HBLTDS350-4.5 รุ่น ทั่วไป: CVGP-100-1000-25-TA220-IM-25-H-A
เหตุผลที่แนะนำ: ส สเปค คเพียบ คุณภาพดี เหตุผลที่แนะนำ: การ การออกแบบ ริบ ป้องกันการวิ่ง เหตุผลที่แนะนำ: แบบจำลอง ริบ ป้องกันการวิ่งป้องกันการเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ