ลิเนียร์บุชชิ่ง - หน้าแปลนขนาดเล็ก ไพล็อต ยาว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
- ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
รุ่นมาตรฐาน ป้องกันไม่ให้ ลิเนียร์บุชชิ่ง ยื่นออกมาทางด้านตรงข้ามของด้านติดตั้ง และช่วยให้รักษาพื้นที่เพียงพอในด้านตรงข้ามได้ สำหรับ ชนิดนำร่อง สามารถวาง โหลดไฟฟ้า ไว้ใกล้กับจุดศูนย์กลางของ ลิเนียร์บุชชิ่ง เพื่อกระจาย โหลดไฟฟ้า และพื้นที่ให้สม่ำเสมอ
ประเภท (รหัสรุ่น/ Part number)
| พิมพ์ | กระบอกสูบ ด้านนอก, ลูกบอล | กระบอกสูบ ด้านนอก | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
| หน้าแปลนขนาดเล็ก | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | |||
| มาตรฐาน | LHKICNL | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC ขึ้นไป | — | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C) |
| LHKICNLF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| LHKICL | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | ||||
| LHKICLF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| SLHKICLFS | เทียบเท่า SUS440C | 56HRC ขึ้นไป | — | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 120°C | ||
| ยาว ไพล็อต | LHKMCNL | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC ขึ้นไป | — | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | |
| LHKMCNLF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| LHKMCL | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | ||||
| LHKMCLF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| SLHKMCLFS | เทียบเท่า SUS440C | 56HRC ขึ้นไป | — | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 120°C | ||
โต๊ะวางชิ้นงาน ดรออิ้งบอกขนาด / สเปค
ชนิดนำร่อง ยาว
หน้าแปลนขนาดเล็ก

| หมอ | D ความเผื่อ | L | ℓ | H | T | ง | ง 1 | ที | กรมควบคุมมลพิษ | F | A | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) * 1 | บอลโรว์ | เส้นตั้งฉาก * 2 | อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | อนุญาตให้คงที่ ช่วงเวลา (นิวตันเมตร) | มวล (ก.) | ||||||
| ความเผื่อ | กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ | กระบวนการเตรียมผิว ที่ให้ไว้ | ความเผื่อ | มาตรฐาน | ยาว ไพล็อต | C (ไดนามิก) N | โค(สแตติก) เอ็น | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |||||||||||||||
| 6 | 0 - 0.012 | 15 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 49 | ±0.3 | 5 | 17 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 13 | 20 | 0.020 | 4 | 0.020 | 324 | 529 | 8.2 | 56 |
| 8 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 68 | 6 | 22 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 15 | 25 | 431 | 784 | 16 | 118 | |||||
| 10 | 23 | 82 | 27 | 43 | 33 | 19 | 27 | 588 | 1100 | 27 | 188 | ||||||||||||
| 12 | 0 -0.015 | 26 | 86 | 28 | 46 | 36 | 22 | 28 | 657 | 1200 | 40.1 | 238 | |||||||||||
| 13 | 28 | 92 | 30 | 48 | 38 | 22 | 31 | 813 | 1570 | 42.9 | 295 | ||||||||||||
| 16 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 105 | 8 | 35 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 24 | 36 | 0.025 | 0.025 | 1230 | 2350 | 73.5 | 386 | |||
| 20 | 0 -0.018 | 40 | 120 | 40 | 62 | 51 | 32 | 40 | 5 | 1400 | 2740 | 98 | 724 | ||||||||||
| 25 | 45 | 167 | 10 | 55 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 35 | 49 | 6 | 1560 | 3140 | 157 | 1178 | ||||||
| 30 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 184 | 61 | 82 | 67 | 38 | 55 | 2490 | 5490 | 297 | 1567 | ||||||||||
| 35 | 0 - 0.021 | 60 | 0 - 0.022 | 200 | 13 | 67 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 45 | 64 | 0.030 | 0.030 | 2650 | 6270 | 373 | 2433 | |||
| 40 | 65 | 230 | 77 | 101 | 83 | 48 | 68 | 3430 | 8040 | 553 | 2798 | ||||||||||||
* 1. ปริมาณสูงสุดของ การเยื้องศูนย์ ระหว่างจุดศูนย์กลางของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D และจุดศูนย์กลางของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
* 2. เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
[ ! ] รูยึดแบบยาวอยู่ทิศทางตรงข้าม
[ ! ] ขณะส่งมอบสินค้าจะทา น้ำมัน กันสนิม