ลิเนียร์บุชชิ่ง - หน้าแปลนขนาดเล็ก, ไพล็อต, ขนาดกลาง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
- ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
ความยาว ตัวเครื่อง และโมเมนต์ที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของ Single Type ตามลำดับ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ Double Type
ประเภท (รหัสรุ่น/ Part number)
| พิมพ์ | กระบอกสูบ ด้านนอก | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิ | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
| หน้าแปลนขนาดเล็ก | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
| LHICD | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC ขึ้นไป | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon เอ็ม 90) | -20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C) |
| LHICDM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า SUS440C | |||||
โต๊ะวางชิ้นงาน ดรออิ้งบอกขนาด / สเปค
หน้าแปลนขนาดเล็ก
ดร. = 6 ถึง 13
ดร. = 16 ถึง 30

" ! " ความยาว ตัวเครื่อง และโมเมนต์ที่อนุญาตอยู่ที่ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของ Single Type ตามลำดับ (ดูการเปรียบเทียบ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้)
| หมอ | D ความเผื่อ | L | ℓ | H | T | ง | ง 1 | ที | กรมควบคุมมลพิษ | F | A | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) * 1 | บอลโรว์ | เส้นตั้งฉาก * 2 | อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | อนุญาตให้คงที่ | มวล (ก.) | |||||
| โมเมนต์ | ||||||||||||||||||||||
| ความเผื่อ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว | ความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | โค(สแตติก) เอ็น | (N⋅m) | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |||||||||||||||
| ไม่ได้จัดเตรียมไว้ | ที่ให้ไว้ | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | — | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 226 | 310 | 1.42 | 24 |
| 8 | 15 | 37 | 32 | 24 | — | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 43 | ||||||||||||
| 10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | — | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 77 | |||||
| 12 | 21 | 42 | 32 | — | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 81 | |||||||||||||
| 13 | 23 | 43 | 33 | — | 33 | 640 | 826 | 6.2 | 102 | |||||||||||||
| 16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 22 | 31 | 1164 | 1448 | 13.1 | 149 | ||||||||||||
| 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1554 | 2068 | 18.3 | 219 | |
| 25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 452 | |||||||||||
| 30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 494 | |||||||
* 1. ปริมาณสูงสุดของ การเยื้องศูนย์ ระหว่างจุดศูนย์กลางของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D และจุดศูนย์กลางของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
* 2. เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
[ ! ] ขณะส่งมอบสินค้าจะทา น้ำมัน กันสนิม