ลิเนียร์บุชชิ่ง - หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ไพล็อต ขนาดกลาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
  • ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว

รายละเอียดสินค้า

ความยาว ตัวเครื่อง และโมเมนต์ที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของ Single Type ตามลำดับ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ Double Type

ประเภท (รหัสรุ่น/ Part number)

พิมพ์กระบอกสูบ ด้านนอกลูกบอลรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[A] อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลน แบบเหลี่ยม[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[S] กระบวนการเตรียมผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
LHISDเทียบเท่า SUJ258HRC ขึ้นไปเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)-20 ถึง 80°Cวัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C)
LHISDMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่า SUS440C

โต๊ะวางชิ้นงาน ดรออิ้งบอกขนาด / สเปค

หน้าแปลน แบบเหลี่ยม

" ! " ความยาว ตัวเครื่อง และโมเมนต์ที่อนุญาตอยู่ที่ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของ Single Type ตามลำดับ (ดูการเปรียบเทียบ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้)
หมอD ความเผื่อLHT1ทีกรมควบคุมมลพิษWความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
* 1
บอลโรว์เส้นตั้งฉาก
* 2
อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐานอนุญาตให้คงที่
ช่วงเวลา
(นิวตันเมตร)
มวล (ก.)
 ความเผื่อ กระบวนการเตรียมผิว
ไม่ได้จัดเตรียมไว้
กระบวนการเตรียมผิว
ที่ให้ไว้
 ความเผื่อC (ไดนามิก) Nโค(สแตติก) เอ็นหน้าแปลน แบบเหลี่ยม
6  0
-0.010
12  0
-0.013
  0
-0.018
29±0.352853.563.120220.01540.0152263101.4221
815373224253104522.1239
1019  0
-0.016
  0
-0.021
4764064.57.54.129305087184.3765
12214232326348146.269
13234333346408266.287
1628564838371164144813.1132
20  0
-0.012
32  0
-0.019
  0
-0.025
6585485.595.143420.0250.021554206818.3197
25408362515061725306825.3442
3045901074106.6116.160582440397442.7482
กก.ฟ. = N × 0.101972
* 1. ปริมาณสูงสุดของ การเยื้องศูนย์ ระหว่างจุดศูนย์กลางของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D และจุดศูนย์กลางของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
* 2. เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
[ ! ] ขณะส่งมอบสินค้าจะทา น้ำมัน กันสนิม