ลิเนียร์บุชชิ่ง - หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ไพล็อต ต ดับเบิล

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
- ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
ป้องกันไม่ให้ ลิเนียร์บุชชิ่ง ยื่นออกมาทางด้านตรงข้ามของด้านติดตั้ง และช่วยให้รักษาพื้นที่เพียงพอในด้านตรงข้ามได้
ประเภท (รหัสรุ่น/ Part number)
| พิมพ์ | กระบอกสูบ ด้านนอก | ลูกบอล | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
| หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
| LHISW | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC ขึ้นไป | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C) |
| LHISW-น. ไม่มี ซีล | |||||||
| LHISWF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| LHISWM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า SUS440C | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | |||
| LHISWM-น ไม่มี ซีล | |||||||
| LHISWMF | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 110°C | |||||
| SLHISW | เทียบเท่า SUS440C | 56HRC ขึ้นไป | — | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | ||
| SLHISWS | สเตนเลส (SUS) | -20 ถึง 120°C | |||||
โต๊ะวางชิ้นงาน ดรออิ้งบอกขนาด / สเปค
หน้าแปลน แบบเหลี่ยม

| หมอ | D ความเผื่อ | L | ℓ | H | T | ง | ง 1 | ที | กรมควบคุมมลพิษ | W | F | A | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) * 1 | ลูกบอล แถว | เส้นตั้งฉาก * 2 | อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | อนุญาตให้คงที่ ช่วงเวลา (นิวตันเมตร) | มวล (ก.) | |||||
| ความเผื่อ | กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ | กระบวนการเตรียมผิว ที่ให้ไว้ | ความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | โค(สแตติก) เอ็น | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | |||||||||||||||||
| 6 | 0 - 0.010 | 12 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 35 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 25 |
| 8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 43 | ||||||||||||
| 10 | 19 | 0 - 0.016 มิลลิกรัม | 0 - 0.021 | 55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 78 | |||||
| 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 90 | ||||||||||||
| 13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 108 | ||||||||||||
| 16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 165 | ||||||||||||
| 20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 225 | |
| 25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 500 | |||||||||||
| 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 590 | |||||||
| 35 | 0 - 0.015 | 52 | 0 - 0.022 ต่อ | 0 - 0.030 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 930 | |||||||
| 40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1380 | |||||||
| 50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3400 | ||||||||||||
* 1. ปริมาณสูงสุดของ การเยื้องศูนย์ ระหว่างจุดศูนย์กลางของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D และจุดศูนย์กลางของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
* 2. เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
[ ! ] ขณะส่งมอบสินค้าจะทา น้ำมัน กันสนิม
" ! " สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราประทับ มีให้เลือกแกะสลัก 2 แบบ ตัวอย่าง: รหัสรุ่น/ Part number: สำหรับ LHISW-N10 จะเป็น LHISW-N10 หรือ LHISW10-N