สกรูตั้งระดับมาตรฐาน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: สกรูปรับระดับ รุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ C-LVBA
・ ขนาดเกลียว x พิทช์:M10x1.0, M12x1.0, M16x1.5, M20x1.5
・ ความยาวสกรู [mm]: 15, 20, 25, 30, 40, 50
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
・สกรูปรับระดับ มักจะจับคู่กับน็อตล็อค เพื่อการปรับตำแหน่งชิ้นงานที่แม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงานอย่างละเอียดอย่างแม่นยำ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สำหรับ อุปกรณ์เสริม ทั่วไป โปรดดูที่
(รุ่น ความคุ้มค่า ) น็อตล็อค สำหรับ สกรูปรับตำแหน่ง แนวนอนภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูปรับตำแหน่ง
สามารถ สกรูปรับตำแหน่ง เข้ากับ ชิ้นงาน และใช้ร่วมกับ สลักเกลียว ยึดเพื่อปรับ ตำแหน่ง สัมพัทธ์ระหว่างชิ้นงานได้
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูปรับตำแหน่ง
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 1: การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต สำหรับ วัสดุ S45C
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 2: มักจะใช้ร่วมกับ น็อตล็อค ซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับ ตำแหน่ง ชิ้นงาน ได้เล็กน้อยผ่าน สกรูปรับตำแหน่ง เพื่อให้มีบทบาทในการ ปลายยื่น การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำ
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 3: มีเกลียวและความยาวให้เลือกตาม การออกแบบ จริง
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 4: ส่วนหน้าเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งสามารถปรับได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 2: มักจะใช้ร่วมกับ น็อตล็อค ซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับ ตำแหน่ง ชิ้นงาน ได้เล็กน้อยผ่าน สกรูปรับตำแหน่ง เพื่อให้มีบทบาทในการ ปลายยื่น การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำ
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 3: มีเกลียวและความยาวให้เลือกตาม การออกแบบ จริง
คุณสมบัติ ของ สกรูปรับตำแหน่ง 4: ส่วนหน้าเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งสามารถปรับได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม
ดรออิ้ ดรออิ้งบอกขนาด ของ สกรูปรับตำแหน่ง

ภาพรวม สเปค ของ สกรูปรับตำแหน่ง
| ประเภทของ สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| C-LVBA | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต |
วิธีการใช้งาน สกรูปรับตำแหน่ง
| ลำดับที่ | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูปรับตำแหน่ง | วัตถุประสงค์ของการใช้ สกรูปรับตำแหน่ง |
| STEP (1) | ![]() | คลาย สกรูปรับตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ |
| STEP (2) | ![]() | ความสูงของ แผ่นเพลท ด้านล่างสามารถปรับได้โดยการหมุน สกรูปรับตำแหน่ง (C-LVBA) ด้วยประแจ |
| STEP (3) | ![]() | หลังจากกำหนดความสูงของ แผ่นเพลท ด้านล่างแล้ว ให้ขัน สลักเกลียว ยึดอยู่กับที่ อีกครั้ง จากนั้นขัน น็อตล็อค (C-LVNA) ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ แผ่นเพลท ด้านล่างหมุน |
ตัวอย่างการใช้ สกรูปรับตำแหน่ง

ชื่อ กลไก:
สไลเดอร์ งานละเอียด
ฟังก์ชั่น กลไก ของ สกรูปรับตำแหน่ง:
ความเรียบของ สไลเดอร์ สามารถยืนยันและปรับเปลี่ยนได้โดยตัวไล่ระดับ
หลังจากปรับระดับแล้ว สามารถใช้ สไลเดอร์ เพื่อยืนยันการบิดเบี้ยวและ เลื่อยโซ่ ของ ชิ้นงาน ที่ยาวได้
ฟังก์ชั่น ของ สกรูปรับตำแหน่ง:
สไลเดอร์ จะปรับระดับโดยการปรับขึ้นและลงของ สกรูปรับตำแหน่ง หลายตัว
สไลเดอร์ งานละเอียด
ฟังก์ชั่น กลไก ของ สกรูปรับตำแหน่ง:
ความเรียบของ สไลเดอร์ สามารถยืนยันและปรับเปลี่ยนได้โดยตัวไล่ระดับ
หลังจากปรับระดับแล้ว สามารถใช้ สไลเดอร์ เพื่อยืนยันการบิดเบี้ยวและ เลื่อยโซ่ ของ ชิ้นงาน ที่ยาวได้
ฟังก์ชั่น ของ สกรูปรับตำแหน่ง:
สไลเดอร์ จะปรับระดับโดยการปรับขึ้นและลงของ สกรูปรับตำแหน่ง หลายตัว
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สกรูปรับตำแหน่ง
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| หุ่นยนต์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังใน สกรูปรับตำแหน่ง
(1) เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ สกรูปรับตำแหน่ง นั้นไม่ยาก จึงเกิดรอยแผลเป็นได้ง่ายหลังจากการชนกัน ควรเก็บรักษาอย่างเหมาะสมหลังจากได้รับสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สกรูปรับตำแหน่ง
| (ชุด ความคุ้มค่า) น็อตล็อค สำหรับ สกรูปรับตำแหน่ง แนวนอน | ด้วย ลิเนียร์แบริ่ง รุ่นมาตรฐาน | เสาหกเหลี่ยมมีรูต๊าปทั้งสองด้าน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| สกรูปรับตำแหน่ง รุ่น ทั่วไป: C-LVBA12 | สกรูปรับตำแหน่ง รุ่น ทั่วไป: LHIFR20 | สกรูปรับตำแหน่ง รุ่น ทั่วไป: LSBRK13-100 | ||
| ข้อดีของ สกรูปรับตำแหน่ง: สินค้าชุด ความคุ้มค่า จัดส่งขั้นต่ำใน 1 วันอย่างเร็วที่สุด | ข้อดีของ สกรูปรับตำแหน่ง: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น | ข้อดีของ สกรูปรับตำแหน่ง: ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ สกรูปรับตำแหน่ง
โปรดลำดับ สกรูปรับตำแหน่ง หลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกแล้ว
ถึง
.
ถึง
.![]() | รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· NS) | — | L | |
| C-LVBA10 | — | 30 |
| รหัสรุ่น/ Part number | L | d | M × พิทช์ เกลียว (เกลียวละเอียด) | T | B | เหมาะสม สลักเกลียว | ||||||
ประเภท | M(เกลียวละเอียด) | |||||||||||
| C-LVBA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 10 × 1.0 | 4 | 17 | M4·5 | ||
| 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7 | 12 × 1.0 | 5 | 19 | M6 | ||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9 | 16 × 1.5 | 22 | M8 | |||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 20 × 1.5 | 27 | M10·12 | ||||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว












NS)