สกรูแคลมป์ ชนิดหัวบอล

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- แคลมป์สกรูปลายลูกบอลรุ่น C-RSM จาก MISUMI
- บอดี้หลักของลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจากวัสดุเทียบเท่ากับ 40Cr
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจากวัสดุเทียบเท่ากับ SUS440C
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 5 ขนาด คือ M3, M4, M5, M6 หรือ M8
- ความแม่นยำของเกลียวในผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตรวจสอบผ่านน็อตที่มีจำหน่ายในตลาดเทียบเท่ากับ GB 6G
- ปลายลูกบอลมีความแข็งสูงและไม่สึกหรอ สามารถใช้ยึดจับชิ้นงานและปรับมุมได้
สินค้า Economy สกรูแคลมป์ ชนิดหัวบอล
- วัสดุ: ตัวสกรูทำจากเหล็กเทียบเท่า 40Cr หัวสกรูทำจากสแตนเลส SUS440C
- การออกแบบ: การออกแบบปลายลูกบอลเพื่อการยึดและการปรับแต่งที่หลากหลาย
- ช่วงขนาด: มีให้เลือกหลายขนาด
- ความแม่นยำของเกลียว: ตรงตามมาตรฐาน GB 6G เพื่อความพอดีที่แม่นยำ
- ความแข็ง: ปลายลูกบอลชุบแข็งที่ 50-55 HRC เพื่อความทนทาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ แคลมป์สกรู
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แคลมป์สกรู
คุณสมบัติ 2: มุม ของ ชิ้นงาน สามารถปรับได้โดยการปรับความสูงของ สกรู
คุณสมบัติ 3: หัว บอลส่วนหน้าของส ความคุ้มค่า แคลมป์สกรู รุ่นประหยัดสามารถหมุนได้
คุณสมบัติ 4: ความแข็ง ของ หัว บอลส่วนหน้าอยู่ที่ 50 ถึง 55 HRC จึงสามารถติดตั้งและวางตำแหน่ง ชิ้นงาน ซ้ำได้
คุณสมบัติ 5: ทุกรุ่นมีอยู่ใน สต๊อก ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด แคลมป์สกรู

งานละเอียด ของ เกลียว ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการตัดสินว่ามีคุณสมบัติผ่าน น็อต มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งเทียบเท่ากับ GB 6 Gภาพรวม สเปค แคลมป์สกรู
| ชนิด | ตัวเครื่อง | รูปทรง | M | เลือก L | |||
| รูปทรง | วัสดุ เทียบเท่า | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | ||
| C-RSM | เทียบเท่ากับ 40Cr | 48HRC ถึง | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | SUS440C | 50 ถึง 55HRC | M3 to M8 | 5.2 to 25.8 |
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส SUS304 โปรดดูวิธีการป้องกัน สนิมวิธีการใช้งาน แคลมป์สกรู
| Drawing ของสินค้า | วัตถุประสงค์การใช้งาน |
![]() | ปรับการเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ของ ชิ้นงาน โดยการปรับทิศทางของ แคลมป์สกรู |
![]() | ตระหนักถึง ฟังก์ชั่น ของการนำทางและ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน ผ่าน แคลมป์สกรู |
ตัวอย่างการใช้งาน แคลมป์สกรู

กลไก ปรับ มุม โดยใช้ แคลมป์สกรู และลูก เหล็กกล้า
การทำงานของกลไก:
วางกล่อง กล่องเรซิ่น ใน ตำแหน่ง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และตรวจสอบว่ารูของ กล่องเรซิ่น เป็นปกติหรือไม่ผ่าน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)
ฟังก์ชั่น ของ แคลมป์สกรู:
ผ่านการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นและลงของสกรูยึด ทำหน้าที่ปรับมุมการปล่อยแสงของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบไมโคร

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์สกรู
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| หุ่นยนต์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังใน แคลมป์สกรู
(2) หัว บอลส่วนหน้าของ แคลมป์สกรู รุ่น ความคุ้มค่า สามารถหมุนได้
(3) ซีกโลกประเภทเบาะนั่งเข้ามุมบางครั้งก็เป็นทรงกลมแทนที่จะแบนหลังจากหมุน ใช้ เทป และ แม่เหล็ก เมื่อกลับด้านเพื่อฟื้นฟูการหมุนของซีกโลก นอกจากนั้น กรณีที่ไม่ต้องการถอยหลัง ช่วยใช้แบบป้องกันการเลี้ยวด้วย
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์สกรู
| สกรูปรับตำแหน่ง รูหกเหลี่ยม บน หัว ลูกบิด ชนิด ลูกบิดกลม | แหวนรองโลหะ เกรด มาตรฐาน / เกรด งานละเอียด ชนิดกำหนดขนาดเอง | สลักเกลียวเพลา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ทั่วไป: AJKTN10-80 | รุ่น ทั่วไป: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 | รุ่น ทั่วไป: LMU6 | ||
| ข้อดี: การ การวางตำแหน่ง โดยการปรับด้วยตนเอง ความยาวที่เลือกได้ | ข้อดี: สกรู เข้าชุด งานละเอียด สูง หลายประเภท | ข้อดี: การวางตำแหน่ง ที่ งานละเอียด ของ เพลา สูง |
วัสดุ เทียบเท่า
ความแข็ง
กระบวนการชุบผิว