สลักพีวอท แบบตรง พร้อมร่องแหวนล็อค

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: พินพีวอทพินแบบตรงพร้อมร่องแหวนล็อค ซีรีส์ C-CDG
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลา [mm]: 3, 4, 5, 6, 8, 10
・ ความยาวเพลาโดยรวม [mm]: 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40
・ สลักบานพับเป็นจุดหมุนอเนกประสงค์สำหรับกลไกการเชื่อมต่อแบบหมุน ฟังก์ชั่นคล้ายกับแกนบานพับ ช่วยให้ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่น
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อม ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ฮินจ์พินสามารถใช้เป็นจุดหมุนของกลไกการเชื่อมต่อแบบหมุนหลากหลายประเภทได้ จุดหมุนมีลักษณะคล้ายกับแกนของบานพับ และชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันสามารถหมุนได้

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ขาพินบานพับตรง แหวนล็อค ชนิดยึดอยู่กับที่ (รุ่นอีโคโนมี่)
ฮินจ์พินความเผื่อ D จะจำกัดเฉพาะส่วนที่เป็นขนาด L ส่วนอื่น ๆ จะเป็นความเผื่อทั่วไป

วัสดุ

· ตารางสเปควัสดุ
ชนิดD [⌀: มม.]ฮินจ์พิน วัสดุฮินจ์พิน ความแข็งฮินจ์พิน กระบวนการเตรียมผิวฮินจ์พิน อุปกรณ์เสริม
C-CDG3 ถึง 10เทียบเท่า S45Cฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์

ฮินจ์พินผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มาพร้อมกับแหวนล็อค สำหรับรุ่นที่มีแหวนล็อค กรุณาดูที่ตารางสเปคขนาด
ฮินจ์พินหากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม ให้ให้ความสำคัญกับฮินจ์พินคุณภาพสูง

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ตารางสเปคของวัสดุ
ชนิดฮินจ์พิน วัสดุเทียบเท่าฮินจ์พิน ความแข็งฮินจ์พิน กระบวนการเตรียมผิวฮินจ์พิน อุปกรณ์เสริม
C-CDGS45Cฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์

ตารางสเปคมิติ
รหัสรุ่น/ Part numberฮินจ์พินL
(เลือกขนาดยึดอยู่กับที่)
ม.Ndแหวนล็อค
ฮินจ์พินชนิดฮินจ์พินD
 ค่าพิกัดความเผื่อรูปทรงค่ากำหนดของรายละเอียดจำเพาะ JIS
C-CDG30
-0.02
8101215 1820     0.522ชนิด Eเบอร์ 2
4  1215 1820     13เบอร์ 3
5    161820     4เบอร์ 4
6    161820222530  5เบอร์ 5
8        253035400.937เบอร์ 7
10         30354019.6ชนิด Cเบอร์ 10
ฮินจ์พินสำหรับ สเปค JIS ด้านวิศวกรรม ของ แหวนล็อค ที่ให้มา โปรดดู สเปค แหวนล็อค

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ 1: ฮินจ์พินมีความเผื่อ -0.02 และใช้ร่วมกับตลับลูกปืน
คุณสมบัติที่ 2: ราคาถูกกว่าลิเนียร์แบริ่งมาตรฐาน (คุณภาพสูง) ของ MISUMI ประมาณ 50%
คุณสมบัติที่ 3: สามารถเลือกสเปคที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อควรระวัง

(1) ความเผื่อ D จำกัดอยู่ในช่วงมิติ L ส่วนอื่น ๆ เป็นความเผื่อทั่วไป
(2) การเลือกและบำรุงรักษาสเปคป้องกันสนิม
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม ให้ให้ความสำคัญกับฮินจ์พินคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการกระบวนการเตรียมผิวจะต้องทาน้ำมันป้องกันสนิมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการงานซ่อมบำรุง
(3) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มาพร้อมกับแหวนล็อค

ตัวอย่างการใช้งาน

ขาพินบานพับชนิดตรงพร้อมแหวนล็อคแบบยึด ใช้งานอย่างแพร่หลาย
ชื่ออุปกรณ์:
กลไกประตูม้วนจักรกลอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ในการออกแบบ:
โครงสร้างที่ใช้กระบอกลมในการเปิด-ปิดประตูม้วนโดยอัตโนมัติ และใช้กระบอกลมขนาดเล็กกดประตูม้วนเพื่อให้แน่นสนิทเมื่อปิดอยู่
คำอธิบายการใช้งานชิ้นส่วน:
ฮินจ์พินและฐานบานพับถูกใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของกลไกคันโยกเชื่อมต่อ
 

การใช้งานอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ขาพินบานพับชนิดตรงพร้อมแหวนล็อคแบบยึด มีสเปกครบ ราคาประหยัด ความแม่นยำสูง ขาพินบานพับแบบตรง แหวนล็อคแบบยึดติด ขายตรงจากโรงงาน ราคาถูก จัดส่งรวดเร็ว ขาพินบานพับชนิดตรงพร้อมแหวนล็อคแบบยึด มีสเปกครบ ราคาประหยัด ความแม่นยำสูง
หุ่นยนต์ สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
ขาพินแหวนล็อคตรงแบบยึดติด ใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ขาพินบานพับแบบตรง แหวนล็อคแบบยึดติด ขายตรงจากโรงงาน ราคาถูก จัดส่งรวดเร็ว ขาพินบานพับชนิดตรงพร้อมแหวนล็อคแบบยึด มีสเปกครบ ราคาประหยัด ความแม่นยำสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบสกรูปรับระดับ หัวหกเหลี่ยมบนหัว ตลับลูกปืนแบบเดี่ยวชนิดฝังแหวนล็อค ข้อต่อแหวนปะเก็นแบบบรรจุและยึด/ข้อต่อแหวนปะเก็น
ขาพินแหวนล็อคตรงแบบยึดติด ใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ตารางวัสดุแหวนล็อคขาพินตรงชนิดยึดตาย ตารางสเปค ตารางวัสดุแหวนล็อคขาพินตรงชนิดยึดตาย HINGE
รุ่นทั่วไป: ANB8-40 รุ่นทั่วไป: BGRR6000ZZ รุ่นทั่วไป: PCIMR6-12-0.1
ข้อดี: ปรับระดับและการวางตำแหน่งด้วยมือ เลือกความยาวได้ ข้อดี: ครบถ้วนทุกประเภท งานละเอียด ข้อดี: ครบถ้วนทุกประเภท งานละเอียด และคุณภาพสูง