1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาสำหรับบอลสกรู ชนิดสี่เหลี่ยมด้านประคอง
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
    ฿ 251.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับท่อสำหรับบอลสกรู ชนิดสี่เหลี่ยม อุปกรณ์รองรับท่อ ซีรีส์ C-TEF
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพลา ใช้บังคับ [mm]:6, 8, 10, 15, 20
・ ความสูงในการติดตั้งเพลา [mm]: 13, 17, 25, 30
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อมฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์ (ออกไซด์สีดำ)
・ อุปกรณ์รองรับพิเศษสำหรับลูกสกรูแบบรีด C7 ถึง C10 โดยไม่มีแรงดันเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อด้านรองรับ (ไม่มีการเชื่อมต่อมอเตอร์) ของบอลสกรู โดยมีที่ยึดตลับลูกปืน ตลับลูกปืน และตัวล็อคเพื่อการรองรับที่แข็งแรง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

1. ลูกปืนจับยึดปลายเพลา พิเศษสำหรับลูก สกรู รีด C7 ถึง C10 โดยไม่มีแรงดันเบื้องต้น
2. ผลิตภัณฑ์ นี้เชื่อมต่อด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ (ไม่มี มอเตอร์ เชื่อมต่อ) ของ บอลสกรู
3. ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ประกอบด้วยที่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ด้ามจับ ลูกปืน ตลับลูกปืน และหัวเข็มขัด

รูปภาพสินค้า
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
■ ความแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMIซีรีส์ Economy
ตลับลูกปืนที่ใช้ตลับลูกปืน เชิงมุม (1 คลองเลื่อย)ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล (1 คลองเลื่อย)
ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง-0.03 ถึง 0±0.03
บอลสกรู ใช้งานได้ทั้งหมดเฉพาะด้าน สำหรับ บอลสกรู กรูรีด
ซี ความคุ้มค่า ใช้ ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล
แม้ว่าจะมีความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน โดยมีการใช้ พรีโหลด
เราแนะนำให้ใช้กับแอปพลิเคชันความเร็วต่ำและโหลดต่ำเมื่อมีการยืนยัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
เนื่องจาก ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง ก็ลดลงเช่นกัน เมื่อใช้ร่วมกับ บอลสกรู งานละเอียด
อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ บอลสกรู งานละเอียด
(ดูด้านล่างของตาราง มาตรฐาน สำหรับ โต๊ะวางชิ้นงาน ใช้ร่วมกับบอล สกรู แบบม้วน)
- ] สำหรับวิธีการใช้งานและข้อควรระวัง โปรดดูที่ด้านล่างของหน้า ผลิตภัณฑ์
■ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนการจัดส่ง
การวัด ความสูงส่วนแกนกลาง
商品特長
▲ ปัจจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน สกรู

Drawing ระบุขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา (หน่วย: มม.)
ขนาด 1

ขนาด 2

[ โต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู ใช้บังคับ ]
โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้แสดงรายการบอล สกรู บาง ตัว เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ยังสามารถนำไปใช้กับบอล สกรู แบบรีด C7 ถึง C10 ยี่ห้ออื่นได้
□□ ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างแสดงถึง สายนำไฟฟ้า ของ บอลสกรู ตัวอย่าง: C-TBSE0802
ลูกปืนจับยึดปลายเพลาบอลสกรู
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อรุ่นที่ใช้งานร่วมกันMISUMITHK
( กระบวนการแปรรูป MISUMI )
C-TEK6C-TEF6C-TEK6-SETC-TBSE08□□MTF1002 
C-BSST08□□
C-BSSC08□□
C-TEK8SC-TEF8C-TEK8S-SETC-TBSE10□□
C—BSST10□□
C—BSSC10□□
C-TEK8C-TEK8-SETC-TBSE10□□MTF1202
BTK1208
C-TEK10SC-TEF10C-TEK10S-SETC-TBSE12□□
C-BSSTH12□□
C-BSSCH12□□
C-TEK10C-TEK10-SETC-TBSE12□□BTK14□□
BLK1510
WTF1520
C-TEK12C-TEF12C-TEK12-SETC-TBSE15□□BLK1616
BTK1808
C-BSSTH15□□
C-BSSCH15□□
C-TEK15C-TEF15C-TEK15-SETC-TBSE20□□BTK2010
BTK25□□
C-BSSTH20□□
C-BSSCH20□□
C-TEK20C-TEF20C-TEK20-SETC-TBSE25□□
C-BSSTH25□□
C-BSSCH25□□
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตลับลูกปืน
ลำดับที่
โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (N)พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (N)
67201880
810103090
1019104260
1221204660
1523505320
20578012490
25697014140

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ใช้ร่วมกับ บอลสกรู แบบรีดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและคุ้มค่า
2. ผลิตภัณฑ์ มีรุ่นที่รวมกันเป็นอุปกรณ์เสริม (ด้าน ยึดอยู่กับที่ + ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ) เพื่อการเลือกที่ง่ายกว่า
3. ผลิตภัณฑ์ มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ บ่า ของ พื้นผิว อ้างอิงด้านข้างเพื่อให้สามารถระบุและติดตั้งได้ง่าย

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1

วิธีการใช้งาน 2

ตัวอย่างการใช้งาน

สไลเดอร์ XY
ตัวอย่างการใช้งาน 1

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1

ข้อควรระวัง 2

ข้อควรระวัง 3

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-TEF6
C-TEF8
C-TEF10
C-TEF12
C-TEF15
C-TEF20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของเพลา h
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด L
(mm)
ความกว้างทั้งหมด B
(mm)
ความสูงรวมH
(mm)

฿ 252.28

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10613124225

฿ 252.28

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10617145232

฿ 251.52

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10825207043

฿ 253.04

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101025207043

฿ 361.37

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101530208049

฿ 596.22

ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102030269558

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
วัสดุ S45C รุ่น ผลิตภัณฑ์ เดียว กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: " ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ใช้บังคับของ ซีลน้ำมัน" หมายความว่าอย่างไร
ตอบ: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ ซื้อจาก MISUMI มี ปลอกสวม แล้ว ปลอกสวม และ ซีลน้ำมัน ในส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ถูกจับคู่แล้ว และสามารถมองข้ามได้ตราบใดที่จับคู่กับ บอลสกรู MISUMI ลดราคาตาม " โต๊ะวางชิ้นงาน การบังคับใช้ บอลสกรู " อย่างไรก็ตาม หากจับคู่กับ บอลสกรู ซื้อมาจากบริษัทอื่น กรุณาเลือกประเภทตาม รูปทรง และขนาดของปลาย เพลา ของ สกรู
คำถาม: ฉันควรทำอย่างไรหาก อุปกรณ์เสริม ใน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สูญหายหรือเสียหาย?
ตอบ: อุปกรณ์เสริม ทุกชนิดสามารถ ขายปลีก/แยกจำหน่าย กรุณาเลือกตามแคตตาล็อกมิ MISUMI
คำถาม: ลูกปืนจับยึดปลายเพลา แบบ แบบเหลี่ยม แบ่งออกเป็น รุ่นมาตรฐาน และประเภท พิทช์ แคบ ต่างกันอย่างไร?
ตอบ: ใน เคส พื้นที่ พิทช์ จำกัด โปรดใช้ชนิด พิทช์ แคบ แต่ต้องเลือกตามขนาดปลาย เพลา ของ บอลสกรู ตัวอย่างเช่น: โปรดใช้ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน (C-TEK) สำหรับ บอลสกรู ชนิด C-TBSE และชนิด พิทช์ ทช์แคบ (C-TBK) สำหรับ บอลสกรู ชนิด C-TBSB