(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับท่อสำหรับบอลสกรู ชนิดเหลี่ยมด้านข้างอยู่กับที่ ซีรีส์ C-TEK
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาที่ใช้บังคับ [mm]: 6, 8, 10, 12, 15, 20
・ ความสูงในการติดตั้งเพลา [mm]: 13, 17, 25, 30
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อมฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์ (ออกไซด์สีดำ)
・ อุปกรณ์เสริมสำหรับลูกสกรูแบบรีด C7 ถึง C10 โดยไม่มีแรงดันเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อด้านคงที่ (ด้านมอเตอร์) ของบอลสกรู โดยมีองค์ประกอบของตัวยึดตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ฝาครอบตลับลูกปืน ซีลน้ำมัน สลักเกลียวเบ้าหกเหลี่ยม ปลอกสวม และน็อตยึด (พร้อมสกรูล็อค)
รายการ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI | ซีรีส์ Economy |
ตลับลูกปืนที่ใช้ | ตลับลูกปืน เชิงมุม (1 คลองเลื่อย) | ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล (1 คลองเลื่อย) |
ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง | -0.03 ถึง 0 | ±0.03 |
บอลสกรู ใช้งานได้ | ทั้งหมด | เฉพาะด้าน สำหรับ บอลสกรู กรูรีด |
ตัวอย่างราคา | BSW10 | C-TEK10 |
การวัด ความสูงส่วนแกนกลาง |
![]() |
▲ ปัจจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน สกรู |
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | บอลสกรู | |||
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รุ่นที่ใช้งานร่วมกัน | MISUMI | THK ( กระบวนการแปรรูป MISUMI ) |
C-TEK6 | C-TEF6 | C-TEK6-SET | C-TBSE08□□ | MTF1002 |
C-BSST08□□ | ||||
C-BSSC08□□ | ||||
C-TEK8S | C-TEF8 | C-TEK8S-SET | C-TBSE10□□ | — |
C—BSST10□□ | ||||
C—BSSC10□□ | ||||
C-TEK8 | C-TEK8-SET | C-TBSE10□□ | MTF1202 | |
BTK1208 | ||||
C-TEK10S | C-TEF10 | C-TEK10S-SET | C-TBSE12□□ | — |
C-BSSTH12□□ | ||||
C-BSSCH12□□ | ||||
C-TEK10 | C-TEK10-SET | C-TBSE12□□ | BTK14□□ | |
BLK1510 | ||||
WTF1520 | ||||
C-TEK12 | C-TEF12 | C-TEK12-SET | C-TBSE15□□ | BLK1616 BTK1808 |
C-BSSTH15□□ | ||||
C-BSSCH15□□ | ||||
C-TEK15 | C-TEF15 | C-TEK15-SET | C-TBSE20□□ | BTK2010 BTK25□□ |
C-BSSTH20□□ | ||||
C-BSSCH20□□ | ||||
C-TEK20 | C-TEF20 | C-TEK20-SET | C-TBSE25□□ | |
C-BSSTH25□□ | ||||
C-BSSCH25□□ |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (N) | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (N) |
6 | 720 | 1880 |
8/8S | 1010 | 3090 |
10/10S | 1910 | 4260 |
12 | 2120 | 4660 |
15 | 2350 | 5320 |
20 | 5780 | 12490 |
รหัสสินค้า |
---|
C-TEK6 |
C-TEK6-SET |
C-TEK8 |
C-TEK8-SET |
C-TEK8S |
C-TEK8S-SET |
C-TEK10 |
C-TEK10-SET |
C-TEK10S |
C-TEK10S-SET |
C-TEK12 |
C-TEK12-SET |
C-TEK15 |
C-TEK15-SET |
C-TEK20 |
C-TEK20-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความสูงของเพลา h (มิลลิเมตร) | ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้ (Ø) | รุ่น | ความยาวทั้งหมด L (mm) | ความกว้างทั้งหมด B (mm) | ความสูงรวมH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.58 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 13 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 20 | 42 | 25 | |
฿ 980.31 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 13 | 9.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 20 | 42 | 25 | |
฿ 712.88 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 17 | 11.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 23 | 52 | 32 | |
฿ 959.10 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 17 | 11.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 23 | 52 | 32 | |
฿ 712.88 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 17 | 10 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 23 | 52 | 32 | |
฿ 959.10 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 17 | 10 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 23 | 52 | 32 | |
฿ 730.31 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 14.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 24 | 70 | 43 | |
฿ 975.00 | ECONOMY C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 25 | 14.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 24 | 70 | 43 | |
฿ 730.31 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 12 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 24 | 70 | 43 | |
฿ 975.00 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 25 | 12 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 24 | 70 | 43 | |
฿ 747.73 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 25 | 15.5 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 24 | 70 | 43 | |
฿ 994.70 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 25 | 15.5 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 24 | 70 | 43 | |
฿ 887.13 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 30 | 20 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 25 | 80 | 49 | |
฿ 1,242.43 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 30 | 20 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 25 | 80 | 49 | |
฿ 1,462.88 | ECONOMY C-TEK SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 25 | ผลิตภัณฑ์ เดียว | 42 | 95 | 58 | |
฿ 2,054.55 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 30 | 25 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 42 | 95 | 58 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง