สปริงดึง โหลดหนัก, ตะขอคู่แบบกลม O.D.5-14

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สปริงแรงดึง ตะขอกลมคู่ ซีรีส์ C-WAWT / C-WAWT จาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- วัสดุลวดสปริงทำจาก SWP-A
- C-WAWT และ C-WAWT เป็นสปริงสปริงตะขอคู่รับน้ำหนักมาก
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 5.0 mm ถึง 14.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 15 mm ถึง 65 mm
สินค้า Economy สปริงดึง โหลดหนัก
- สปริงแรงดึงเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้ในช่วงกว้าง
- สปริงมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกให้เลือกหลายขนาดและความยาวอิสระภายในช่วงที่กำหนด
- มีให้เลือกใช้วัสดุหลากหลาย
- สปริงปรับความตึงได้และช่วงคงที่
- การออกแบบตะขอกลมคู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการติดสปริงและกระจายน้ำหนัก ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายภายใต้แรงกดดัน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ สปริงความตึง
◇ผลิตจาก วัสดุ มีคุณภาพ สปริง ดึงแบบ ความคุ้มค่า ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ข้อต่อลด ต้นทุนได้มาก และประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพ ที่สูงขึ้นของ Misumi
◇ สปริงความตึง วัสดุ สเตนเลส สนำเข้าจากญี่ปุ่น และต้านทานการเกิดสนิมสูง สปริง สเตนเลส ยังเป็นแม่เหล็ก โปรดระมัดระวัง
◇ สปริง ดึงแบบ ความคุ้มค่า ของ Misumi ได้รับมาตรฐานใน สเปค กล่าวคือ โหลดไฟฟ้า สูงสุดของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน คือ ค่า ที่แน่นอน ความตึง เริ่มต้นและค่าสัมประสิทธิ์ สปริง เป็น ค่าอ้างอิง
![]() ผลิตภัณฑ์ ใหม่ สปริงความตึง โหลดหนัก· ตะขอ คู่ |
การ ด สปริงความตึง ดรออิ้งบอกขนาด สปริงความตึง

· L = ความยาวอิสระ
· D ≤ ⌀18 mm (±1.0)
· D ≥ ⌀18 mm (±1.5)
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ สปริงความตึง
เมื่อไม่รับภาระ คอยล์สปริงตึงมักจะแน่นโดยไม่มีช่องว่าง
หลักการทำงานของ สปริงความตึง จะทำหน้าที่ย้อนกลับเมื่อยืดหรือดึงออก และทำงานโดยใช้ความยืดหยุ่น (แรงดึง) หลังจากการยืด เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน เครื่องจักร ดูดซับและเก็บพลังงาน วัดแรงและ เร็วๆ นี้.
ภาพรวม สเปค สปริงความตึง
วิธีการคำนวณรอบ (ค่าอ้างอิง):
จำนวนรอบทั้งหมด = (L-2 (Dd))/d
รอบที่มีประสิทธิภาพ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
จำนวนรอบเป็น ค่าอ้างอิง และจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบทช์
ข้อควรระวัง สปริงความตึง
▶ อุณหภูมิใช้งาน สปริงความตึง
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 ถึง 40°C)
สเตนเลส:: -10 ถึง 100°C
※ หากใช้ สปริง ภายใต้สภาวะที่เกินอุณหภูมิข้างต้น ค่า โหลดไฟฟ้า อาจลดลงเนื่องจากสภาพการใช้งาน
※ เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
▶ จำนวนครั้งในการใช้งานโดยประมาณของ สปริงความตึง: ประมาณ 1 ล้านครั้ง
* เวลาข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น จำนวนครั้งในการใช้งานแตกต่างกันไปตามทิศทางแรงดึง อุณหภูมิใช้งาน/สภาพแวดล้อม และปริมาณการเสียรูป เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
▶ อื่น ๆ
· ใช้ภายใน Fmax การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (มม.) หากใช้ภายใต้สภาวะที่เกินพิกัดที่อนุญาต สปริงอาจเสียรูปหรือเสียหายหลังจากใช้งานในจำนวนจำกัดเท่านั้น โปรดใช้ความระมัดระวังอย่ายืด สปริง แรงดึงเกินระยะการ เลื่อยโซ่ อนุญาตเมื่อทำการติดตั้ง
· สปริง สเตนเลส ยังเป็นแม่เหล็ก โปรดระมัดระวัง
ตัวอย่างการใช้งาน สปริงความตึง


ไดอะแกรมการติดตั้งของ ผลิตภัณฑ์ ตะขอ เดียว ใช้ สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สปริงความตึง
| (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง รับแรง โหลดน้ำหนักเบา โหลดปานกลาง โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง แรง โหลดน้ำหนักเบา พิเศษ โหลดน้ำหนักเบา | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงความตึง สปริง แรง โหลดหนัก |
![]() | ![]() | ![]() |