สปริงความตึง โหลดน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ / โหลดน้ำหนักเบา OD 3-8

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ข้อมูลสเปคขนาดใหม่กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWA และ C-AUA คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบาพิเศษ
- C-AWY และ C-AUY คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบา
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 8.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
ดรออิ้งบอกขนาด
| รูปทรง | วัสดุ | |
| C-AUA | SUS304-WPB | |
| C-AUY | ||
| C-BUY | ||
| C-AWA | เหล็กสปริง | |
| C-AWY | ||
| C-BWY | ||
ตารางข้อมูลจำเพาะ

■ โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ
สำหรับรุ่นสินค้าที่จำหน่ายโดยละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของ MISUMI
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D— ความยาวอิสระ L | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด d มม. | ภายใต้ไดนามิกโหลด | (ความตึงเริ่มต้น) นิวตัน | (ค่าคงตัวสปริง) นิวตัน/มม. | ||
| การเลื่อนสูงสุด Fmax.มม. | โหลดสูงสุด N | ||||||
| C-AWA (เหล็กกล้าสปริง) C-AUA (SUS304-WPB) | 2- | 10 | 0.2 | 6.7 | 0.69 | 0.13 | 0.083 |
| 3- | 10 | 0.25 | 10.4 | 1.27 | 0.15 | 0.11 | |
| 15 | 0.25 | 23 | 1.27 | 0.15 | 0.049 | ||
| 20 | 0.25 | 35.9 | 1.27 | 0.15 | 0.031 | ||
| 25 | 0.25 | 47.9 | 1.27 | 0.15 | 0.024 | ||
| 4- | 15 | 0.35 | 14.6 | 2.26 | 0.25 | 0.14 | |
| 20 | 0.35 | 24.1 | 2.26 | 0.25 | 0.083 | ||
| 25 | 0.35 | 32.5 | 2.26 | 0.25 | 0.062 | ||
| 40 | 0.35 | 60.3 | 2.26 | 0.25 | 0.033 | ||
| 35 | 0.35 | 51.2 | 2.26 | 0.25 | 0.039 | ||
| 40 | 0.35 | 60.3 | 2.26 | 0.25 | 0.033 | ||
| 5- | 15 | 0.45 | 8.2 | 3.24 | 0.49 | 0.33 | |
| 20 | 0.45 | 15.5 | 3.24 | 0.49 | 0.18 | ||
| 25 | 0.45 | 21.5 | 3.24 | 0.49 | 0.13 | ||
| 30 | 0.45 | 29.4 | 3.24 | 0.49 | 0.093 | ||
| 35 | 0.45 | 35 | 3.24 | 0.49 | 0.078 | ||
| 40 | 0.45 | 43 | 3.24 | 0.49 | 0.064 | ||
| 45 | 0.45 | 50.9 | 3.24 | 0.49 | 0.054 | ||
| 50 | 0.45 | 56 | 3.24 | 0.49 | 0.049 | ||
| 6- | 20 | 0.55 | 16.2 | 6.08 | 0.64 | 0.34 | |
| 25 | 0.55 | 25.2 | 6.08 | 0.64 | 0.22 | ||
| 30 | 0.55 | 34.7 | 6.08 | 0.64 | 0.16 | ||
| 35 | 0.55 | 42.7 | 6.08 | 0.64 | 0.13 | ||
| 40 | 0.55 | 50.4 | 6.08 | 0.64 | 0.11 | ||
| 45 | 0.55 | 61.6 | 6.08 | 0.64 | 0.088 | ||
| 50 | 0.55 | 69.3 | 6.08 | 0.64 | 0.079 | ||
| 55 | 0.55 | 79.3 | 6.08 | 0.64 | 0.069 | ||
| 60 | 0.55 | 85.3 | 6.08 | 0.64 | 0.064 | ||
| 8- | 25 | 0.7 | 18.1 | 8.53 | 1.08 | 0.41 | |
| 30 | 0.7 | 27.1 | 8.53 | 1.08 | 0.28 | ||
| 35 | 0.7 | 36.2 | 8.53 | 1.08 | 0.21 | ||
| 40 | 0.7 | 44.7 | 8.53 | 1.08 | 0.17 | ||
| 45 | 0.7 | 54.2 | 8.53 | 1.08 | 0.14 | ||
| 65 | 0.7 | 89.4 | 8.53 | 1.08 | 0.083 | ||
| 10- | 50 | 0.9 | 35.6 | 10.8 | 2.06 | 0.25 | |
| 100 | 0.9 | 93.6 | 10.8 | 2.06 | 0.093 | ||
| 12- | 100 | 1.1 | 106.2 | 19.6 | 2.94 | 0.16 | |
สำหรับรุ่นสินค้าที่จำหน่ายโดยละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของ MISUMI■ โหลดน้ำหนักเบา
แรงโหลด {kgf} = โหลด N × 0.101972
สำหรับรุ่นสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงที่เว็บไซต์ MISUMI
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D— ความยาวอิสระ L | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด d มม. | ภายใต้ไดนามิกโหลด | (ความตึงเริ่มต้น) นิวตัน | (ค่าคงตัวสปริง) นิวตัน/มม. | ||
| การเลื่อนสูงสุด Fmax.มม. | โหลดสูงสุด N | ||||||
| C-AWY (เหล็กสปริง) C-AUY (SUS304-WPB) C-BUY (SUS304-WPB) C-BWY (เหล็กกล้าสปริง) | 2- | 10 | 0.25 | 5.7 | 1.86 | 0.34 | 0.27 |
| 3- | 10 | 0.3 | 8.7 | 2.25 | 0.29 | 0.23 | |
| 15 | 0.3 | 16.6 | 2.25 | 0.29 | 0.12 | ||
| 20 | 0.3 | 25 | 2.25 | 0.29 | 0.08 | ||
| 25 | 0.3 | 33.3 | 2.25 | 0.29 | 0.06 | ||
| 30 | 0.3 | 40 | 2.25 | 0.29 | 0.05 | ||
| 4- | 15 | 0.4 | 10 | 3.24 | 0.59 | 0.26 | |
| 20 | 0.4 | 16.8 | 3.24 | 0.59 | 0.16 | ||
| 25 | 0.4 | 22.5 | 3.24 | 0.59 | 0.12 | ||
| 30 | 0.4 | 28.4 | 3.24 | 0.59 | 0.09 | ||
| 35 | 0.4 | 33.7 | 3.24 | 0.59 | 0.08 | ||
| 40 | 0.4 | 38.5 | 3.24 | 0.59 | 0.07 | ||
| 5- | 15 | 0.5 | 6.8 | 4.22 | 0.88 | 0.49 | |
| 20 | 0.5 | 11.7 | 4.22 | 0.88 | 0.28 | ||
| 25 | 0.5 | 17 | 4.22 | 0.88 | 0.2 | ||
| 30 | 0.5 | 21.2 | 4.22 | 0.88 | 0.16 | ||
| 35* | 0.5 | 26.1 | 4.22 | 0.88 | 0.13 | ||
| 40 | 0.5 | 34 | 4.22 | 0.88 | 0.1 | ||
| 45 | 0.5 | 37.7 | 4.22 | 0.88 | 0.09 | ||
| 50 | 0.5 | 42.5 | 4.22 | 0.88 | 0.08 | ||
| 6- | 20 | 0.6 | 14 | 8.14 | 1.27 | 0.49 | |
| 25 | 0.6 | 21.2 | 8.14 | 1.27 | 0.32 | ||
| 30 | 0.6 | 28 | 8.14 | 1.27 | 0.25 | ||
| 35 | 0.6 | 35 | 8.14 | 1.27 | 0.2 | ||
| 40 | 0.6 | 41.1 | 8.14 | 1.27 | 0.17 | ||
| 45 | 0.6 | 50 | 8.14 | 1.27 | 0.14 | ||
| 50 | 0.6 | 53.8 | 8.14 | 1.27 | 0.13 | ||
| 8- | 25 | 0.8 | 15.1 | 12.75 | 2.35 | 0.69 | |
| 30 | 0.8 | 21.2 | 12.75 | 2.35 | 0.49 | ||
| 35 | 0.8 | 26.5 | 12.75 | 2.35 | 0.39 | ||
| 40 | 0.8 | 33.1 | 12.75 | 2.35 | 0.31 | ||
| 45 | 0.8 | 39.2 | 12.75 | 2.35 | 0.26 | ||
| 50 | 0.8 | 46 | 12.75 | 2.35 | 0.23 | ||
| 70 | 0.8 | 66.2 | 12.75 | 2.35 | 0.16 | ||
| 10- | 45 | 1.0 | 23.9 | 15 | 3.73 | 0.47 | |
| 65 | 1.0 | 39.6 | 15 | 3.73 | 0.29 | ||
| 70 | 1.0 | 44.2 | 15 | 3.73 | 0.26 | ||
| 80 | 1.0 | 52.2 | 15 | 3.73 | 0.22 | ||
| 12- | 40 | 1.2 | 27.8 | 31.37 | 5.39 | 0.93 | |
| 45 | 1.2 | 35.3 | 31.37 | 5.39 | 0.74 | ||
| 50 | 1.2 | 42 | 31.37 | 5.39 | 0.62 | ||
| 55 | 1.2 | 50 | 31.37 | 5.39 | 0.52 | ||
| 60 | 1.2 | 55.2 | 31.37 | 5.39 | 0.47 | ||
| 75 | 1.2 | 77.9 | 31.37 | 5.39 | 0.33 | ||
| 100 | 1.2 | 106 | 31.37 | 5.39 | 0.25 | ||
| 14- | 45 | 1.5 | 21 | 38.24 | 8.43 | 1.42 | |
| 75 | 1.5 | 52.8 | 38.24 | 8.43 | 0.56 | ||
| 80 | 1.5 | 58.3 | 38.24 | 8.43 | 0.51 | ||
| 16- | 70 | 1.6 | 40.8 | 43.15 | 9.12 | 0.83 | |
| 150 | 1.6 | 115.6 | 43.15 | 9.12 | 0.29 | ||
| 20- | 80 | 2.0 | 53.6 | 78.45 | 12.75 | 1.23 | |
| 150 | 2.0 | 139.5 | 78.45 | 12.75 | 0.47 | ||
| 175 | 2.0 | 167.5 | 78.45 | 12.75 | 0.39 | ||
สำหรับรุ่นสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงที่เว็บไซต์ MISUMIคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สปริงดึง (หรือที่เรียกว่าสปริงดึง) เป็นสปริงแบบเกลียวที่รับแรงดึงตามแนวแกน มีตะขอด้านข้างที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแหล่งความตึงของสปริงดึง
เมื่อไม่ได้รับโหลดไฟฟ้า ขดลวดของสปริงดึงจะอยู่ในสภาพแน่นชิดกันโดยไม่มีช่องว่าง
หลักการทำงานของสปริงดึงคือจะทำงานในทิศทางตรงข้ามเมื่อถูกยืดหรือดึงออก และจะใช้แรงคืนตัว (แรงดึง) หลังจากการยืด เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนเครื่องจักร ดูดซับและกักเก็บพลังงาน วัดแรง และอื่น ๆ
■ ความทนทานต่อการกัดกร่อน: ทดสอบสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง
· สรุป: ความต้านทานสนิมมากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด 9 เท่า
· ความแตกต่างระหว่างสปริงยืดแบบประหยัด สินค้ามาตรฐาน และสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด
· ข้อมูลสินค้า: วัสดุ: SUS304-WPB
ข้อมูลจำเพาะ: เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด 1 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม., ความยาวอิสระ 40 มม.
· เงื่อนไขการทดสอบ: ความยาวเริ่มต้น 40 มม., ระยะยืดที่ยอมให้ 19.2 มม., น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 24.52N, ความถี่ในการยืด 309 ครั้ง/นาที

· สรุป: อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าในท้องตลาด 3.08 เท่า
*สินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หมายถึงสินค้าประเภทเดียวกันที่บริษัทของเราซื้อสุ่มจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
เมื่อไม่ได้รับโหลดไฟฟ้า ขดลวดของสปริงดึงจะอยู่ในสภาพแน่นชิดกันโดยไม่มีช่องว่าง
หลักการทำงานของสปริงดึงคือจะทำงานในทิศทางตรงข้ามเมื่อถูกยืดหรือดึงออก และจะใช้แรงคืนตัว (แรงดึง) หลังจากการยืด เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนเครื่องจักร ดูดซับและกักเก็บพลังงาน วัดแรง และอื่น ๆ
■ ความทนทานต่อการกัดกร่อน: ทดสอบสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง
· สรุป: ความต้านทานสนิมมากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด 9 เท่า
· ความแตกต่างระหว่างสปริงยืดแบบประหยัด สินค้ามาตรฐาน และสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด
· ข้อมูลสินค้า: วัสดุ: SUS304-WPB
ข้อมูลจำเพาะ: เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด 1 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม., ความยาวอิสระ 40 มม.
· เงื่อนไขการทดสอบ: ความยาวเริ่มต้น 40 มม., ระยะยืดที่ยอมให้ 19.2 มม., น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 24.52N, ความถี่ในการยืด 309 ครั้ง/นาที

· สรุป: อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าในท้องตลาด 3.08 เท่า
*สินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หมายถึงสินค้าประเภทเดียวกันที่บริษัทของเราซื้อสุ่มจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ข้อควรระวัง
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
▶อุณหภูมิใช้งาน
ชนิด SWP-A: อุณหภูมิห้อง (0–40°C)
ชนิดสแตนเลส: -10–100°C
*หากใช้งานในเงื่อนไขที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าโหลดอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส
▶มาตรฐานการใช้งานโดยประมาณ: ประมาณ 1,000,000 ครั้ง
*จำนวนครั้งข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น จำนวนครั้งการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามทิศทางการดึง อุณหภูมิใช้งาน/สภาพแวดล้อม และปริมาณการเสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
▶อื่นๆ
· กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.). หากใช้งานเกินช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง โปรดระวังอย่ายืดสปริงแรงดึงเกินระยะเลื่อยโซ่ที่ยอมรับได้ขณะติดตั้ง
· สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
▶อุณหภูมิใช้งาน
ชนิด SWP-A: อุณหภูมิห้อง (0–40°C)
ชนิดสแตนเลส: -10–100°C
*หากใช้งานในเงื่อนไขที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าโหลดอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส
▶มาตรฐานการใช้งานโดยประมาณ: ประมาณ 1,000,000 ครั้ง
*จำนวนครั้งข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น จำนวนครั้งการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามทิศทางการดึง อุณหภูมิใช้งาน/สภาพแวดล้อม และปริมาณการเสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
▶อื่นๆ
· กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.). หากใช้งานเกินช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง โปรดระวังอย่ายืดสปริงแรงดึงเกินระยะเลื่อยโซ่ที่ยอมรับได้ขณะติดตั้ง
· สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน



แผนผังการติดตั้งใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
วัสดุ
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D
ความยาวอิสระ L