เฟืองโซ่ No.50

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้เฟืองโซ่ รุ่นอีโคโนมี่ ซีรีส์ A กับโซ่ซีรีส์ B
- โปรดตรวจสอบรูปลักษณ์สินค้าจริงกับรูปภาพทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
- สามารถเคลมสินค้านี้ได้ต่อเมื่อมีปัญหาด้านการใช้งาน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน : 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (mm.) : 15
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : Steel S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
สินค้าจริงเฟืองโซ่
ภาพรวมสินค้าเฟืองโซ่
■ เฟืองโซ่คือเฟืองแข็งหรือเฟืองมีโซ่ที่ใช้กับโซ่ขับเพื่อถ่ายเทการเคลื่อนไหวหรือพลังงาน
การใช้งานเฟืองโซ่: มักใช้ในการส่งแรงกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องทอ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการวัดคุม และปิโตรเลียม
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันเท่านั้นจึงจะใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์นี้เป็นเฟืองโซ่ ANSI 50B และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ 50 ของเราได้
■ ห้ามใช้กับโซ่ ISO/ANSI ซีรีส์ 10B ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ทำงานได้ไม่เหมาะสม
■ เนื่องจากกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าด้านบนฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะซ้อนกัน หากคุณต้องการให้ด้านบนฟันของเฟืองโซ่ซ้อนกัน โปรดติดต่อเรา
การใช้งานเฟืองโซ่: มักใช้ในการส่งแรงกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องทอ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการวัดคุม และปิโตรเลียม
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันเท่านั้นจึงจะใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์นี้เป็นเฟืองโซ่ ANSI 50B และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ 50 ของเราได้
■ ห้ามใช้กับโซ่ ISO/ANSI ซีรีส์ 10B ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ทำงานได้ไม่เหมาะสม
■ เนื่องจากกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าด้านบนฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะซ้อนกัน หากคุณต้องการให้ด้านบนฟันของเฟืองโซ่ซ้อนกัน โปรดติดต่อเรา
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เฟืองโซ่
■ ตัวขับเฟืองโซ่จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อเทียบกับตัวขับเฟืองและสายพาน:
1. มีฟันหลายซี่รับโหลดได้ ปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. เฟืองโซ่ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. ระยะห่างระหว่างเฟืองมาก ต้องการความแม่นยำในการผลิตและติดตั้งต่ำ
4. เมื่อเทียบกับกำลังส่งสายพาน อัตราส่วนการส่งสายพานก็แม่นยำกว่าเดิมและประสิทธิภาพการส่งก็สูงขึ้น เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มีฝุ่นและความชื้นมาก
■ เฟืองโซ่, ตัวเลือกเฟือง
ตัวเลือกสินค้าเฟืองโซ่และโซ่จากมิซูมิเป็นไปตามหลักการ “ระบุหมายเลข”

1. มีฟันหลายซี่รับโหลดได้ ปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. เฟืองโซ่ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. ระยะห่างระหว่างเฟืองมาก ต้องการความแม่นยำในการผลิตและติดตั้งต่ำ
4. เมื่อเทียบกับกำลังส่งสายพาน อัตราส่วนการส่งสายพานก็แม่นยำกว่าเดิมและประสิทธิภาพการส่งก็สูงขึ้น เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มีฝุ่นและความชื้นมาก
■ เฟืองโซ่, ตัวเลือกเฟือง
ตัวเลือกสินค้าเฟืองโซ่และโซ่จากมิซูมิเป็นไปตามหลักการ “ระบุหมายเลข”

Drawing ระบุขนาดเฟืองโซ่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (หน่วย: มม.)
เฟืองโซ่ที่มีรูเพลาและร่องลิ่ม เฟืองโซ่ซีรีส์ A นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก

เฟืองโซ่ซีรีส์ 10A นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก
เฟืองโซ่ที่มีรูเพลาและร่องลิ่ม เฟืองโซ่ซีรีส์ A นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก

| ชนิดเฟืองโซ่ | วัสดุเฟืองโซ่ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SPA50B | เทียบเท่ากับ S45C (ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ) | — | สกรูยึด (เฉพาะรูเพลา รายละเอียดจำเพาะ N) |
เฟืองโซ่ซีรีส์ 10A นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 10B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก
วิธีการใช้งานเฟืองโซ่
ตัวอย่างการใช้งานเฟืองโซ่
ข้อควรระวังการใช้เฟืองโซ่
■ การซ่อมบำรุงเฟืองโซ่
1. เฟืองโซ่ควรมีระดับความตึงที่เหมาะสม หากตึงเกินไปก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนตลับลูกปืนก็จะสึกได้ง่าย หากหย่อนเกินไป เฟืองโซ่จะฟาดและหลุดออกจากโซ่
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกหรือกดจากเฟืองโซ่ตรงกลาง ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%
2. ต้องติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลาโดยไม่ให้เอียงหรือเฉ
ด้านปลายของเฟืองโซ่สองตัวในส่วนประกอบตัวส่งควรอยู่ในแผ่นเดียวกัน เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 1 มม.
เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานบนส่วนที่มีฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ตแบบรวม
หากออฟเซ็ตใหญ่เกินไป โซ่ก็มีโอกาสหลุดและสึกเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับออฟเซ็ต
3. หลังจากเฟืองโซ่สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่และโซ่ใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกยทับกันได้ไม่ดีและทำให้เฟืองโซ่ใหม่สึกเร็วขึ้น
หากผิวฟันของเฟืองโซ่สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกอีกด้านในเวลาที่กำหนด (เฟืองโซ่ที่ใช้บนพื้นผิวปรับได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. หากเฟืองโซ่ใหม่ยาวเกินไปหรือยืดหลังจากใช้และยากต่อการปรับ สามารถถอดแผ่นประกบได้ แต่จำนวนแผ่นต้องเป็นเลขคู่
แผ่นประกบควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยใส่แผ่นล็อคด้านนอก และด้านเปิดของแผ่นล็อคควรอยู่ทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่หมุน
5. ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่เฟืองโซ่ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นประกบด้านในเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดการสึกหรอ
6. เฟืองโซ่ที่เก่าไม่สามารถใช้ปนกับเฟืองโซ่ใหม่ได้ และควรเปลี่ยนทั้งชุด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกันระหว่างการส่งกำลังได้ การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันจะทำให้สึกมากขึ้น
1. เฟืองโซ่ควรมีระดับความตึงที่เหมาะสม หากตึงเกินไปก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนตลับลูกปืนก็จะสึกได้ง่าย หากหย่อนเกินไป เฟืองโซ่จะฟาดและหลุดออกจากโซ่
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกหรือกดจากเฟืองโซ่ตรงกลาง ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%
2. ต้องติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลาโดยไม่ให้เอียงหรือเฉ
ด้านปลายของเฟืองโซ่สองตัวในส่วนประกอบตัวส่งควรอยู่ในแผ่นเดียวกัน เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 1 มม.
เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานบนส่วนที่มีฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ตแบบรวม
หากออฟเซ็ตใหญ่เกินไป โซ่ก็มีโอกาสหลุดและสึกเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับออฟเซ็ต
3. หลังจากเฟืองโซ่สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่และโซ่ใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกยทับกันได้ไม่ดีและทำให้เฟืองโซ่ใหม่สึกเร็วขึ้น
หากผิวฟันของเฟืองโซ่สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกอีกด้านในเวลาที่กำหนด (เฟืองโซ่ที่ใช้บนพื้นผิวปรับได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. หากเฟืองโซ่ใหม่ยาวเกินไปหรือยืดหลังจากใช้และยากต่อการปรับ สามารถถอดแผ่นประกบได้ แต่จำนวนแผ่นต้องเป็นเลขคู่
แผ่นประกบควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยใส่แผ่นล็อคด้านนอก และด้านเปิดของแผ่นล็อคควรอยู่ทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่หมุน
5. ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่เฟืองโซ่ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นประกบด้านในเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดการสึกหรอ
6. เฟืองโซ่ที่เก่าไม่สามารถใช้ปนกับเฟืองโซ่ใหม่ได้ และควรเปลี่ยนทั้งชุด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกันระหว่างการส่งกำลังได้ การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันจะทำให้สึกมากขึ้น
ภาพรวมของสเปคเฟืองโซ่
ตารางรายละเอียดจำเพาะเฟืองโซ่
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนในการเลือกต่างๆ
ถึง
.
สกรูยึดที่มีสัญลักษณ์*เป็นแบบ M6
สัญลักษณ์ * * แสดงว่ามีร่องหยักบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของฮับ
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เฟืองโซ่เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ เฟืองโซ่ ตารางขนาดรูตัดเพลา
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนในการเลือกต่างๆ
ถึง
.| รหัสสินค้าเฟืองโซ่ | รายละเอียดจำเพาะรูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D) | Dp | D0 | H | GD | L | ℓ | ||||||||||||
ประเภทเฟืองโซ่ | รุ่นค่ากำหนด | ชนิดของฮับ | จำนวนฟันเฟืองโซ่ | รายละเอียดจำเพาะ S | สเปค N (H7) | |||||||||||||||
| C—SPA | 50 | B | 10 | S N | 10 | 15 | 18 | 20 | 51.37 | 58 | 40 | 34 | 25 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 20 | 25 | 56.35 | 64 | 45.5 | 38 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 61.34 | 69 | 50 | 44 | ||||||||||||
| 13 | 12 | 15 | 22 | 66.34 | 74 | 51 | 49 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 20 | 71.34 | 79 | 52 | — | 7 | |||||||||||||
| 15 | 12 | 20 | 30 | 32 | 76.35 | 84 | 57 | |||||||||||||
| 16 | 14 | 30 | 81.37 | 89 | 62 | |||||||||||||||
| 20 | 14 | 25 | 40 | 101.48 | 110 | 73 | 28 | 8 | ||||||||||||
| 21 | 14 | 30 | 106.51 | 115 | ||||||||||||||||
| 25 | 16 | 25 | 126.66 | 135 | ||||||||||||||||
| 28 | 16 | 30 | 35 | 141.79 | 150 | |||||||||||||||
สกรูยึดที่มีสัญลักษณ์*เป็นแบบ M6
สัญลักษณ์ * * แสดงว่ามีร่องหยักบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของฮับ■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เฟืองโซ่เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ เฟืองโซ่ ตารางขนาดรูตัดเพลา
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | ร่องลิ่ม b2×t2 | สกรูยึด M |
| 15 to 17 | 5 × 2.3 | 6 |
| 18 to 22 | 6 × 2.8 | 6 |
| 24 to 30 | 8 × 3.3 | 8 |
| 32 to 38 | 10 × 3.3 | 8 |
| 40 | 12 × 3.3 | 8 |
| 45 | 14 × 3.8 | 10 |
วัสดุเฟืองโซ่
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม






รายละเอียดจำเพาะรูเพลา
จำนวนฟันเฟืองโซ่