เฟืองโซ่ No.40

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้เฟืองโซ่ รุ่นอีโคโนมี่ ซีรีส์ A กับโซ่ซีรีส์ B
- โปรดตรวจสอบรูปลักษณ์สินค้าจริงกับรูปภาพทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
- สามารถเคลมสินค้านี้ได้ต่อเมื่อมีปัญหาด้านการใช้งาน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 9 และ 15
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 9 และ 25
● วัสดุ : เทียบเท่ากับ S45C (ชุบแข็งแบบเหนี่ยวที่บริเวณยอดฟัน)
● การปรับปรุงพื้นผิว :ไม่มี
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
ผลิตภัณฑ์จริงของเฟืองโซ่
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของเฟืองโซ่
การใช้งานของเฟืองโซ่: มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบส่งกำลังทางกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องจักรสิ่งทอ การแปรรูปอาหาร เครื่องมือวัด และอุตสาหกรรมน้ำมัน
■ สามารถใช้เฟืองโซ่และโซ่ที่มีสเปคเดียวกันร่วมกันได้เท่านั้น
ซีรีส์นี้เป็นเฟืองโซ่มาตรฐาน ISO 08 A/ANSI 40 และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ MISUMI 40B series ได้
■ ห้ามใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ ISO/ANSI 08B ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง!
■ เนื่องจากเหตุผลด้านกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าปลายฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะตรงกัน หากคุณจำเป็นต้องใช้งานส่วนยอดฟันเฟืองโซ่แบบซ้อนกัน กรุณาติดต่อเรา
คุณสมบัติของเฟืองโซ่
1. รองรับโหลดไฟฟ้าด้วยฟันหลายซี่ ปลอดภัยและเชื่อถือได้;
2. การส่งกำลังที่ยืดหยุ่น ดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน;
3. ช่วงระยะห่างกึ่งกลางกว้าง ต้องการความแม่นยำในการผลิตและติดตั้งต่ำ;
4. เมื่อเทียบกับสายพาน สัดส่วนการส่งกำลังมีความแม่นยำและประสิทธิภาพการส่งกำลังสูงกว่า เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มีฝุ่น และความชื้น
■ เฟืองโซ่, การเลือกโซ่
การเลือกผลิตภัณฑ์เฟืองโซ่และเฟืองโซ่ของ Misumi รองรับหลักการ “การกำหนดหมายเลขตามชื่อ”

ดรออิ้งบอกขนาดของเฟืองโซ่
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของเฟืองโซ่ (หน่วย: มม.)

สกรูยึดของสัญลักษณ์ * คือ M6
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีรอยบากบนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของดุม■ ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเฟืองโซ่แต่ละชิ้นอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เป็นรุ่นที่บริหารจัดการโดยโรงงาน โปรดทราบว่าป้ายฉลากบนบรรจุภัณฑ์ด้านนอกจะถือเป็นข้อมูลหลัก!
■ ตารางขนาดการตัดแต่งขึ้นรูปรูเพลาด้วยเครื่องจักร
| ประเภทเฟืองโซ่ | วัสดุเฟืองโซ่ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SPA40B | เทียบเท่า S45C (ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ) | — | สกรูยึด (สำหรับสเปครูเพลา N เท่านั้น) |
ตารางสเปคของเฟืองโซ่
รหัสรุ่น/ Part number ( ชนิดเฟืองโซ่· จำนวน ซี่, แถว, ชุด) | — | สเปค | — | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | |
| เฟืองโซ่ | C-SPA40B20 | — | N | — | 20 |
| รหัสสินค้า | สเปครูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D) | Dp | DO | H | GD | L | ℓ | |||||||||||||
ชนิด | เฟืองโซ่ขนาดเกลียว รุ่น | ชนิดดุม | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) | S สเปค(H8) | N สเปค (H7) | ||||||||||||||||
| C-SPA | 40 | B | 9 | S N | 9 | 12 | 37.13 | 42 | 28 | 23 | 22 | 5 | |||||||||
| 10 | 12 | 15 | 41.1 | 46 | 32 | 27 | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 45.08 | 51 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 49.07 | 55 | 40 | 35 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 20 | 53.07 | 59 | 37 | — | 6 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 57.07 | 63 | 42 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 61.08 | 67 | 46 | |||||||||||||
| 16 | 13 | 65.1 | 71 | 50 | |||||||||||||||||
| 17 | 69.12 | 76 | 54 | ||||||||||||||||||
| 18 | 73.14 | 80 | 57 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 77.16 | 84 | 62 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 22 | 89.24 | 96 | 75 | ||||||||||||||||||
| 24 | 97.3 | 104 | 63 | ||||||||||||||||||
| 25 | 101.33 | 108 | |||||||||||||||||||
| 26 | 105.36 | 112 | |||||||||||||||||||
| 30 | 121.5 | 128 | |||||||||||||||||||
■ ตารางขนาดเฟืองโซ่ การตัดแต่งขึ้นรูปรูเพลาด้วยเครื่องจักร
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | รูสลัก b2 × t2 | สกรูยึด M |
| 10·12 | 4 × 1.8 | 5 |
| 14 ถึง 17 | 5 × 2.3 | 6 |
| 18 to 22 | 6 × 2.8 | 6 |
| 24 ถึง 30 | 8 × 3.3 | 8 |
| 32·35 | 10 × 3.3 | 8 |
| 40 | 12 × 3.3 | 8 |
วิธีการใช้งานเฟืองโซ่
ตัวอย่างการใช้งานของเฟืองโซ่
ข้อควรระวังของเฟืองโซ่
1. ความตึงของเฟืองโซ่ควรเหมาะสม หากตึงเกินไปจะทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และตลับลูกปืนเม็ดกลมสึกหรอง่าย; หากหลวมเกินไป เฟืองโซ่อาจหลุดออกจากโซ่หรือวิ่งออกนอกแนวได้ง่าย
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกขึ้นหรือลงจากตรงกลางของเฟืองโซ่ ระยะห่างกึ่งกลางระหว่างเฟืองโซ่ทั้งสองจะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%
2. เฟืองโซ่จะต้องติดตั้งบนเพลาโดยไม่มีการแกว่งหรือเอียง
ปลายทั้งสองด้านของเฟืองโซ่ในชุดส่งกำลังเดียวกันควรอยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อระยะห่างกึ่งกลางของเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถอยู่ที่ 1 มม.
เมื่อระยะห่างกึ่งกลางของเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถเป็น 2 มม. แต่ต้องไม่มีแรงเสียดทานที่ด้านข้างของฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ทแบบรวม
หากออฟเซ็ทมากเกินไป โซ่อาจหลุดออกได้ง่ายและการสึกหรอก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องใส่ใจตรวจสอบและปรับออฟเซ็ทให้ถูกต้อง
3. หลังจากเฟืองโซ่สึกหรออย่างรุนแรง ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่อันใหม่และโซ่อันใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะเฟืองโซ่อันใหม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะทำให้การขบกันไม่ดีและเร่งให้เฟืองโซ่อันใหม่สึกหรอเร็วขึ้น
หากพื้นผิวฟันของเฟืองโซ่สึกหรอถึงระดับหนึ่ง ควรกลับด้านใช้งานให้ทันเวลา (สำหรับเฟืองโซ่ที่สามารถปรับพื้นผิวได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. หากเฟืองโซ่อันใหม่ยาวเกินไปหรือเกิดการยืดตัวหลังการใช้งานและปรับได้ยาก สามารถถอดข้อโซ่ออกได้โดยใช้เคส แต่จำนวนข้อโซ่ที่ถอดต้องเป็นเลขคู่
ข้อต่อควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยมีชิ้นล็อคสอดอยู่ด้านนอก และช่องเปิดของชิ้นล็อคควรอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับการหมุน
5. ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ทันเวลาเมื่อเฟืองโซ่กำลังทำงาน น้ำมันหล่อลื่นต้องเข้าสู่ช่องว่างที่พอดีกันระหว่างลูกกลิ้งกับปลอกด้านในเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและลดการสึกหรอ
6. เฟืองโซ่เก่าไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ใหม่บางชิ้น และควรเปลี่ยนทั้งชุดพร้อมกัน มิฉะนั้นอาจเกิดแรงกระแทกในระบบส่งกำลังได้ง่าย การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกชิ้นจะทำให้การสึกหรอเพิ่มขึ้น
วัสดุเฟืองโซ่
กระบวนการเตรียมผิว
อุปกรณ์เสริม
ชนิดเฟืองโซ่·
จำนวน ซี่, แถว, ชุด)
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
สเปครูเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D)
ชนิด
เฟืองโซ่
ชนิดดุม
จำนวน ซี่, แถว, ชุด