เฟืองโซ่ No.35

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรใช้เฟืองโซ่ รุ่นอีโคโนมี่ ซีรีส์ A กับโซ่ซีรีส์ B
  • โปรดตรวจสอบรูปลักษณ์สินค้าจริงกับรูปภาพทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
  • สามารถเคลมสินค้านี้ได้ต่อเมื่อมีปัญหาด้านการใช้งาน

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 9 และ 18
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 8 และ 20
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C (ยอดฟัน : ทำการชุบแข็ง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่

ภาพรวมสินค้าเฟืองโซ่

■ เฟืองโซ่คือเฟืองแข็งหรือเฟืองมีโซ่ที่ใช้กับโซ่ขับเพื่อถ่ายเทการเคลื่อนไหวหรือพลังงาน
การใช้งานเฟืองโซ่: มักใช้ในการส่งแรงกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องทอ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการวัดคุม และปิโตรเลียม
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันเท่านั้นจึงจะใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์นี้คือเฟืองโซ่ ISO 06A/ANSI 35 และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ 35 จากมิซูมิได้
■ ห้ามใช้กับโซ่ ISO/ANSI ซีรีส์ 06B ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ทำงานได้ไม่เหมาะสม
■ เนื่องจากกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าด้านบนฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะซ้อนกัน หากคุณต้องการให้ด้านบนฟันของเฟืองโซ่ซ้อนกัน โปรดติดต่อเรา

สินค้าจริง
เฟืองโซ่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เฟืองโซ่

■ ตัวขับเฟืองโซ่จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อเทียบกับตัวขับเฟืองและสายพาน:
1. เฟืองโซ่ ปลอดภัยและมีความเสถียร
2. เฟืองโซ่ ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. เฟืองโซ่ มีช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและการติดตั้งมาก
4. เฟืองโซ่ เมื่อเทียบกับตัวส่งสายพาน อัตราส่วนการส่งมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงกว่า เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นมาก และชื้น

■ เฟืองโซ่, ตัวเลือกเฟือง
ตัวเลือกสินค้าเฟืองโซ่และโซ่จากมิซูมิเป็นไปตามหลักการ “ระบุหมายเลข”
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Drawing ระบุขนาดเฟืองโซ่

Drawing ของสินค้า (หน่วย: มม.)

เฟืองโซ่ที่มีรูเพลาและร่องลิ่ม * เฟืองโซ่ซีรีส์ 06C นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 06B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก

Drawing ระบุขนาด
 
ชนิดเฟืองโซ่วัสดุเฟืองโซ่ กระบวนการชุบผิวเฟืองโซ่ อุปกรณ์เสริม
C-SP35Bเทียบเท่ากับ S45C
(ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)
สกรูยึด
(เฉพาะรูเพลา
รายละเอียดจำเพาะ N)
※ เฟืองโซ่ซีรีส์ 06C นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 06B มาตรฐานจากประเทศจีนได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก

วิธีการใช้งานเฟืองโซ่

วิธีการติดตั้งเฟืองโซ่ส่งกำลัง
(A) การกำหนดแกน
■ แนวนอน
ถึงแม้จะจัดเรียงแกนสองแกนในแนวนอนขนานกัน แต่ยังต้องคำนึงถึงทิศทางของแกนด้วยเช่นกัน
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปภาพจะแสดงตัวอย่างเมื่อโซ่ถูกยืดออก ซึ่งจะทำให้ฟันเฟืองโซ่ไม่ขบกับโซ่ จนทำให้โซ่ทำงานได้ไม่ราบรื่นและกินเกินระยะ
โดยเฉพาะโซ่ตัวบนและโซ่ตัวล่างใน (3) ที่จะสัมผัสถูกกัน ทำให้จำเป็นต้องมีการใช้เฟืองโซ่
วิธีการติดตั้งโซ่-แนวนอน
■ แนวตั้ง
หากโซ่ถูกยืดออก จะทำให้โซ่หย่อนใน (5) และ
เมื่อใช้เฟืองโซ่ขนาดเล็กที่ด้านระดับต่ำกว่า โซ่อาจจะหลุดออกได้ ดังนั้นกรุณาใช้โซ่ในมุม 60 หรือน้อยกว่าตาม (4)
หากจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านพื้นที่หรือกลไก แนะนำให้ใช้เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ที่ด้านระดับต่ำกว่าและ
ใช้เฟืองโซ่ที่ด้านนอกหรือด้านในตาม (6)
วิธีการติดตั้งโซ่-แนวตั้ง
(B) ระยะโก่ง
โดยปกติแล้วระยะโก่งจะอยู่ที่ประมาณ 4% ของระยะห่างระหว่างเพลา และมีค่าเป็น 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. การส่งกำลังในแนวตั้งหรือใกล้เคียงแนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่างเพลามากกว่า 1 เมตร
c. เมื่อต้องเริ่มและหยุดการใช้งานกับโหลดหนักบ่อย
d. เมื่อต้องย้อนทิศทางการหมุน
ระยะโก่งตัวของโซ่
(C) เมื่อโหลดเปลี่ยน
การติดตั้งตัวปรับตั้งความตึงที่ด้านที่โซ่ตึงหรือด้านที่โซ่หย่อนเพื่อทำการปรับตั้งความตึงเบื้องต้นล่วงหน้า จะช่วยยับยั้งแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน
การเปลี่ยนแปลงของโหลด

ตัวอย่างการใช้งานเฟืองโซ่

ใช้สำหรับเป็นกำลังขับเคลื่อน
กลไกที่สามารถแปลงกำลังมอเตอร์เป็นการหมุนลูกกลิ้งได้โดยการใช้งานเฟืองโซ่ร่วมกับโซ่หลายตัว
มอเตอร์ส่งกำลังเพื่อเคลื่อนโซ่
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานต่างๆ
โครงโซ่ลำเลียงมีความยืดหยุ่นสูงและใช้โปรไฟล์แบนและไกด์โซ่
โซ่ลำเลียง
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงานต่างๆ
กลไกที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับโซ่ และใช้นำออกและลำเลียงชิ้นงาน
การขนส่งอุปกรณ์เสริมโซ่

ข้อควรระวังการใช้งานเฟืองโซ่

■ การซ่อมบำรุงเฟืองโซ่
1. เฟืองโซ่ควรมีระดับความตึงที่เหมาะสม หากตึงเกินไปก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนตลับลูกปืนก็จะสึกได้ง่าย หากหย่อนเกินไป เฟืองโซ่จะตกและหลุดออกจากโซ่
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกหรือกดจากเฟืองโซ่ตรงกลาง ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%

2. ต้องติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลาโดยไม่ให้เอียงหรือเฉ
ด้านปลายของเฟืองโซ่สองตัวในส่วนประกอบตัวส่งควรอยู่ในแผ่นเดียวกัน เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 1 มม.
  เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานบนส่วนที่มีฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ตแบบรวม
หากออฟเซ็ตใหญ่เกินไป โซ่ก็มีโอกาสหลุดและสึกเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับออฟเซ็ต

3. หลังจากเฟืองโซ่สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่และโซ่ใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกยทับกันได้ไม่ดีและทำให้เฟืองโซ่ใหม่สึกเร็วขึ้น
หากผิวฟันของเฟืองโซ่สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกอีกด้านในเวลาที่กำหนด (เฟืองโซ่ที่ใช้บนพื้นผิวปรับได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน

4. หากเฟืองโซ่ใหม่ยาวเกินไปหรือยืดหลังจากใช้และยากต่อการปรับ สามารถถอดแผ่นประกบได้ในกรณีนี้ แต่จำนวนแผ่นต้องเป็นเลขคู่
แผ่นประกบควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยใส่แผ่นล็อคด้านนอก และด้านเปิดของแผ่นล็อคควรอยู่ทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่หมุน

5. ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่เฟืองโซ่ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นประกบด้านในเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดการสึกหรอ

6. เฟืองโซ่เก่าไม่สามารถใช้ปนกับเฟืองโซ่ใหม่ได้ และควรเปลี่ยนทั้งชุด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกันระหว่างส่งได้ การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันจะทำให้สึกมากขึ้น

ตารางรายละเอียดจำเพาะเฟืองโซ่

กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนในการเลือกต่างๆ เฟืองโซ่ ถึง เฟืองโซ่.
 รหัสสินค้า (เฟืองโซ่ชนิด·เฟืองโซ่จำนวนฟัน)เฟืองโซ่รายละเอียดจำเพาะเฟืองโซ่เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
เฟืองโซ่C-SPA35B20N20
 
รหัสสินค้าเฟืองโซ่รายละเอียดจำเพาะรูเพลาเฟืองโซ่เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D)DpD0HGDL
เฟืองโซ่ประเภทรุ่นค่ากำหนดชนิดของฮับเฟืองโซ่จำนวนฟันรายละเอียดจำเพาะ Sสเปค N (H7)
C—SPA35B9S
N
810           27.853221.517206
10810 12         30.823424.520
118  12         33.81382723
12910 1214151617     36.84130.526
139  12 15       39.8443229
149  121415 17     42.814732
15910 1214151617181920  45.815135
169  12 15  18 20  48.825437
1711    15    20  51.845741
1811    15       54.856044
2011  12 1516   2025 60.896650
2111           2863.916953
2211  12         66.937256
2411    15       72.977853228
3211    15       97.18102
เฟืองโซ่สกรูยึดที่มีสัญลักษณ์*เป็นแบบ M6
เฟืองโซ่หากเลือก 10K เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาคือ ⌀10 และความกว้างของร่องลิ่มคือ 4 มม. (สูง 1.8 มม.)
เฟืองโซ่ สัญลักษณ์ที่แสดงว่ามีร่องหยักบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของฮับ
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่

■ ตารางขนาดรูตัดเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา Dร่องลิ่ม b2×t2สกรูยึด M
103 × 1.44
10K··124 × 1.85
14 to 175 × 2.36
18 to 226 × 2.86
24 to 308 × 3.38