เฟืองโซ่ No.25

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้เฟืองโซ่ รุ่นอีโคโนมี่ ซีรีส์ A กับโซ่ซีรีส์ B
- โปรดตรวจสอบรูปลักษณ์สินค้าจริงกับรูปภาพทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
- สามารถเคลมสินค้านี้ได้ต่อเมื่อมีปัญหาด้านการใช้งาน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน : 16 และ 32
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 9 และ 15
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
ภาพรวมสินค้าเฟืองโซ่
■ เฟืองโซ่คือเฟืองแข็งหรือเฟืองมีโซ่ที่ใช้กับโซ่ขับเพื่อถ่ายเทการเคลื่อนไหวหรือพลังงาน
การใช้งานเฟืองโซ่ : มักใช้ในการส่งแรงกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องทอ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการวัดคุม และปิโตรเลียม
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันเท่านั้นจึงจะใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์นี้เป็นเฟืองโซ่ ANSI 25 และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ 25 ของเราได้
■ ห้ามใช้กับโซ่ ISO/ANSI B Series ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ทำงานได้ไม่เหมาะสม
■ เนื่องจากกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าด้านบนฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะซ้อนกัน หากคุณต้องการให้ด้านบนฟันของเฟืองโซ่ซ้อนกัน โปรดติดต่อเรา
สินค้าจริง

การใช้งานเฟืองโซ่ : มักใช้ในการส่งแรงกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องทอ การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมการวัดคุม และปิโตรเลียม
■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกันเท่านั้นจึงจะใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์นี้เป็นเฟืองโซ่ ANSI 25 และสามารถใช้ร่วมกับโซ่ซีรีส์ 25 ของเราได้
■ ห้ามใช้กับโซ่ ISO/ANSI B Series ซึ่งอาจทำให้กลไกเฟืองโซ่ทำงานได้ไม่เหมาะสม
■ เนื่องจากกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าด้านบนฟันของเฟืองโซ่หลายตัวจะซ้อนกัน หากคุณต้องการให้ด้านบนฟันของเฟืองโซ่ซ้อนกัน โปรดติดต่อเรา
สินค้าจริง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เฟืองโซ่
■ ตัวขับเฟืองโซ่จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อเทียบกับตัวขับเฟืองและสายพาน:
1. เฟืองโซ่ ปลอดภัยและมีความเสถียร
2. เฟืองโซ่ ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. เฟืองโซ่ มีช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและการติดตั้งมาก
4. เฟืองโซ่ เมื่อเทียบกับตัวส่งสายพาน อัตราส่วนการส่งมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงกว่า เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นมาก และชื้น
■ เฟืองโซ่, ตัวเลือกเฟือง
ตัวเลือกสินค้าเฟืองโซ่และโซ่จากมิซูมิเป็นไปตามหลักการ “ระบุหมายเลข”
1. เฟืองโซ่ ปลอดภัยและมีความเสถียร
2. เฟืองโซ่ ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. เฟืองโซ่ มีช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและการติดตั้งมาก
4. เฟืองโซ่ เมื่อเทียบกับตัวส่งสายพาน อัตราส่วนการส่งมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงกว่า เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นมาก และชื้น
■ เฟืองโซ่, ตัวเลือกเฟือง
ตัวเลือกสินค้าเฟืองโซ่และโซ่จากมิซูมิเป็นไปตามหลักการ “ระบุหมายเลข”
Drawing ระบุขนาดเฟืองโซ่
Drawing ของสินค้า (หน่วย: มม.)

※ เฟืองโซ่ซีรีส์ 04C นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่มาตรฐานจากประเทศจีนซีรีส์ 04B ได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก

| ชนิด | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม |
| C-SP25B | เทียบเท่ากับ S45C | สกรูยึด (เฉพาะรูเพลาชนิด N) |
※ เฟืองโซ่ซีรีส์ 04C นี้เป็นแบบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่มาตรฐานจากประเทศจีนซีรีส์ 04B ได้
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับรุ่นที่สั่งซื้อ เพราะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงาน โปรดตรวจสอบว่าป้ายบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังคงอยู่
■ การสลักบนเฟืองโซ่อาจต่างจากรุ่นที่สั่งซื้อ โปรดตรวจสอบหมายเลขที่สลัก
วิธีการใช้งานเฟืองโซ่
ตัวอย่างการใช้งานเฟืองโซ่
ข้อควรระวังการใช้งานเฟืองโซ่
■ การซ่อมบำรุงเฟืองโซ่
1. เฟืองโซ่ควรมีระดับความตึงที่เหมาะสม หากตึงเกินไปก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนตลับลูกปืนก็จะสึกได้ง่าย หากหย่อนเกินไป เฟืองโซ่จะตกและหลุดออกจากโซ่
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกหรือกดจากเฟืองโซ่ตรงกลาง ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%
2. ต้องติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลาโดยไม่ให้เอียงหรือเฉ
ด้านปลายของเฟืองโซ่สองตัวในส่วนประกอบตัวส่งควรอยู่ในแผ่นเดียวกัน เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 1 มม.
เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานบนส่วนที่มีฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ตแบบรวม
หากออฟเซ็ตใหญ่เกินไป โซ่ก็มีโอกาสหลุดและสึกเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับออฟเซ็ต
3. หลังจากเฟืองโซ่สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่และโซ่ใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกยทับกันได้ไม่ดีและทำให้เฟืองโซ่ใหม่สึกเร็วขึ้น
หากผิวฟันของเฟืองโซ่สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกอีกด้านในเวลาที่กำหนด (เฟืองโซ่ที่ใช้บนพื้นผิวปรับได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. หากเฟืองโซ่ใหม่ยาวเกินไปหรือยืดหลังจากใช้และยากต่อการปรับ สามารถถอดแผ่นประกบได้ในกรณีนี้ แต่จำนวนแผ่นต้องเป็นเลขคู่
แผ่นประกบควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยใส่แผ่นล็อคด้านนอก และด้านเปิดของแผ่นล็อคควรอยู่ทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่หมุน
5. ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่เฟืองโซ่ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นประกบด้านในเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดการสึกหรอ
6. เฟืองโซ่เก่าไม่สามารถใช้ปนกับเฟืองโซ่ใหม่ได้ และควรเปลี่ยนทั้งชุด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกันระหว่างส่งได้ การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันจะทำให้สึกมากขึ้น
1. เฟืองโซ่ควรมีระดับความตึงที่เหมาะสม หากตึงเกินไปก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนตลับลูกปืนก็จะสึกได้ง่าย หากหย่อนเกินไป เฟืองโซ่จะตกและหลุดออกจากโซ่
ระดับความตึงของเฟืองโซ่คือ: หากยกหรือกดจากเฟืองโซ่ตรงกลาง ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3%
2. ต้องติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลาโดยไม่ให้เอียงหรือเฉ
ด้านปลายของเฟืองโซ่สองตัวในส่วนประกอบตัวส่งควรอยู่ในแผ่นเดียวกัน เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่น้อยกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 1 มม.
เมื่อระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่มากกว่า 0.5 เมตร อาจเกิดการคลาดเคลื่อน 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานบนส่วนที่มีฟันเฟืองโซ่ ออฟเซ็ตแบบรวม
หากออฟเซ็ตใหญ่เกินไป โซ่ก็มีโอกาสหลุดและสึกเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยนเฟืองโซ่ คุณต้องคอยตรวจสอบและปรับออฟเซ็ต
3. หลังจากเฟืองโซ่สึกมากแล้ว ควรเปลี่ยนเฟืองโซ่และโซ่ใหม่พร้อมกันเพื่อให้ขบกันได้ดี
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกยทับกันได้ไม่ดีและทำให้เฟืองโซ่ใหม่สึกเร็วขึ้น
หากผิวฟันของเฟืองโซ่สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกอีกด้านในเวลาที่กำหนด (เฟืองโซ่ที่ใช้บนพื้นผิวปรับได้) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
4. หากเฟืองโซ่ใหม่ยาวเกินไปหรือยืดหลังจากใช้และยากต่อการปรับ สามารถถอดแผ่นประกบได้ในกรณีนี้ แต่จำนวนแผ่นต้องเป็นเลขคู่
แผ่นประกบควรผ่านด้านหลังของเฟืองโซ่โดยใส่แผ่นล็อคด้านนอก และด้านเปิดของแผ่นล็อคควรอยู่ทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่หมุน
5. ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่เฟืองโซ่ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งและแผ่นประกบด้านในเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดการสึกหรอ
6. เฟืองโซ่เก่าไม่สามารถใช้ปนกับเฟืองโซ่ใหม่ได้ และควรเปลี่ยนทั้งชุด มิฉะนั้นอาจเกิดการกระทบกันระหว่างส่งได้ การเปลี่ยนเฟืองโซ่แยกกันจะทำให้สึกมากขึ้น
ตารางรายละเอียดจำเพาะเฟืองโซ่
| รุ่นค่ากำหนด | ชนิดของฮับ | จำนวนฟัน | สเปครูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D) | Dp | D0 | H | L | ℓ | ||||
| รายละเอียดจำเพาะ S | สเปค N (H7) | ||||||||||||
| 25 | B | 16 | S N | 9 | 10 | 12 | 32.55 | 36 | 25 | 15 | 6 | ||
| 17 | 9 | 10 | 12 | 34.56 | 38 | ||||||||
| 18 | 9 | 12 | 36.57 | 40 | |||||||||
| 19 | 9 | 12 | 38.58 | 42 | 28 | ||||||||
| 20 | 9 | 10 | 40.59 | 44 | |||||||||
| 21 | 9 | 42.61 | 46 | ||||||||||
| 22 | 9 | 15 | 44.62 | 48 | 30 | ||||||||
| 25 | 9 | 12 | 15 | 50.66 | 54 | 35 | |||||||
| 32 | 10* | 64.78 | 68 | 40 | 20 | 8 | |||||||
| 35 | 10 | 70.84 | 74 | ||||||||||
หากเลือก 10K เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาคือ ⌀10 และความกว้างของร่องลิ่มคือ 4 มม. (สูง 1.8 มม.)ตารางขนาดรูตัดเพลา
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | รูสลัก, รูกุญแจ b2×t2 | สกรูยึด M |
| 10 | 3 × 1.4 | 4 |
| 10K··12 | 4 × 1.8 | 5 |
| 15·16 | 5 × 2.3 | 6 |
| 20 | 6 × 2.8 | 6 |
วัสดุ
อุปกรณ์เสริม