ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทน พร้อมรูสกรูตัวหนอน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

・ประเภทผลิตภัณฑ์:ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทนพร้อมรูสกรูตัวหนอน
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง/O.D. [mm]:20, 25, 30, 40, 50
・ ความยาว ลูกกลิ้ง [mm]:20, 30, 40, 50, 100
・ วัสดุแกน: สเตนเลส อะลูมิเนียม
・ ความแข็ง ยูรีเทน (สี): Shore A90 (สีเขียว), Shore A70 (สีดำ)
・ ลูกกลิ้งที่มีชั้นยูรีเทนถูกสร้างขึ้นโดยการเผายูรีเทนลงบนวัสดุแกนกลาง ทำให้เกิดการเคลือบที่มีการยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับการขนย้ายและเลื่อนชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าลูกกลิ้ง

ชั้นยูรีเทนผ่านกรรมวิธีเผาซินเทอร์บนผิวของวัสดุแกนเพื่อขึ้นรูปลูกกลิ้งที่มีชั้นเคลือบที่มีการเกาะแน่นสูง เหมาะสำหรับการลำเลียงและสไลด์ชิ้นงานต่างๆ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้ง

คุณสมบัติ 1 : ลูกกลิ้ง ชั้นยูรีเทนผ่านกรรมวิธีเผาซินเทอร์บนรอบนอกของวัสดุแกน ร่วงหลุดได้ยาก
คุณสมบัติ 2 : ลูกกลิ้ง ด้วยความทนทานต่อการสึกหรอและความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม ทำให้ยูรีเทนเป็นที่นิยมใช้เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยแตกที่เกิดเมื่อลำเลียงวัตถุที่มีความเปราะ เช่น แก้วและอะคริลิก
คุณสมบัติ 3 : ลูกกลิ้ง เทียบกับลูกกลิ้งโลหะแล้ว ลูกกลิ้งยูรีเทนจะส่งแรงสั่นสะเทือนและเสียงน้อยกว่า
คุณสมบัติ 4 : ลูกกลิ้ง ยูรีเทนมีคุณสมบัติทำให้เกิดฝุ่นน้อย
คุณสมบัติ 5 : ลูกกลิ้ง สามารถใช้สีของยูรีเทนเพื่อสังเกตถึงความแข็งได้โดยตรง (สีเขียว: A90; สีดำ: A70)
คุณสมบัติ 6 : ลูกกลิ้ง การใช้ยูรีเทนชนิดอีเทอร์ ทำให้มีความทนทานต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสมากกว่ายูรีเทนชนิดเอสเทอร์และมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ในขณะที่คงความแข็งแรงเชิงกลและความทนทานต่อการเสียดสีไว้
 
■ ตารางคุณสมบัติลูกกลิ้ง
คำอธิบายอย่างละเอียดของแผนภาพคุณสมบัติของยูรีเทน MISUMI
■ รายการความแตกต่างระหว่างสินค้าลูกกลิ้งความเที่ยงตรงสูงและสินค้ารุ่นอีโคโนมี่
รายการสินค้าความละเอียดสูงสินค้ารุ่นอีโคโนมี่ความแตกต่าง
ชั้นยูรีเทน
วิธีการปรับแต่ง
การหล่อการหล่อไม่มีให้
ที่มาของยูรีเทนประเทศเยอรมณีประเทศจีนสินค้ารุ่นอีโคโนมี่ ใช้ยูรีเทนจากประเทศจีนที่จะมีระดับความทนทานต่อการเสียดสีเทียบเท่าของประเทศเยอรมณีและให้ความคุ้มค่ามากกว่า

Drawing ระบุขนาดลูกกลิ้ง

ตลับลูกปืนโพลียูรีเทนเป็นอีลาสโตเมอร์ที่ไม่ใช่โลหะ
ลูกกลิ้งวัสดุแกนไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว
ลูกกลิ้งยูรีเทนเป็นยูรีเทนชนิดอีเทอร์
ลูกกลิ้ง ในกรณีของ L≤d×3 จะมีรู d ที่หนึ่งด้าน
ลูกกลิ้ง ในกรณีของ L>d×3 , จะมีรู d ทั้งสองด้าน และรูปทรงจะเป็นตามรูปด้านล่างต่อไปนี้ บางครั้งอาจจะไม่มีการทำผิวนูน

Drawing ระบุขนาดอย่างละเอียดของลูกกลิ้งจากมิซูมิ พร้อมสกรูตัวหนอน มีผิวนูน มีร่องนูน

ภาพรวมของสเปคลูกกลิ้ง

ชนิดลูกกลิ้ง วัสดุแกนลูกกลิ้ง ความแข็งของยูรีเทน (สี)
C-ROUSNสแตนเลสShore A90
(สีเขียว)
C-ROUANอะลูมิเนียม
C-ROGSNสแตนเลสShore A70
(สีดำ)
C-ROGANอะลูมิเนียม
ลูกกลิ้งสินค้านี้ไม่มีแม่แรงยกมาให้ กรุณาใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ลูกกลิ้งสีของวัสดุขึ้นอยู่กับสินค้าจริง
ลูกกลิ้งยูรีเทนจะผ่านการเผาซินเทอร์สำหรับขอบนอกของวัสดุแกน
ลูกกลิ้งวัสดุแกนไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว
ลูกกลิ้งเงื่อนไขการปรับแต่งจะขึ้นอยู่กับขนาด d และขนาด L

■ เกี่ยวกับเงื่อนไขการปรับแต่งชองชนิดแคลมป์สกรู
คำอธิบายอย่างละเอียดของเงื่อนไขการปรับแต่งของชนิดรูกลมและชนิดแคลมป์สกรู

ตัวอย่างการใช้งานลูกกลิ้ง

ตัวอย่างอย่างละเอียดของกลไกการส่งกำลังของลูกกลิ้งยูรีเทน
ชื่อกลไก : กลไกการลำเลียงพาเลทแนวตั้ง
การทำงานของกลไก:
ยกชิ้นงานบนสายพานลำเลียงและเปลี่ยนทิศทางการลำเลียง
หน้าที่ของลูกกลิ้งยูรีเทน:
รับชิ้นงานที่ลำเลียงมาจากลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ชั้นยูรีเทนเคลือบผิวช่วยป้องกันชิ้นงานจากความเสียหาย
 

ข้อควรระวังการใช้งานลูกกลิ้ง

1. ลูกกลิ้งยูรีเทน รุ่นอีโคโนมี่ จะใช้ยูรีเทนชนิดอีเทอร์ ซึ่งมีความทนทานต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและสามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเล็กน้อยได้
2. สีของวัสดุจะเป็นไปตามสินค้าจริง

ตารางรายละเอียดจำเพาะลูกกลิ้ง

ลูกกลิ้ง รหัสสินค้า
    
 ลูกกลิ้งชนิด·ลูกกลิ้งDลูกกลิ้งL
 C-ROUSN2050

■ ตารางสเปคของวัสดุลูกกลิ้ง
ชนิดลูกกลิ้ง วัสดุแกนลูกกลิ้ง ความแข็งของยูรีเทน (สี)
C-ROUSNสแตนเลสShore A90
(สีเขียว)
C-ROUANอะลูมิเนียม
C-ROGSNสแตนเลสShore A70
(สีดำ)
C-ROGANอะลูมิเนียม

■ ตารางขนาด สเปคลูกกลิ้ง
รหัสสินค้าลูกกลิ้งL
การเลือก
dลูกกลิ้งM
ลูกกลิ้งประเภทลูกกลิ้งD
C-ROUSN
C-ROUAN
C-ROGSN
C-ROGAN
2020304050 8M3
2520304050 8
3020304050 10
402030405010010M4
50 30405010015M5

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกกลิ้ง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์
นิยมใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพลาสำหรับตลับลูกปืนขึ้นรูปยูรีเทน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การผลิตยานยนต์ พัลส์ทางวิศวกรรม
สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟนที่เป็นที่นิยมมากในสาธารนะ ลูกกลิ้งไกด์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เช่น อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และได้รับเสียงตอบรับที่ดี ลูกกลิ้งลำเลียง ล้ออัดพร้อมชนิดตลับลูกปืน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกกลิ้ง

มาตรฐานปลอกเรซิ่น โบลท์สต๊อปเปอร์พร้อมยูรีเทน แบบตรง ลูกกลิ้งยูรีเทนที่มีการหล่อขึ้นรูปตลับลูกปืนอยู่ภายใน สำหรับโหลดหนัก
รายละเอียดจำเพาะและพารามิเตอร์ของปลอกเรซิ่น รายละเอียดจำเพาะและพารามิเตอร์ของสต๊อปเปอร์โบลท์พร้อมยูรีเทน แบบตรง รายละเอียดจำเพาะและพารามิเตอร์ของลูกกลิ้งยูรีเทนที่มีการหล่อขึ้นรูปตลับลูกปืนอยู่ภายใน สำหรับโหลดหนัก
รุ่นทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 รุ่นทั่วไป: UST8-40 รุ่นทั่วไป: UMRHW40
ข้อดี: มีตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ภายในและความสูง มีราคาดีกว่า เหมาะสำหรับใช้ลำเลียงชิ้นงานโหลดหนัก มีส่วนปลายกะทัดรัด ใช้ได้ในที่แคบ เหมาะสำหรับใช้ลำเลียงชิ้นงานโหลดหนัก