ฝาครอบท่อหด 3:1 ผนังหนา

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดชั้นนอกทำจากโพลิโอเลฟิน ชั้นในทำจากกาวร้อน
คุณสมบัติกันน้ำ
อัตราส่วนการหดตัว 3:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C ถึง 125°C
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

สินค้า Economy ฝาครอบท่อหด 3:1 ผนังหนา

กันน้ำช่วงอุณหภูมิสารหน่วงไฟ

- กันน้ำและสารปิดผนึก: กาวร้อนละลายด้านในให้คุณสมบัติการปิดผนึกและกันน้ำได้ดีเยี่ยม

- ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ

- คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม: ความแข็งแรงทางไฟฟ้าและความต้านทานปริมาตรสูงสำหรับการป้องกันฉนวน

- สารหน่วงการติดไฟ: ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ

- อัตราส่วนการหดตัว 3:1: ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานและประหยัดพื้นที่

สินค้า Economy ฝาครอบท่อหด 3:1 ผนังหนา
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

 

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด

● ชั้นนอกทำจากโพลิโอเลฟิน ชั้นในทำจากกาวร้อน
● กาวร้อนคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและประสิทธิภาพซีลดีเยี่ยม
● ท่อหด ฝาครอบ ปิดโปร่งใสสามารถให้มุมมองภายใน การเชื่อมต่อสายไฟ และใช้เป็นพิเศษสำหรับการปกป้องทางกลและสิ่งแวดล้อมของ เทอร์มินอล สำหรับ ตัวนำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด

ท่อเทอร์โมพลาสติก
* รูปภาพมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ ท่อหด ที่เกิดขึ้นจริงจะมีผลเหนือกว่า

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

 ก่อน ท่อหด (มม.)ขนาดหลังจากการหดตัว (มม.)
ท่อหด รหัสรุ่น/ Part numberขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Dความหนาของผนังความยาวรูด้านในความยาวรวมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด)ความหนาของผนัง
MTUBE-GAP-5.725.30±0.200.45±0.1030±0.5040±0.501.601.10±0.15
MTUBE-GAP-7.447.30±0.300.45±0.1030±0.5040±0.502.101.15±0.15
MTUBE-GAP-10.8510.30±0.300.55±0.1540±0.5045±0.503.101.35±0.20

สเปค ของภาพรวม ท่อหด

สเปค พื้นฐาน ท่อหด
วัสดุ ท่อหดโพลิโอเลฟิน + กาวร้อน
อัตราส่วนการหดตัว3:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55°C ถึง 125°C
อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น80°C
อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด110°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำมี
ไฟบอกสถานะ ประสิทธิภาพ ท่อหด
วัตถุ ท่อหดข้อกำหนดของตัวบ่งชี้วิธีการทดสอบค่าโดยทั่วไป
อัตราการหดตัวตามยาว
(200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที)
±10%ASTM D 2671±7%
ความทนต่อแรงดึง≥9.0 MPaASTM D 63810 Mpa
การยืดตัวของจุดขาด≥250%ASTM D 638500%
การยืดตัวหลังการอบ
(Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C)
≥100%ASTM D 638300%
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
(200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง)
ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยดASTM D 2671ผ่าน
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
(4 ชั่วโมงที่ -55°C)
Crack FreeASTM D 2671ผ่าน
ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ASTM D 2671ผ่าน
ท่อหด ความต้านทานปริมาตร≥1012Ω·cm ขั้นต่ำASTM D 8761014Ω·cm
การกัดกร่อนทองแดง
(121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง)
ไม่มีการกัดกร่อนASTM D 2671ผ่าน
ความเสถียรของทองแดง
(168 ชั่วโมงที่ 158°C)
การยืดตัว ≥100%ASTM D 2671ผ่าน

การใช้วิธี ท่อหด

ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

ท่อหด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อหด

ท่อหดท่อหดท่อหด
(ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 3:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น(ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 4:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น(ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 2:1 ปลอดสารฮาโล ความหน่วงไฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม