บุชชิ่งสำหรับพินระบุตำแหน่ง - แบบตรง ชนิดสวมอัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: บุชชิ่งสำหรับหมุดกำหนดตำแหน่ง ・ แบบตรง กดให้พอดีเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ซีรีส์ C-JBAM
・ บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์เป็นส่วนสำคัญทางกลที่ใช้กับหมุดกำหนดตำแหน่งเพื่อการนำทางที่แม่นยำ บุชชิ่งกาวชนิดตรงให้การปรับที่เพียงพอ ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่แม่นยำและป้องกันการสึกหรอของชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
・ บุชชิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [mm]:8, 10, 12, 15, 18
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12
・ ความยาวโดยรวม: 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
・ วัสดุ บุชชิ่ง:เทียบเท่า SUJ2
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการสึกหรอของชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประหยัดของ MISUMI

| หมายเลข วัสดุ | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | |
| Dp7 | Dm7 | ||||
| (1) | C-JBA | C-JBAM | เทียบเท่ากับ SUJ2 | — | 58 HRC ขึ้นไป |
| (2) | C-JBAN | C-JBAMN | เทียบเท่ากับ SUJ2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 58 HRC ขึ้นไป |
| (3) | C-JBAC | C-JBAMC | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | — |
หากต้องการป้องกันสนิม กรุณาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือผลิตจากวัสดุสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก■ ตารางข้อมูลจำเพาะขนาด
| ชนิด | ความเผื่อของ d | เลือก L | ความหนาของผนัง (N) | R | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความเผื่อ D | |||||||||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | p7 | m7 | ||||||||||||||||
| F7 | |||||||||||||||||||
| (p7) C-JBA C-JBAN C-JBAC (m7) C-JBAM C-JBAMN C-JBAMC | 2 | +0.016 +0.006 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 0.8 | 5 | +0.024 +0.012 | +0.016 +0.004 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 2 | 7 | +0.030 +0.015 | +0.021 +0.006 | |||||||||
| 4 | +0.022 +0.010 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2.5 | 10 | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | ||||||||
| 8 | +0.028 +0.013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 2 | 12 | +0.036 +0.018 | +0.025 +0.007 | |||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.5 | 15 | |||||||
| 12 | +0.034 +0.016 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 18 | ||||||||
| 13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4.5 | 22 | +0.043 +0.022 | +0.029 +0.008 | ||||||||
| 15 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||
| 16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 26 | |||||||||||
| 20 | +0.041 +0.020 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 3 | 30 | |||||||||
| 25 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 35 | +0.051 +0.026 | +0.034 +0.009 | ||||||||||
เมื่อเปรียบเทียบกับชนิด m7 ชนิด p7 จะมีการหดตัวของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในมากกว่า ดังนั้นโปรดให้ความสนใจในระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของบูชมีความแม่นยำสูงมาก หากใช้เวอร์เนียในการวัด ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีค่าน้อยกว่าค่าจริง แนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดความแม่นยำสูง (เช่น ไมโครมิเตอร์วัดใน หรือเกจเสียบ) สำหรับการตรวจสอบ
สเปคและรุ่นบางรายการอาจไม่ครบถ้วน ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจ!คุณสมบัติที่ 2: รุ่นประหยัดของบุชชิ่งมีอัตราส่วนความคุ้มค่าต่อราคาที่สูงกว่า และรุ่นที่มีสต็อกสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน

คุณสมบัติ 3: มาพร้อมกับเส้นอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้จัดแนวตำแหน่งแนวนอนระหว่างการติดตั้งแบบกดเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งบุชชิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติ 4: วัสดุ: เหล็กกล้าตลับลูกปืน (SUJ2)
คุณสมบัติ 5: ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็น F7 ซึ่งช่วยเพิ่มสวมคลอนกับหมุดกำหนดตำแหน่ง ทำให้การประกอบและการติดตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น


ตารางค่าความเผื่อและการสวม สำหรับรายละเอียด(2) สำหรับตารางอ้างอิงขนาดทั่วไปที่ไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อน (ความแม่นยำปานกลาง m) คลิก
ค่าพิกัดความเผื่อทั่วไป สำหรับรายละเอียด
| แบตเตอรี่ลิเธียม | สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| สารกึ่งตัวนำ | ทางการแพทย์ | อาหาร | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ความแข็ง
เลือก L
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d