บุชชิ่งสำหรับพินระบุตำแหน่ง แบบมีบ่า ยึดด้วยกาวเพื่อการจัดตำแหน่งที่ง่ายดาย

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: บุชชิ่งสำหรับหมุดกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า การยึดด้วยกาวเพื่อการวางตำแหน่งที่ง่ายดาย ซีรีส์ C-JBHG
・ บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์เป็นส่วนสำคัญทางกลที่ใช้กับหมุดกำหนดตำแหน่งเพื่อการนำทางที่แม่นยำ บุชชิ่งกาวชนิดตรงให้การปรับที่เพียงพอ ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่แม่นยำและป้องกันการสึกหรอของชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
・ บุชชิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [mm]:8, 10, 12, 15, 18
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12
・ ความยาวโดยรวม: 5, 6, 8, 10, 12, 15
・ วัสดุ บุชชิ่ง:เทียบเท่า SUJ2
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวมสินค้าบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

คุณสมบัติ 2: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ราคาย่อมเยาและเป็นมิตรกับผู้ใช้ และรุ่นที่มีสต๊อกสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
คุณสมบัติ 3: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ g7 ภายใต้สภาวะของระยะห่างพอดี สามารถปรับตำแหน่งได้เล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งถูกต้อง
คุณสมบัติ 4: วัสดุ: ตลับลูกปืนเหล็กกล้า (SUJ2)
คุณสมบัติ 5: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ ร่องกาวที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัส และเสริมความแข็งแรงในการยึดติด
Drawing ระบุขนาดบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

ภาพรวมของสเปคบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
| ชนิด | วัสดุบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง |
| g7 | |||
| C-JBHG | เทียบเท่ากับ SUJ2 | — | 58HRC or more |
หากต้องการการป้องกันสนิม ให้เลือกใช้สินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าในหน้าอื่น ๆ
ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งสูง หากใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ในการตรวจจับ ผลการวัดจะน้อยเกินไป ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง(ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายในหรือปลั๊กเกจ ฯลฯ) สำหรับการตรวจจับตัวอย่างการใช้งานบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

สรุปการออกแบบ :
(1) ตัวอย่างการใช้กระบอกสูบสวิง เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุนเชิงเส้นและแบบหมุนผ่านตัวขับระบบนิวเมติกส์ ที่มีการเคลื่อนย้ายจากตัวตั้งต้นขนาดเล็กผ่านยางดูดจับชิ้นงาน
(2) ในเคสของขาพินยาว หากไม่มีตัวระบายอากาศ ขาพินและบุชชิ่งจะไม่สามารถดึงออกได้ง่าย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีตัวระบายอากาศ ที่ด้านบุชชิ่งหรือด้านสลักพินกำหนดตำแหน่ง
วัตถุประสงค์การใช้งานตัวยึดบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ :
โครงสร้างตามแนวแกนของกระบอกสูบสวิง สามารถรับประกัน ความแม่นยำการวางตำแหน่ง ในขณะที่ประหยัดพื้นที่ผ่านการประสานของสลักพินกำหนดตำแหน่ง/บุชแบบมีบ่า
การใช้งานอุตสาหกรรมบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
| แบตเตอรี่ลิเธียม | สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ | ทางการแพทย์ | อุตสาหกรรมอาหาร | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องของบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
| บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์กำหนดตำแหน่งชนิดสวมอัด แบบตรง | บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์กำหนดตำแหน่งชนิดสวมอัด มีบ่า | ชนิดปรับตำแหน่งการติดตั้ง บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์แบบใช้กาว แบบตรง | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นที่แนะนำ: C-JBAM10-15 | รุ่นที่แนะนำ: C-JBHM6-8 | รุ่นที่แนะนำ: C-JBAG6-8 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
![]() | รหัสสินค้า ( ชนิด· d) | — | L | |
| C-JBHG6 | — | 8 |
■ ตารางขนาด สเปค
| รหัสสินค้า | L เลือก | D | ค่าพิกัดความเผื่อ D | H | ความหนาของผนัง (N) | T | R | |||||||
ประเภท | d | ค่าพิกัดความเผื่อ d | g7 | |||||||||||
| H7 | ||||||||||||||
| แบบมีบ่า ราคาประหยัด (g7) C-JBHG | 4 | +0.012 0 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.020 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 2.5 | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | |||||||
| 8 | +0.015 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | -0.006 -0.024 | 16 | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 2.5 | |||||||
| 12 | +0.018 0 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 3 | |||||||
วัสดุบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์
กระบวนการชุบผิว
ความแข็ง









ชนิด·
d)
L