บุชชิ่งสำหรับพินกำหนดตำแหน่ง แบบตรง ยึดด้วยกาวเพื่อการจัดตำแหน่งที่ง่ายดาย

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: บุชชิ่งสำหรับหมุดกำหนดตำแหน่ง - แบบตรง กาวยึดเพื่อการวางตำแหน่งที่ง่าย ซีรีส์ C-JBAG
・ บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์เป็นส่วนสำคัญทางกลที่ใช้กับหมุดกำหนดตำแหน่งเพื่อการนำทางที่แม่นยำ บุชชิ่งกาวชนิดตรงให้การปรับที่เพียงพอ ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่แม่นยำและป้องกันการสึกหรอของชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
・ บุชชิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [mm]:8, 10, 12, 15, 18
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 12
・ ความยาวโดยรวม: 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
・ วัสดุ บุชชิ่ง:เทียบเท่า SUJ2
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์เป็นชิ้นส่วนกำหนดตำแหน่งเชิงกลที่ใช้ร่วมกับพินกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้ได้ผลในการไกด์ บุชชิ่งแบบตรงที่ใช้กาว มีระยะการปรับได้มาก ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการสึกหรออย่างรวดเร็วของชิ้นงานได้อย่างดี เป็นสินค้ารุ่นอีโคโนมี่จาก MISUMI

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

คุณสมบัติและสรุปการใช้งานของสินค้าบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์แบบใช้กาว บุชชิ่งจิ๊ก แบบมีบ่ามาตรฐาน
คุณสมบัติ 1: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์แบบตรงที่ใช้กาวนี้จะติดตั้งและแก้ไขด้วยกาว ช่วยให้ปรับตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของตำแหน่ง
คุณสมบัติ 2: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์รุ่นอีโคโนมี่มีราคาไม่แพง และเป็นมิตรกับผู้ใช้ รวมถึงสามารถจัดส่งรุ่นที่มีสต๊อกได้ในวันเดียวกัน
คุณสมบัติ 3: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์วัสดุเสริม: เหล็กกล้าตลับลูกปืน (SUJ2)
คุณสมบัติ 4: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์เพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างร่องยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกับกาว ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Drawing ระบุขนาดบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

Drawing ของปลอกเหล็กกล้าแบบตรงมีกาว
Drawing ของปลอกเหล็กกล้าแบบตรงมีกาวค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งสูง หากใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ในการตรวจจับ ผลการวัดจะน้อยเกินไป ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง(ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายในหรือปลั๊กเกจ ฯลฯ) สำหรับการตรวจจับ

ภาพรวมของสเปคบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

■ ตารางสเปคของวัสดุ
หมายเลข วัสดุชนิดบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์วัสดุของปลอกเหล็กกล้า วัสดุกระบวนการชุบผิวของปลอกเหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวความแข็งของปลอกเหล็กกล้าความแข็ง
g7
(1)C-JBAGเทียบเท่ากับ SUJ258HRC or more
การการป้องกันสนิมของปลอกเหล็กกล้าหากต้องการการป้องกันสนิม ให้เลือกใช้สินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าในหน้าอื่น ๆ
ค่าพิกัดความเผื่อของปลอกเหล็กกล้าค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งสูง หากใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ในการตรวจจับ ผลการวัดจะน้อยเกินไป ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง(ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายในหรือปลั๊กเกจ ฯลฯ) สำหรับการตรวจจับ

ตัวอย่างการใช้งานบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

ตัวอย่างการใช้บุชชิ่งสำหรับพินกำหนดตำแหน่งแบบมีร่องและตัวอย่างของตัวยึด
แนะนำตัวอย่าง: บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ บุชชิ่งบ่าสำหรับพินกำหนดตำแหน่งในกลไกหยิบและวางชิ้นงาน
สรุปการออกแบบ :
(1) ตัวอย่างการใช้กระบอกสูบสวิง เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุนเชิงเส้นและแบบหมุนผ่านตัวขับระบบนิวเมติกส์ ที่มีการเคลื่อนย้ายจากตัวตั้งต้นขนาดเล็กผ่านยางดูดจับชิ้นงาน
(2) ในเคสของขาพินยาว หากไม่มีตัวระบายอากาศ ขาพินและบุชชิ่งจะไม่สามารถดึงออกได้ง่าย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีตัวระบายอากาศ ที่ด้านบุชชิ่งหรือด้านสลักพินกำหนดตำแหน่ง
วัตถุประสงค์การใช้งานตัวยึดบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ :
โครงสร้างตามแนวแกนของกระบอกสูบสวิง สามารถรับประกัน ความแม่นยำการวางตำแหน่ง ในขณะที่ประหยัดพื้นที่ผ่านการประสานของสลักพินกำหนดตำแหน่ง/บุชแบบมีบ่า

การใช้งานอุตสาหกรรมบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

แบตเตอรี่ลิเธียม สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไกด์บุชชิ่งที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม บุชชิ่งพินกำหนดตำแหน่งแบบตรงที่ใช้ในการผลิตสมาร์ทโฟน ไม่สามารถแยกบุชชิ่งออกจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3C ได้
เซมิคอนดักเตอร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร
บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ แผนภาพการใช้งานบุชชิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม การใช้งานบุชชิ่งสำหรับพินกำหนดตำแหน่งในอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าที่เกี่ยวข้องของบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

ชนิดปรับตำแหน่งการติดตั้ง บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์แบบใช้กาว มีบ่า บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์กำหนดตำแหน่งชนิดสวมอัด แบบตรง บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์กำหนดตำแหน่งชนิดสวมอัด มีบ่า
ไกด์บุชชิ่งชนิดกาว ราคาประหยัด พร้อมตัวรองรับ บุชชิ่งแบบตรง ราคาประหยัด ปลอกเหล็กกล้าแบบมีบ่าพิเศษ
รุ่นที่แนะนำ: C-JBHG6-8 รุ่นที่แนะนำ: C-JBAM10-15 รุ่นที่แนะนำ: C-JBHM6-8

ตารางรายละเอียดจำเพาะบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์

ปลอกเหล็กกล้า รหัสสินค้า (ปลอกเหล็กกล้าชนิด·ปลอกเหล็กกล้าd)ปลอกเหล็กกล้าL
 C-JBAG68

■ ตารางขนาด สเปค
รหัสสินค้าปลอกเหล็กกล้าL เลือกDค่าพิกัดความเผื่อ Dความหนาของผนัง
(N)
R
ปลอกเหล็กกล้าประเภทบุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ปลอกเหล็กกล้าdค่าพิกัดความเผื่อ dg7
H7
ชนิดตรง รุ่นอีโคโนมี่
(g7)
C-JBAG
4+0.012
0
568       8-0.005
-0.020
21
5 6810      102.5
65681012151620  2
8+0.015
0
 68101215162025 12-0.006
-0.024
22
10  8101215162025 152.5
12+0.018
0
   10121516202530183