ตลับลูกปืนเม็ดกลม ระยะคลอน C3

ข้อควรระวัง
- ราคาต่ำพิเศษ และยังตรงตามข้อกำหนดการสั่นสะเทือน Z1 Class ในอุตสาหกรรม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป
สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm. (สามารถเพิ่มความยาวได้ทีละ 1 mm.)
● ความหนา (mm.): 0.9, 1.0, 1.1, 1.5 และ 2
● ความยาวเส้นรอบวง (m.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.7-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 10และ 30
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : พีวีซี, ยูรีเทน
● สี : ขาว, เขียว และ ดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- ราคาต่ำพิเศษตรงตามข้อกำหนดการสั่นสะเทือนระดับอุตสาหกรรม Z1
- มีให้เลือกหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตามช่วงที่กำหนด
- การออกแบบป้องกันสองชั้นเพื่อเพิ่มความทนทานต่อฝุ่น
- ความแม่นยำระดับ 0 เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการรองรับการขยายตัวเนื่องจากความร้อน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ทำจาก เหล็กกล้า ตลับลูกปืนเม็ดกลม มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มี ความแข็ง พื้นผิว และทนทานต่อการสึกหรอ
· Class การสั่นสะเทือนของ ผลิตภัณฑ์ อยู่เหนือ Z1
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· นอกจาก ตลับลูกปืน แบบเปิดแล้ว ยังมี ตลับลูกปืนเม็ดกลม พร้อมฝาปิดกันฝุ่น เหล็กกล้า ตลับ ตลับลูกปืน พร้อม บรรจุภัณฑ์ ยางซีล หน้าสัมผัส และ ตลับลูกปืน พร้อม ยางซีล ไม่สัมผัส หรือ ตลับลูกปืน พร้อม บรรจุภัณฑ์ แหวน ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ วงแหวนนอก
· ตลับลูกปืนที่มีฝาปิดกันฝุ่นหรือซีลปิดผนึกด้วยจาระบีคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกมักใช้กรง แผ่นเหล็กกล้า ประทับตรา ซึ่งมีแรง แรงบิด เสียดทานต่ำและ เกรด ความแม่นยำ 0
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมขนาด

ตัวอย่างการใช้งาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม



ข้อควรระวังในการใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้งพิเศษต่อไปนี้ ใน การติดตั้งและถอดออก