ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดเปิด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ตรงตามข้อกำหนดของ Class การสั่นสะเทือน Z1 ของอุตสาหกรรมในราคาที่ต่ำมาก

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบเปิด
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตลับลูกปืน [mm]:18 - 85
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน [mm]: 10 ・ 50
・ ความกว้างของตลับลูกปืน [mm]:4 - 19
・ ประเภท วงแหวนรอบนอก:แบน
・ ระดับความแม่นยำ (JIS): คลาส 0
・ วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น:เทียบเท่า SUJ2
・ ความเร็วในการหมุนอ้างอิงที่อนุญาต (รอบต่อนาที): 8000
・ ทิศทางการรับน้ำหนัก: รัศมี
· คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน Cr (ไดนามิก)(N):926 - 31,500
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· โหลดไฟฟ้าเบา ความเร็วปานกลาง/ต่ำ เหมาะสำหรับการหมุนที่ต้องการความแม่นยำปานกลาง และมีราคาต่ำเป็นพิเศษ
· ผลิตจากเหล็กแบริ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีความแข็งผิวสูงและทนต่อการสึกหรอ
· Class การสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์อยู่เหนือ Z1

■ข้อควรระวัติในการเลือก
· ความแตกต่างของสเปคระหว่างตลับลูกปืนคุณภาพสูงของ MISUMI และตลับลูกปืนแบบประหยัดของ MISUMI [B6901ZZ (ตลับลูกปืน/รองลื่นคุณภาพ MISUMI) และ C-E6901ZZ (ตลับลูกปืน/รองลื่นแบบประหยัดของ MISUMI)]
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แบบเปิด
 
ดรออิ้งบอกขนาด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แบบเปิด
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ

จุดสำคัญในการยืนยันสินค้ารุ่นอีโคโนมี่
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มม.)ค่าคลอนของสินค้าคุณภาพ MISUMI (µm)ค่าคลอนของสินค้ารุ่นอีโคโนมี่ (µm)
หรือมากกว่าหรือต่ำกว่าต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
เฉพาะ 10213418
1018318623
1824520825
2430520825
3040620925
4050623928
 
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความกว้าง
B
r
(ต่ำสุด)
จุดสำคัญในการยืนยันสินค้าซีรีส์ประหยัด
โหลดไฟฟ้าพิกัดพื้นฐาน
ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm
(ค่าอ้างอิง)
ขนาดการติดตั้งน้ำหนัก
(กรัม)
(อ้างอิง)
ชนิดลำดับที่Cr (ไดนามิก) NCor (คงที่) NDsdhR
(ต่ำสุด)(สูงสุด)(สูงสุด)(สูงสุด)
C-E6700101530.28504301500010.411.2114.20.22
68001950.31716840240001212.5170.36
69002262695127322000132010
6000268455019702100013.52418
62003090.651002390170001416260.632
6701121840.29265301300012.413.8616.70.24
68012150.319151041220001414.5190.37
69012462886146621000152210
60012885100237020000162622
620132100.668003050150001617280.637
6702152140.29375821100015.416.8619.70.24
68022450.320731253200001717.5220.39
690228743212259180002615
60023295600283017000193031
620235110.6765037501920310.645
6703172340.31000658180001818.5220.35
6803265223314561919.5249
69033074588256517000202810
600335106000325015000213341
620340120.695504800120002123360.667
6704202740.31402729850020.422.3625.50.36
680432740152462150002222.53018
69043796381368213000243540
600442120.6940050002426380.668
620447141128006600110002528421107
6705253240.3109183885002627310.38
68053770.343032932130002728350.324
69054297001454011000294047
600547120.61010058502930.5430.679
62055215114000785090003032471129
6706303740.3114394785003135.50.39
6806427453834021100032334027
69064797242500310000344553
60065513113200830090003537501116
62066216195001130080003957199
6707354450.31866163585003738420.315
680747747293821100004532
690755100.610900781880003940510.688
60076214116000103004042571151
620772171.12570015300700041.54565.6284
6708405060.32516223380004243480.323
6808527492341785035
690862120.61367899684445580.6132
600868151168001150070004547631190
620880181.12910017900600046.55173.5366
6709455560.32580239780004748530.325
68095876187538147.55642
690968120.6141001083070004950640.6148
6009751612090015200600050.85269.21241
620985191.1315002040050005254781.1420
6810506570.366106090700052.5630.365
691072120.6145401171060005455680.6145
60108016121800166005557.5751261
621090201.13500023200500056.56083.5459
kgf = N × 0.101972
C-E6008, C-E6010, C-E6208, C-E6210 และ C-E6908 งดจำหน่ายชั่วคราว
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· รัศมีของช่องทางที่อยู่บนแหวนด้านในและด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่ารัศมีของทรงกลมเล็กน้อย และมีลักษณะเป็นส่วนโค้ง รองรับโหลดแนวรัศมีเป็นหลัก
· นอกจากตลับลูกปืนแบบเปิดแล้ว ยังมีตลับลูกปืนที่มีฝาครอบกันฝุ่นเหล็ก ตลับลูกปืนที่มีซีลยางสัมผัส ตลับลูกปืนที่มีซีลยางไม่สัมผัส หรือ ตลับลูกปืนที่มีแหวนหยุดบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของแหวนรอบนอก
ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีฝาครอบกันฝุ่นหรือซีลบรรจุ ถูกซีลด้วยจาระบีคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกโดยทั่วไปใช้รังลูกปืนที่ปั๊มขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก ซึ่งมีแรงเสียดทานต่ำและระดับความแม่นยำที่ 0

■ คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของ MISUMI
(1) ทำไมตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของ MISUMI ทุกชิ้นจึงต้องผ่านการทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือน? และเรายืนยันที่จะผลิตสินค้าของเราในเกรด "Z1" ขึ้นไป

 การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนช่วยให้สามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ การสั่นของแบริ่งแบ่งออกเป็นระดับ Z0, Z1, Z2, Z3 และ Z4 (ยิ่งระดับสูง เสียงรบกวนและการสั่นจะยิ่งน้อยลง)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แบบเปิด

(2) ทำไม MISUMI ถึงยืนยันที่จะใช้ 'ความหนาผนังมาตรฐาน' สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบประหยัด?
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แบบเปิด

(3) ทำไม MISUMI ถึงยืนยันที่จะใช้วัสดุ "เหล็กตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูง" และ "สเตนเลส" สำหรับตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของตน?
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แบบเปิด
* สินค้าที่หมุนเวียนในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
 
ข้อควรระวัง
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด

กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน
การติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้
ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน
เครื่องมือถอดลูกปืน
เครื่องมือถอดลูกปืน
เมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้
(a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก.
(b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว.
(c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม
 
ตัวอย่างการใช้งาน
มอเตอร์
1 มอเตอร์
ยูนิตเฟือง/เกียร์
ยูนิตเฟือง 2 ชิ้น
เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
3 เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
อุปกรณ์อาหาร
4 อุปกรณ์อาหาร
เครื่องจักรทางการแพทย์
5 เครื่องจักรทางการแพทย์
เซมิคอนดักเตอร์
6 เซมิคอนดักเตอร์
แนะนำยี่ห้อ
MISUMI ซึ่งเป็นบริษัทสำนักงานใหญ่ ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ อย่างรวดเร็วและแม่นยำตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1963 โดยการรวบรวมแคตตาล็อกสินค้าอย่างอิสระและจัดตั้งระบบการตลาดสำหรับการขายสินค้าตรง ได้สร้างโหมดการดำเนินธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำขึ้นมา และด้วยการจัดทำแผนสินค้ารายปีตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม MISUMI ที่มีคุณภาพสูงจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

MISUMI ก่อตั้งบริษัท MISUMI Precision Machinery Co., Ltd. ในประเทศจีนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น MISUMI (China) Precision Machinery Trading Co., Ltd. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป ธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐาน FA ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์พลาสติก และเครื่องมือเครื่องจักร ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตามลำดับ และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ MISUMI ในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้า อุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตของจีนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก
ปรัชญาทางธุรกิจของ MISUMI ได้ถือกำเนิดขึ้น - กุญแจสู่การพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน "คุณภาพ" และ "เวลา".
คุณภาพสินค้าของ MISUMI ถูกสร้างขึ้นโดย MISUMI ในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ เรานำเสนอคุณภาพระดับโลกในราคาที่แข่งขันได้มาก ระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกเป็นข้อตกลงระหว่างเราและลูกค้า การสอดคล้องตามมาตรฐานในเรื่องเวลาการจัดส่งของเราอยู่ที่ 99.96% อย่างเข้มงวด สำหรับ MISUMI เวลาของลูกค้าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังนั้นเราจึงรักษาคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด

MISUMI จะร่วมมือกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและเวลา และจะนำความรู้และศักยภาพของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศจีน
 
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท