ตลับลูกปืนเม็ดกลม ซีลยาง

ข้อควรระวัง
- ราคาต่ำพิเศษ และยังตรงตามข้อกำหนดการสั่นสะเทือน Z1 Class ในอุตสาหกรรม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part07 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ซีลยาง
ตลับลูกปืนพร้อมซีลยาง เป็นตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรก, ฝุ่นละออง, รวมไปถึงสามารถป้องกันน้ำเข้าได้ ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 10 และ 50
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 19 และ 110
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 5 และ 27
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นยางประกบ 2 ฝั่ง (DDU))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลมยางซีล
- ช่วงความกว้าง: มีตลับลูกปืนให้เลือกหลากหลายความกว้าง
- วัสดุ: เทียบเท่า SUJ2 สำหรับวงแหวนด้านใน/ด้านนอกและชิ้นส่วนกลิ้ง
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d): ช่วงค่าที่กำหนด
- ตลับลูกปืนที่มีตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลากหลาย
- มีให้เลือกหลายความกว้าง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
· ผลิตจากเหล็กตลับลูกปืนเม็ดกลมมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีความแข็งผิวและทนต่อการสึกหรอสูง
· Class การสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดกลมอยู่เหนือ Z1

จุดสำคัญของการยืนยันชิ้นส่วนตลับลูกปืนเม็ดกลมซีรีส์ความคุ้มค่า ①| เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มม.) | การสวมคลอน, สวมเผื่อของผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก MISUMI (μm) | การเคลียร์สินค้ารุ่น ความคุ้มค่า (μm) | |||
| หรือมากกว่า | หรือต่ำกว่า | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด |
| เฉพาะ 10 | 2 | 13 | 4 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 23 |
| 18 | 24 | 5 | 20 | 8 | 25 |
| 24 | 30 | 5 | 20 | 8 | 25 |
| 30 | 40 | 6 | 20 | 9 | 25 |
| 40 | 50 | 6 | 23 | 9 | 28 |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง B | r (ต่ำสุด) | จุดสำคัญของการยืนยันผลิตภัณฑ์ซีรีส์ความคุ้มค่าโหลดไฟฟ้าพื้นฐานที่กำหนด | ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm (ค่าอ้างอิง) | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กรัม) (อ้างอิง) | |||||
ชนิด | ลำดับที่ | Cr (ไดนามิก) N | Cor (คงที่) N | Ds | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | |||||||
| (ต่ำสุด) | (สูงสุด) | ||||||||||||
| C-E | 6800DDU | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1716 | 840 | 17000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 6 |
| 6900DDU | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 15000 | 12.5 | 20 | 10 | |||||
| 6000DDU | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 24 | 18 | |||||||
| 6200DDU | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300DDU | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 12000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
| 6801DDU | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1915 | 1041 | 14000 | 14 | 19 | 0.3 | 7 | ||
| 6901DDU | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 14.5 | 22 | 10 | ||||||
| 6001DDU | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 13000 | 15.5 | 26 | 22 | |||||
| 6201DDU | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 12000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301DDU | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6802DDU | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2073 | 1253 | 12000 | 17 | 22 | 0.3 | 9 | ||
| 6902DDU | 28 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 15 | |||||||
| 6002DDU | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 11000 | 19 | 30 | 31 | |||||
| 6202DDU | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 10000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
| 6302DDU | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 9000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
| 6803DDU | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2233 | 1456 | 11000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 9 | |
| 6903DDU | 30 | 7 | 4588 | 2565 | 19.5 | 28 | 10 | ||||||
| 6003DDU | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 9000 | 21.5 | 33 | 41 | |||||
| 6203DDU | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 8000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
| 6303DDU | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | |||
| 6804DDU | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4015 | 2462 | 9000 | 22 | 30 | 0.3 | 18 | ||
| 6904DDU | 37 | 9 | 6381 | 3682 | 8000 | 24 | 35 | 40 | |||||
| 6004DDU | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | |||
| 6204DDU | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | |||
| 6304DDU | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 7000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 145 | |
| 6805DDU | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4303 | 2932 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 24 | ||
| 6905DDU | 42 | 9 | 7001 | 4540 | 28.5 | 40 | 47 | ||||||
| 6005DDU | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |||
| 6205DDU | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 6000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
| 6305DDU | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | ||||
| 6806DDU | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4538 | 3402 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 27 | ||
| 6906DDU | 47 | 9 | 7242 | 5003 | 34 | 45 | 53 | ||||||
| 6006DDU | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 116 | |||
| 6206DDU | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 5000 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
| 6306DDU | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 37 | 40 | 65 | 345 | ||||
| 6807DDU | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4729 | 3821 | 38 | 45 | 0.3 | 32 | |||
| 6907DDU | 55 | 10 | 0.6 | 10900 | 7818 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 88 | |||
| 6007DDU | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 151 | |||
| 6207DDU | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 4000 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
| 6307DDU | 80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19200 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | |||
| 6808DDU | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4923 | 4178 | 5000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 35 | |
| 6908DDU | 62 | 12 | 0.6 | 13678 | 9968 | 4000 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 132 | ||
| 6008DDU | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |||
| 6208DDU | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17900 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | ||||
| 6308DDU | 90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 49 | 53 | 81 | 1.5 | 636 | |||
| 6809DDU | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6187 | 5381 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 42 | ||
| 6909DDU | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 10830 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 148 | |||
| 6009DDU | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | |||
| 6209DDU | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | ||||
| 6309DDU | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 3000 | 54 | 58 | 91 | 1.5 | 829 | ||
| 6810DDU | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6610 | 6090 | 4000 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 65 | |
| 6910DDU | 72 | 12 | 0.6 | 14540 | 11710 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 145 | |||
| 6010DDU | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 3000 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | ||
| 6210DDU | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | |||||
| 6310DDU | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 61 | 64 | 99 | 2 | 1060 | |||
kgf = N × 0.101972· มีตลับลูกปืนแบบเปิด รวมถึงแบบที่มีฝาครอบกันฝุ่นเหล็ก ซีลยาง (หน้าสัมผัสและไม่สัมผัส) หรือแหวนล็อค
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีซีลหรือฝาครอบมาพร้อมกับน้ำมันหล่อลื่นในตัว ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกใช้กรงเหล็กปั๊ม มีแรงเสียดทานต่ำ และเป็นเกรดความแม่นยำระดับ 0
■คุณสมบัติของตลับลูกปืน รุ่นความคุ้มค่า จาก MISUMI
①ทำไมตลับลูกปืนซีรีส์ Economy ของ MISUMI ทุกตัวจึงต้องผ่านการทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือน? และทำไมเราถึงยืนยันที่จะบรรลุระดับ "Z1"?
ผ่านการทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน เราสามารถตรวจสอบได้ว่าตลับลูกปืนมีข้อบกพร่องหรือไม่ การสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนแบ่งออกเป็นสี่ระดับ: Z0, Z1, Z2, Z3 และ Z4 (ระดับสูงขึ้น เสียงและการสั่นสะเทือนต่ำลง)
②ทำไมเราถึงยืนยันที่จะใช้ "ความหนาผนังมาตรฐาน" สำหรับตลับลูกปืนซีรีส์ Economy ของ MISUMI?
③ทำไมเราถึงยืนยันที่จะใช้วัสดุ "เหล็กแบริ่ง" และ "สเตนเลส" ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับแบริ่งซีรีส์ Economy ของ MISUMI?
*สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
*ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก



จุดสำคัญของการยืนยันผลิตภัณฑ์ซีรีส์ความคุ้มค่า
ชนิด
ลำดับที่