ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก ซีลยาง

ข้อควรระวัง
- ราคาต่ำพิเศษ และยังตรงตามข้อกำหนดการสั่นสะเทือน Z1 Class ในอุตสาหกรรม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนขนาดเล็ก ซีลยาง
ตลับลูกปืนขนาดเล็ก พร้อมซีลยาง เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการปกป้องตลับลูกปืนจากน้ำ, สิ่งสกปรก, ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (mm.) : 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 8 และ 28
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นยางประกบ 2 ฝั่ง (DDU))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก
- ค่าโหลดพื้นฐาน (Cr, ไดนามิก): แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด
- วัสดุ: ผลิตจากเหล็กเทียบเท่า SUJ2 ซึ่งมีความแข็งผิวและทนต่อการสึกหรอสูง
- ความสามารถในการรับน้ำหนัก: ค่ารับน้ำหนักแบบไดนามิกภายในช่วงที่ระบุ
- การปิดผนึก: มาพร้อมกับซีลยาง (DDU) ที่ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นโดยปิดกั้นสิ่งปนเปื้อนออกไป
- มีความสามารถในการทำงานที่ความเร็วสูง ขึ้นอยู่กับขนาดตลับลูกปืนและน้ำหนักบรรทุก

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ทำจาก เหล็กกล้า ตลับลูกปืนเม็ดกลม มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มี ความแข็ง พื้นผิว และทนทานต่อการสึกหรอ
· Class การสั่นสะเทือนของ ผลิตภัณฑ์ อยู่เหนือ Z1
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· นอกจาก ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบเปิดแล้ว ยังมี ตลับลูกปืน ที่มีฝาปิดกัน เหล็กกล้า ตลับลูกปืน ที่มี บรรจุภัณฑ์ ยางซีล หน้าสัมผัส และ ตลับลูกปืน ที่มี บรรจุภัณฑ์ ยางซีล ไม่สัมผัส หรือ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบมี แหวน หยุดที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ วงแหวนนอก
· ตลับลูกปืนที่มีฝาปิดกันฝุ่นหรือซีลปิดผนึกด้วยจาระบีคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกมักใช้กรง แผ่นเหล็กกล้า ประทับตรา ซึ่งมีแรง แรงบิด เสียดทานต่ำและ เกรด ความแม่นยำ 0
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมขนาด

ตัวอย่างการใช้งาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม



ข้อควรระวัง ตลับลูกปืนเม็ดกลม
โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้งพิเศษต่อไปนี้ ใน การติดตั้งและถอดออก
สเปค โต๊ะวางชิ้นงาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม
กุญแจ ของการยืนยันชิ้นส่วนชุด ความคุ้มค่า (1)| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.) | การกวาดล้าง ตลับลูกปืนเม็ดกลม ผลิตภัณฑ์คุณภาพ MISUMI (µm) | การกวาดล้าง ตลับลูกปืนเม็ดกลม ความคุ้มค่า ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ประหยัด (µm) | |||
| หรือสูงกว่า | หรือน้อยกว่า | ค่าต่ำสุด | สูงสุด | ค่าต่ำสุด | สูงสุด |
| น้อยกว่า 10 | 5 | 10 | 7 | 15 | |
| รหัสสินค้า | d | D | B | แหวนรองทรงกลม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ต่ำสุด) | ประเด็น กุญแจ ของการยืนยันชิ้นส่วนซีรีส์ ความคุ้มค่า ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลม (2)โหลดพิกัดพื้นฐาน | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต รอบต่อนาที (อ้างอิง) | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (ก.) (อ้างอิง) | |||
| Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | |||||||||
| Cr (ไดนามิก) N | Cor (Static) N | ||||||||||
| C—E693DDU | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 558 | 180 | 60000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 1 |
| C—E623DDU | 10 | 631 | 219 | 50000 | 8.8 | 2 | |||||
| C—E684DDU | 4 | 9 | 0.2 | 641 | 227 | 53000 | 4.6 | 8.4 | |||
| C—E694DDU | 11 | 957 | 350 | 48000 | 5.2 | 9.8 | |||||
| C—E604DDU | 12 | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 3 | ||||||
| C—E624DDU | 13 | 5 | 1301 | 488 | 40000 | 11.4 | 4 | ||||
| C—E634DDU | 16 | 1340 | 523 | 36000 | 8 | 13 | 6 | ||||
| C—E685DDU | 5 | 11 | 716 | 282 | 45000 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 2 | ||
| C—E695DDU | 13 | 4 | 1077 | 432 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 3 | ||
| C—E605DDU | 14 | 5 | 1329 | 507 | 40000 | 12.4 | 5 | ||||
| C—E625DDU | 16 | 0.3 | 1729 | 675 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 6 | ||
| C—E635DDU | 19 | 6 | 0.2 | 2336 | 896 | 32000 | 7.4 | 16.6 | 8 | ||
| C—E686DDU | 6 | 13 | 5 | 1082 | 442 | 40000 | 6.8 | 11.2 | 0.2 | 4 | |
| C—E696DDU | 15 | 1340 | 523 | 7.6 | 13.4 | 0.3 | 7 | ||||
| C—E606DDU | 17 | 6 | 2263 | 846 | 38000 | 8 | 15 | ||||
| C—E626DDU | 19 | 0.3 | 2336 | 896 | 32000 | 17 | 8 | ||||
| C—E636DDU | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 30000 | 10.5 | 20 | 5 | |||
| C—E687DDU | 7 | 14 | 5 | 0.2 | 1173 | 513 | 40000 | 7.8 | 13.2 | 0.2 | 4 |
| C—E697DDU | 17 | 1605 | 719 | 36000 | 9 | 15 | 0.3 | 6 | |||
| C—E607DDU | 19 | 6 | 2336 | 896 | 17 | 8 | |||||
| C—E627DDU | 22 | 7 | 0.3 | 3287 | 1379 | 30000 | 9.4 | 19.6 | 14 | ||
| C—E688DDU | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1252 | 592 | 36000 | 14.6 | 0.2 | 4 | |
| C—E698DDU | 19 | 6 | 2237 | 917 | 10 | 17 | 0.3 | 8 | |||
| C—E608DDU | 22 | 7 | 0.3 | 3293 | 1379 | 34000 | 20 | 14 | |||
| C—E628DDU | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28000 | 22 | 18 | ||||
| C—E638DDU | 28 | 9 | 4563 | 1983 | 12 | 23 | 31 | ||||
| C—E689DDU | 9 | 17 | 5 | 1327 | 668 | 36000 | 10.4 | 15.6 | 0.2 | 5 | |
| C—E699DDU | 20 | 6 | 1720 | 840 | 34000 | 11 | 18 | 0.3 | 8 | ||
| C—E609DDU | 24 | 7 | 3356 | 1444 | 32000 | 22 | 16 | ||||
| C—E629DDU | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28000 | 11.4 | 23.6 | 22 | |||
kgf = N × 0.101972