ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กแบบมีหน้าแปลน

ข้อควรระวัง
- ราคาต่ำพิเศษ และยังตรงตามข้อกำหนดการสั่นสะเทือน Z1 Class ในอุตสาหกรรม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนขนาดเล็กแบบมีหน้าแปลน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลสขนาดเล็ก แบบมีหน้าแปลน โดยส่วนใหญ่มักใช้ในเครื่องมือและเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น ด้ามกรอฟัน และ ปั๊มขนาดเล็ก ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 10 และ 50
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 26 และ 110
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 8 และ 27
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
· ผลิตจากเหล็กแบริ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีความแข็งผิวสูงและทนต่อการสึกหรอ
· Class การสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์อยู่เหนือ Z1
■ข้อควรระวัติในการเลือก
· ความแตกต่างของสเปคระหว่างตลับลูกปืนคุณภาพสูงของ MISUMI และตลับลูกปืนแบบประหยัดของ MISUMI [B6901ZZ (ตลับลูกปืน/รองลื่นคุณภาพ MISUMI) และ C-E6901ZZ (ตลับลูกปืน/รองลื่นแบบประหยัดของ MISUMI)]

.jpg)
วัสดุ | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | อุณหภูมิใช้งาน | ระดับการสั่นสะเทือน |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | GB 307 P0 JIS B 1514 Class 0 | -20 ถึง +110°C | Z1 หรือมากกว่า |

จุดสำคัญในการตรวจสอบสินค้ารุ่นอีโคโนมี่ ①| ID d (มม.) | ค่าคลอนของสินค้ามาตรฐาน MISUMI (µm) | ค่าคลอนของสินค้ารุ่นอีโคโนมี่ (µm) | |||
| ข้างบน | ด้านล่าง | ค่าต่ำสุด | สูงสุด | ค่าต่ำสุด | สูงสุด |
| น้อยกว่า 10 | 2 | 13 | 7 | 15 | |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความกว้าง B | D1 | C | r (ต่ำสุด) | จุดสำคัญในการยืนยันสินค้าซีรีส์ประหยัดโหลดไฟฟ้าพิกัดพื้นฐาน | ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm (ค่าอ้างอิง) | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (ก.) (อ้างอิง) | |||
ชนิด | หมายเลข | Cr (ไดนามิก) N | Cor (Static) N | Ds (ต่ำสุด) | R (สูงสุด) | ||||||||
| C-EFL | 682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 118 | 35 | 59500 | 2.7 | 0.08 | 0.22 |
| 692ZZ | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 0.15 | 231 | 69 | 52500 | 3 | 0.15 | 0.48 | ||
| 682AZZ | 2.5 | 2.6 | 7.1 | 146 | 52 | 49700 | 3.7 | 0.08 | 0.36 | ||||
| 692AZZ | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 270 | 89 | 44100 | 3.85 | 0.15 | 0.68 | |||
| 673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 146 | 52 | 44000 | 3.6 | 0.08 | 0.33 | |
| 683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 273 | 91 | 3.9 | 0.1 | 0.53 | ||||
| 693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 392 | 125 | 42000 | 4.2 | 0.15 | 0.97 | ||
| 603ZZ | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 399 | 131 | 39000 | 1.63 | |||||
| 623ZZ | 10 | 4 | 11.5 | 441 | 153 | 35000 | 1.86 | ||||||
| 674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.1 | 155 | 62 | 42000 | 4.6 | 0.08 | 0.35 | |
| 684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 448 | 157 | 39000 | 5 | 0.1 | 1.14 | |||
| 694ZZ | 11 | 12.5 | 1 | 0.15 | 501 | 193 | 34000 | 5.2 | 0.15 | 1.96 | |||
| 604ZZ | 12 | 13.5 | 0.2 | 670 | 242 | 5.6 | 0.2 | 2.53 | |||||
| 624ZZ | 13 | 5 | 15 | 910 | 340 | 28000 | 3.53 | ||||||
| 675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.1 | 152 | 64 | 37000 | 0.08 | 0.41 | ||
| 685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 501 | 197 | 32000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 | ||
| 695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 756 | 301 | 30000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 | |||
| 605ZZ | 14 | 5 | 16 | 931 | 354 | 28000 | 3.85 | ||||||
| 625ZZ | 16 | 18 | 0.3 | 1210 | 469 | 25000 | 7.7 | 0.3 | 5.3 | ||||
| 676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 326 | 137 | 32000 | 6.6 | 0.1 | 0.77 | |
| 686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 756 | 308 | 28000 | 7 | 0.15 | 3.04 | ||
| 696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 945 | 371 | 7.6 | 0.2 | 4.26 | ||||
| 606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 1533 | 585 | 27000 | 8 | 0.3 | 6.61 | |||
| 626ZZ | 19 | 22 | 1.5 | 1635 | 620 | 22000 | 9.09 | ||||||
| 678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 361 | 176 | 28000 | 8.8 | 0.1 | 1.15 | |
| 688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1127 | 497 | 25000 | 9.6 | 0.2 | 4.47 | ||
| 698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1393 | 606 | 10 | 0.3 | 8.3 | |||
| 608ZZ | 22 | 7 | 25 | 2345 | 980 | 24000 | 13 | ||||||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 22.5 | 0.8 | 0.2 | 656 | 407 | 11000 | 15.4 | 0.2 | 3.9 | |
| 6704ZZ | 20 | 27 | 28.5 | 729 | 510 | 8500 | 20.4 | 6.3 | |||||
| C-MFL | 104ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 0.15 | 497 | 189 | 33600 | 5.9 | 0.15 | 1.5 | ||
| 105ZZ | 5 | 301 | 118 | 35000 | 6 | 1.38 | |||||||
| 126ZZ | 6 | 12 | 13.6 | 501 | 204 | 30100 | 7.2 | 1.86 | |||||
| 148ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 0.15 | 572 | 270 | 26600 | 9.26 | 2.42 | ||||
kgf = N × 0.101972· นอกจากตลับลูกปืนแบบเปิดแล้ว ยังมีตลับลูกปืนที่มีฝาครอบกันฝุ่นเหล็ก ตลับลูกปืนที่มีซีลยางสัมผัส ตลับลูกปืนที่มีซีลยางไม่สัมผัส หรือ ตลับลูกปืนที่มีแหวนหยุดบนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของแหวนรอบนอก
ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีฝาครอบกันฝุ่นหรือซีลบรรจุ ถูกซีลด้วยจาระบีคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกโดยทั่วไปใช้รังลูกปืนที่ปั๊มขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก ซึ่งมีแรงเสียดทานต่ำและระดับความแม่นยำที่ 0
■ คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของ MISUMI
(1) ทำไมตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของ MISUMI ทุกชิ้นจึงต้องผ่านการทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือน? และเรายืนยันที่จะผลิตสินค้าของเราในเกรด "Z1" ขึ้นไป
การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนช่วยให้สามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ การสั่นของแบริ่งแบ่งออกเป็นระดับ Z0, Z1, Z2, Z3 และ Z4 (ยิ่งระดับสูง เสียงรบกวนและการสั่นจะยิ่งน้อยลง)

(2) ทำไม MISUMI ถึงยืนยันที่จะใช้ 'ความหนาผนังมาตรฐาน' สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบประหยัด?

(3) ทำไม MISUMI ถึงยืนยันที่จะใช้วัสดุ "เหล็กตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูง" และ "สเตนเลส" สำหรับตลับลูกปืนรุ่นประหยัดของตน?

*สินค้าที่หมุนเวียนในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทของเราซึ่งสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก






MISUMI ก่อตั้งบริษัท MISUMI Precision Machinery Co., Ltd. ในประเทศจีนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น MISUMI (China) Precision Machinery Trading Co., Ltd. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป ธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐาน FA ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์พลาสติก และเครื่องมือเครื่องจักร ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตามลำดับ และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ MISUMI ในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้า อุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตของจีนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก
ปรัชญาทางธุรกิจของ MISUMI ได้ถือกำเนิดขึ้น - กุญแจสู่การพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน "คุณภาพ" และ "เวลา".
คุณภาพสินค้าของ MISUMI ถูกสร้างขึ้นโดย MISUMI ในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ เรานำเสนอคุณภาพระดับโลกในราคาที่แข่งขันได้มาก ระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกเป็นข้อตกลงระหว่างเราและลูกค้า การสอดคล้องตามมาตรฐานในเรื่องเวลาการจัดส่งของเราอยู่ที่ 99.96% อย่างเข้มงวด สำหรับ MISUMI เวลาของลูกค้าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังนั้นเราจึงรักษาคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด
MISUMI จะร่วมมือกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและเวลา และจะนำความรู้และศักยภาพของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศจีน
วัสดุ
ชนิด
หมายเลข