โช้คอัพ, แบบปรับความหน่วงได้

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดปรับค่าดูดซับแรงได้ รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 4 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว



โช้คอัพ, แบบปรับความหน่วงได้

ระบบกันสะเทือนปรับได้ ความเร็วในการชนสูงสุด ช่วงอุณหภูมิ

- คุณสมบัติการหน่วงแบบปรับได้ช่วยให้ปรับแต่งความสามารถในการดูดซับได้อย่างละเอียด ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานต่างๆ

- สามารถรองรับความเร็วในการชนได้ถึงค่าสูงสุดที่กำหนด

- ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด

- ออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานถึง 800,000 รอบ ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยครั้ง ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและระยะเวลาหยุดทำงาน

- การออกแบบขนาดเล็กทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้สูงสุด จึงเหมาะกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด

โช้คอัพ, แบบปรับความหน่วงได้

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ โช้ค กระดาษซับมัน พ

กระดาษซับมัน อัพ รุ่น ความคุ้มค่า ชนิดปรับ บัฟเฟอร์ น้ำมัน
สำหรับการเปลี่ยนความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ ตัว ก้านปรับระดับ สามารถใช้เพื่อปรับความสามารถในการดูดซับบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมที่สุดให้สอดคล้อง และใช้ อุปกรณ์ล็อค เพื่อรับรอง ความแม่นยำ และประสิทธิผลของตัว ก้านปรับระดับ ด้วยการทำงานของ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สมบูรณ์ สปริง สามารถทำให้ก้านลูกสูบรีเซ็ตได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการใช้บัฟเฟอร์ น้ำมัน:
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโช้ค กระดาษซับมัน พ: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ ความถี่สูง และความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื่องจาก บัฟเฟอร์ น้ำมัน สามารถหยุดวัตถุกระแทกได้อย่างราบรื่น
2. ยืดอายุเครื่องจักร: บัฟเฟอร์ สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากแรงกระแทก ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุไปยัง เครื่องจักร ได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการสั่นสะเทือนของแรงกระแทก
3. ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์: บัฟเฟอร์ ช่วยขจัดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุกระแทกและแรงกระแทก ทำให้การทำงานของ เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยของ กระดาษซับมัน ในการทำงานทางกล
บัฟเฟอร์ ความดัน น้ำมัน ชนิด ปรับได้ ชนิด แบบปรับได้

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โช้ค กระดาษซับมัน

1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
2. การออกแบบ ย่อส่วนและการปรับตัวของพื้นที่ที่แข็งแกร่ง
3. โช้ค กระดาษซับมัน พลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. สต๊อก มากมายและจัดส่งที่รวดเร็ว
5. อายุการใช้งานยาวนานถึง 800,000 ครั้งสำหรับการอ้างอิง
6. ผลิตภัณฑ์ กระดาษซับมัน พของ M14 มี แหวนรอง ป้องกันการคลายสองตัว และ รูติดตั้ง ช่วยป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกรีด

สเปค จำเพาะภาพ กระดาษซับมัน โช้คอัพ

■ ผลิตภัณฑ์ กระดาษซับมัน อัพแบ่งออกเป็น
C-AD**** (แบบมีฝาปิด)
C-AD****- N (แบบไม่มีฝาปิด)

■ คำอธิบาย รุ่น โช้คอั กระดาษซับมัน
ภาพรวม สเปค ประเภทการปรับ บัฟเฟอร์ น้ำมัน แบบประหยัด

ตัวอย่างการใช้งานโช้ค กระดาษซับมัน พ

บัฟเฟอร์ ความดัน น้ำมัน แบบประหยัดแบบ แบบอยู่กับที่ ตัวอย่างการใช้งาน
{{{attr33}}}ภาพวาดตัวอย่างการใช้ กระดาษซับมัน อัพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อควรระวัง กระดาษซับมัน โช้คอัพ

1. อย่าให้เกิน ค่า แรงบิด ในการล็อคที่ระบุระหว่างการติดตั้ง ดังแสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน กระดาษซับมัน อัพต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ (มม.)M4 × 0.5M6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M12 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M25 × 1.5M36 × 1.5M42 × 1.5
แรงบิดขันแน่น ของ น๊อตตัวเมีย (N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392

2. ให้ความสนใจเพื่อตรวจสอบว่าแหวนล็อค หัว ปิดอยู่หรือไม่
■ บัฟเฟอร์ โอเวอร์โหลดจะทำให้ ความดัน ภายในของ สายยาง บัฟเฟอร์ เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งทำให้แหวนปิดที่ หัว และชิ้นส่วนภายในอาจปรากฏขึ้นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่อ บัฟเฟอร์ มีวงแหวนปิด หัว ทำงาน โปรดเก็บใบหน้าและส่วนอื่นๆ ของคุณให้ห่างจากมัน

3. กรุณาให้ความสนใจกับการกระเซ็นของ หัว บัฟเฟอร์ หักเนื่องจากการกระแทก
■ การใช้น้ำหนักเกินจะทำให้เกิดความเสียหายที่ หัว ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันน้ำกระเซ็น

4. โปรดใส่ใจกับน้ำหนักแนวขวางและมุมแนวขวางด้านข้าง
■ เมื่อ โหลดไฟฟ้า การเยื้องศูนย์ ขวางด้านข้างเกิน ±2.5 องศา จะทำให้ก้านลูกสูบงอ การรีเซ็ตไม่ถูกต้อง และการเสียดสีภายใน การเยื้องศูนย์ ข้างภายใน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและแม้กระทั่งการแตกหักของ ผลิตภัณฑ์
โปรดเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของก้านลูกสูบ บัฟเฟอร์ เพื่อการกระแทก (หาก มุม การเยื้องศูนย์ ด้านข้างมากกว่า ±2.5 องศา โปรดใช้ กระดาษซับมัน อัพ การเยื้องศูนย์ ศูนย์เชิงมุม (พิสัยการ การเยื้องศูนย์ ขวาง: ± ภายใน 10 องศา)

5. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน
■ กรุณาใช้ บัฟเฟอร์ ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
▪ การใช้นอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการอัดซีลและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้บัฟเฟอร์แตก

6. ข้อกำหนด สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
■ กรุณาอย่าใช้ภายใต้ ความดัน ปานกลางหรือสูงในสภาพแวดล้อม สุญญากาศ
■ รักษาความสะอาดของแกนนำ และหลีกเลี่ยงการติดผงตัด น้ำมันหล่อเย็น น้ำ ฯลฯ เข้ากับแกนนำ มิฉะนั้น จะทำให้ซีลเสียหาย น้ำมันรั่ว บัฟเฟอร์ทำงานไม่ดี และบัฟเฟอร์เสียหาย
* หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมของ ของไหล ตัดกลึง โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ชุด บัฟเฟอร์ ทน ของไหล ตัดกลึงของ Misumi ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมิซูมิ
 
7. กระดาษซับมัน น้ำมัน บัฟเฟอร์ภายใน บัฟเฟอร์ จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถจัดการได้ตามต้องการ โปรดปฏิบัติตามวิธีบำบัดมลพิษเพื่อบำบัดรักษา

8. เพื่อป้องกันไม่ให้ บัฟเฟอร์ เพิ่ม โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง ระยะห่างระหว่าง ตำแหน่ง การติดตั้งของ บัฟเฟอร์ และจุดศูนย์กลางควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์
  และเมื่อโหลดด้านข้างและเส้นกึ่งกลางบัฟเฟอร์ทำมุม 5° พลังงานที่ดูดซับจะสูงสุด
MISUMI ประเภท น้ำมัน บัฟเฟอร์ ปรับประเภท