โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดตั้งค่าดูดซับแรงล่วงหน้า รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 3.5 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
แบบอยู่กับที่ โครงสร้างที่เรียบง่าย ใช้กันทั่วไปในกลไกเพื่อดูดซับพลังงานจากแรงกระแทก ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถปรับได้ คุณสมบัติการบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกันสามารถได้รับโดยการเปลี่ยนขนาดของรูโอเวอร์โฟลว์ภายใน จำนวนและตำแหน่งของรูโอเวอร์โฟลว์
ขึ้นอยู่กับความเร็วในการชนที่แตกต่างกัน มีความเร็วสูง (H), ความเร็วปานกลาง (M), และความเร็วต่ำ (L) มีประเภทรูระบายน้ำล้นเดี่ยวและประเภทรูระบายน้ำล้นหลายรูตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระบายน้ำล้น

ข้อดีของการใช้แบบอยู่กับที่:
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงและความเร็วสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจากประเภทคงที่สามารถหยุดวัตถุที่กระทบได้อย่างราบรื่น
2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร: บัฟเฟอร์สามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากการกระแทก ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุต่อเครื่องจักรได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจากการกระแทก
3. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์: บัฟเฟอร์ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุที่กระทบและผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยของการทำงานของเครื่องจักร
โช้คอัพไฮดรอลิกแบบประหยัดชนิดติดตั้งคงที่
ดรออิ้งบอกขนาด
ภาพรวม สเปค
■ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
·โครงสร้างเรียบง่าย มีความเสถียรสูง
·มีผลการรองรับแรงกระแทกที่นุ่มนวลตลอดระยะการเคลื่อนที่ทั้งหมด

■ ผลิตภัณฑ์แบบอยู่กับที่ถูกแบ่งออกเป็น
ความเร็วในการชนความเร็วการชนสูงสุดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานจำนวนรอบอ้างอิงในการเปลี่ยน
L สำหรับความเร็วต่ำUp to 1.0 m/s-5 to 70°C800,000 รอบ
M สำหรับความเร็วปานกลางUp to 2.0ม./วินาที
H สำหรับความเร็วสูงUp to 3.5 ม. / วินาที

■ วัสดุของผลิตภัณฑ์
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง
(M)
วัสดุกระบวนการเตรียมผิว
M4 to M12ตัวเครื่อง12L14การชุบออกไซด์สีดำ
M14 to M36STKM11A
M4 to M10ฝาครอบไนล่อน
M12 to M36ยูรีเทน

น็อตสต๊อปเปอร์
สามารถใช้ได้กับทั้งโช้คแบบมีฝาครอบและแบบไม่มีฝาครอบ การตั้งค่าบัฟเฟอร์ช่วยยืดอายุการใช้งานของกระดาษซับมัน
สเปคขนาดเกลียวสกรูติดตั้งSHLชนิดโช้คซับแรงกระแทก
Mมม.มม.มม.ยึดอยู่กับที่สองสเตจการปรับการดูดซับโหลดหนัก
นัทสต๊อปเปอร์M8 × 1.01112.614ไม่มีไม่มี
M10 × 1.012.714.516ไม่มีไม่มี
M12 × 1.0141620ไม่มี
M14 × 1.51921.627ไม่มี
M16 × 1.51921.627ไม่มีไม่มีไม่มี
M20 × 1.52629.735ไม่มี
M25 × 1.53236.745ไม่มี
M25 × 1.53236.765ไม่มีไม่มี
M27 × 1.53236.745ไม่มีไม่มี
M36 × 1.5465380ไม่มีไม่มี
M42 × 1.55057.7100ไม่มีไม่มีไม่มี

หน้าแปลนติดตั้ง
ติดตั้งโช้คขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวชิ้นงาน สามารถยึดติดได้โดยตรงด้วยหน้าแปลน ติดตั้งง่าย

สเปคขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM1HH1H2LTT1ชนิดโช้คซับแรงกระแทก
Mφมม.มม.มม.มม.มม.มม.Fix\edการดูดซับโหลดหนัก
หน้าแปลนติดตั้งM36 × 1.54-φ8.560414545162ไม่มี
M42 × 1.54-φ8.560414545162ไม่มี
2 1/2 × 12 UNF4-φ10.589705555162ไม่มี
*น็อตสต๊อปเปอร์และหน้าแปลนติดตั้งต้องสั่งพร้อมกับโช้ค และไม่สามารถสั่งแยกได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า
ฝาครอบ

นัทสต๊อปเปอร์

หน้าแปลน
ติดตั้ง
ขนาดเกลียว
สกรู
ติดตั้ง
(M)
ระยะเคลื่อนที่
(S)
พลังงานสูงสุด
ที่ดูดซับ (E')
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(ผม')
(กก.)
ความเร็วการชนสูงสุด
(M/S)
ความยาวรวม (L)L1L2Ttdd1B
(หน้ากว้างทั้งสองพื้นผิว)
ชนิด ลำดับที่
ประเภทของความเร็วในการชน
ต่อรอบ
(J)
ต่อนาที
(J)
ฝาครอบ
ให้
ฝาครอบไม่มีให้
C-AC0404L-
(มีให้)


N
(ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้)
ไม่มีให้ไม่มีให้M4 × 0.541.2722.50.532.628.620.643431.27
M1.21
H0.32
0604LM6 × 0.7541.810840.533.629.621.14.53.344.61.88
M1.81
H0.42
0805L-
(ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้)


SC
(มีให้)
M8 × 0.7551.2722.50.537.13222545.161.811
M1.21
H0.32
0806LM8 × 1.062.51206.50.55044326466.62.911
M2.51
H0.62
1005LM10 × 1.05318070.838.732.721.76468.6312.9
M31.5
H13
1008LM10 × 1.08424090.85751376468.6312.9
M41.5
H23
1210LM12 × 1.0105300300.869.26044649.210.3314
M101.5
H53
1412LM14 × 1.512156001000.8100.288.270.2651212419
M501.5
H83
1416LM14 × 1.516206601500.812311189651212419
M701.5
H103.0
2020LM20 × 1.520408007001145.81301046815.818626
M2002
H303.5
2030LM20 × 1.530509007001155.81401046815.818626
M2002
H303.5
2050LM20 × 1.55060110012001232.82171616815.818626
M4002
H603.5
2525LM25 × 1.52580100010001154.513610651018.522832
M6002.5
H2004
2550LM25 × 1.550135150016801239220.510070.51018.522832
M9002.5
H2004
2580LM25 × 1.580150200012001335.53171001371018.522832
M6002.5
H1504
3660L-
(ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้)

F
(มีให้)
M36 × 1.560250208024001247134111525351046
M15002.5
H4004
โช้ค M4 ถึง M14 มาพร้อมกับแหวนกันคลาย 2 ตัว
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. แบบอยู่กับที่ โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
2. แบบอยู่กับที่ การออกแบบที่ย่อขนาดและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม
3. แบบอยู่กับที่ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. แบบอยู่กับที่, สต็อกมากมายและการจัดส่งที่รวดเร็ว.
5. แบบอยู่กับที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีการใช้งานถึง 800,000 ครั้งเป็นข้อมูลอ้างอิง
6. ผลิตภัณฑ์ประเภทคงที่ของ M08 ถึง M14 มาพร้อมกับแหวนรองป้องกันการคลายสองตัว และรูติดตั้งช่วยป้องกันการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้การต๊าปเกลียว
โช้คอัพ, แบบสองทาง - ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบคุณสมบัติ

โช้คอัพ, แบบสองทาง - ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบคุณสมบัติ

โช้คอัพ, แบบสองทาง - ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบคุณสมบัติ
ข้อควรระวัง
1. ประเภทคงที่, อย่าใช้แรงบิดล็อคเกินค่าที่กำหนดในระหว่างการติดตั้งตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หยาบ (มม.)M4ⅹ0.5M6ⅹ0.75M8ⅹ1.0M10ⅹ1.0M12ⅹ1.0M14ⅹ1.5M20ⅹ1.5M25ⅹ1.5M36ⅹ1.5M42ⅹ1.5
แรงบิดขันแน่นของน๊อตตัวเมีย (N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392

2. แบบอยู่กับที่, โปรดตรวจสอบว่าคลิปหัวหลุดหรือไม่
■ บัฟเฟอร์ที่มีการโหลดไฟฟ้าเกินจะทำให้ความดันภายในของสายยางบัฟเฟอร์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้หัวคลิปหลุดออก และชิ้นส่วนภายในอาจกระเด็นออกมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่อบัฟเฟอร์ที่มีหัวคลิปกำลังทำงาน กรุณาให้ใบหน้าและส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ห่างจากมัน

3. แบบอยู่กับที่ โปรดระวังการกระเด็นของหัวบัฟเฟอร์ที่แตกเนื่องจากการกระแทก
■ การใช้งานเกินพิกัดจะทำให้หัวเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ แนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันการกระเด็น

4. แบบอยู่กับที่, โปรดให้ความสนใจกับโหลดไฟฟ้าการเยื้องศูนย์ด้านข้างและมุมการเยื้องศูนย์ด้านข้าง.
■ เมื่อโหลดไฟฟ้าการเยื้องศูนย์ด้านข้างเกิน ±2.5 องศา จะทำให้แท่งร็อดลูกสูบโค้งงอ รีเซ็ตไม่ดี และเกิดแรงเสียดทานการเยื้องศูนย์ด้านใน ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหักได้
กรุณาเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของแกนลูกสูบบัฟเฟอร์เพื่อการกระแทก (หากมุมการเยื้องศูนย์ด้านข้างมากกว่า ±2.5 องศา กรุณาใช้ตัวดูดซับการเยื้องศูนย์เชิงมุม (ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้าง: ± ภายใน 10 องศา)

5. ประเภทคงที่, ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
■ กรุณาใช้บัฟเฟอร์ภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ
▪ การใช้งานนอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการใช้งานของซีลบรรจุและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้บัฟเฟอร์แตก

6. แบบอยู่กับที่, ข้อกำหนดสภาพแวดล้อมการใช้งาน
■ กรุณาอย่าใช้ในสภาวะสุญญากาศที่มีความดันปานกลางหรือสูง
■ รักษาเพลานำให้สะอาด และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผงตัด, น้ำหล่อเย็น, น้ำ ฯลฯ ติดกับเพลานำ มิฉะนั้นจะทำให้ซีลเสียหาย, น้ำมันรั่ว, การทำงานของบัฟเฟอร์ไม่ดี, และบัฟเฟอร์เสียหาย
*หากคุณจำเป็นต้องใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำยาหล่อเย็น กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ซีรีส์บัฟเฟอร์ทนน้ำยาหล่อเย็นของ Misumi ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MISUMI
 
7. ประเภทคงที่ น้ำมันบัฟเฟอร์ภายในบัฟเฟอร์จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถจัดการได้ตามต้องการ โปรดปฏิบัติตามวิธีการจัดการมลพิษสำหรับการจัดการ

8. ประเภทคงที่ เพื่อป้องกันไม่ให้บัฟเฟอร์เพิ่มโหลดไฟฟ้าด้านข้าง ระยะห่างระหว่างตำแหน่งติดตั้งบัฟเฟอร์และจุดหมุนควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของระยะชักของบัฟเฟอร์
และเมื่อโหลดไฟฟ้าด้านข้างและเส้นกึ่งกลางของบัฟเฟอร์ทำมุม 5° พลังงานที่ดูดซับจะสูงสุด
สินค้า Economy บัฟเฟอร์น้ำมัน แบบอยู่กับที่ ของ MISUMI
 
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานบัฟเฟอร์แรงดันน้ำมันชนิดยึดอยู่กับที่ รุ่นอีโคโนมี่
ชนิดยึดอยู่กับที่ภาพวาดตัวอย่างการใช้งานมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น