ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทน พร้อมตลับลูกปืน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

・ประเภทผลิตภัณฑ์:ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทนพร้อมตลับลูกปืน
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง/O.D. [mm]:25, 30, 35, 40, 50
・ ความยาว ลูกกลิ้ง [mm]:20, 30, 40, 50, 100
・ วัสดุแกน: สเตนเลส อะลูมิเนียม
・ ความแข็ง ยูรีเทน (สี): Shore A90 (สีเขียว), Shore A70 (สีดำ)
・ลูกกลิ้งขึ้นรูปยูรีเทนมีตลับลูกปืน 2 ชิ้น
・ ลูกกลิ้ง พร้อมชั้นยูรีเทนถูกสร้างขึ้นโดยการเผายูรีเทนบนวัสดุแกนกลาง ทำให้เกิดการเคลือบที่มีการยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับการขนย้ายและเลื่อนชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
โพลียูรีเทนถูกเผาประสานบนพื้นผิวรอบนอกของคอร์/แกน เพื่อสร้างชั้นเคลือบที่ยึดเกาะสูง ทำให้เกิดลูกกลิ้งชนิดตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับการลำเลียงและเลื่อนชิ้นงานหลากหลายประเภท
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
โพลียูรีเทน ตลับลูกปืนเป็นอีลาสโตเมอร์อโลหะ
วัสดุแกนไม่มีการเตรียมผิว
วัสดุตลับลูกปืน: SUJ2
โพลียูรีเทนเป็นโพลียูรีเทนแบบมีอีเทอร์เป็นหลัก
(dh) ขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
 
ชนิดบุชชิ่งวัสดุแกนวัสดุตลับลูกปืน
วัสดุความแข็งสีวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
C-RORUSโพลียูรีเทนที่มีอีเทอร์เป็นส่วนประกอบหลัก
ความแข็ง A90สีเขียวสเตนเลสไม่มีSUJ2
C-RORUAอลูมิเนียมอัลลอย
C-RORGSShore A70สีดำสเตนเลส
C-RORGAอลูมิเนียมอัลลอย
C-RORSAซิลิโคนShore A70สีเทาอ่อนอลูมิเนียมอัลลอย
C-RORNANBRShore A60สีดำอลูมิเนียมอัลลอย
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
ชนิดการเลือกขนาด LdD1(dh)Bรุ่น
ตลับลูกปืนขนาดเกลียว
จำนวน
ตลับลูกปืน
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
C-RORUS
C-RORUA
C-RORGS
C-RORGA
C-RORSA
C-RORNA
2520(25)304050 615105696ZZ2
3020(25)304050 819156698ZZ
35 (25)304050 1022186900ZZ
40 (25)30405010012282486001ZZ
50 (25)30405010015322896002ZZ
(25) ใช้ได้กับ C-RORSA/C-RORNA เท่านั้น
(dh) ขนาดไม่ได้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เนื่องจากคอร์/แกนทำจากสายยางวัสดุอัดรีด สำหรับขนาดอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูสีของวัสดุจากสินค้าจริง
โพลียูรีเทนถูกเผาซินเทอร์บนเส้นรอบวงด้านนอกของวัสดุคอร์/แกน
สำหรับขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียดโปรดดูที่ (รุ่นประหยัด) ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กแบบฝาปิดสองด้าน.
(รุ่นประหยัด) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกชนิดมีชิลด์สองด้าน.
ไม่มีการเตรียมผิวบนคอร์/แกนวัสดุ.
วัสดุตลับลูกปืน: SUJ2  
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติที่ 1: ชั้นโพลียูรีเทนถูกเผายึดติดโดยตรงกับผิวรอบนอกของคอร์/แกนวัสดุ ทำให้ยากต่อการหลุดลอก
คุณสมบัติที่ 2: ด้วยความแข็งแรงทางกลและความทนทานต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม โพลียูรีเทนจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยแตกร้าวขณะขนย้ายวัตถุที่เปราะบาง เช่น กระจกและอะคริลิก
คุณสมบัติที่ 3: เมื่อเทียบกับลูกกลิ้งโลหะ ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า
คุณสมบัติ 4: โพลียูรีเทนก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
คุณสมบัติ 5: โดยใช้โพลียูรีเทนชนิดอีเทอร์ จะคงความแข็งแรงทางกลและทนต่อการสึกหรอได้สูง พร้อมทั้งมีความทนทานต่อการไฮโดรไลซิสที่ดีกว่าและมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโพลียูรีเทนชนิดเอสเตอร์
 
โพลียูรีเทน ตลับลูกปืนเป็นอีลาสโตเมอร์อโลหะ
*1 ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนในแนวรัศมีเป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

■ การแก้ไขข้อกังวลของคุณเมื่อต้องเลือกโรลเลอร์เคลือบ
โพลียูรีเทน ตลับลูกปืนเป็นอีลาสโตเมอร์อโลหะ
*สินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดหมายถึงวัตถุที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์

ตารางคุณสมบัติ
คำอธิบายโดยละเอียดของแผนภูมิคุณสมบัติโพลียูรีเทนของ MISUMI
 
ข้อควรระวัง
 
(1) ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนแบบประหยัดใช้โพลียูรีเทนชนิดอีเทอร์ ซึ่งทนต่อการไฮโดรไลซิสและมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งตลับลูกปืนทำจากวัสดุ SUJ2 จึงยังคงต้องมีการป้องกันสนิม
(2) โปรดดูสินค้าจริงสำหรับสีของวัสดุ
(3) ขนาด (dh) ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากวัสดุคอร์/แกนเป็นวัสดุอัดรีดแบบท่อและไม่ได้ผ่านการกลึง สำหรับขนาดอ้างอิงเท่านั้น
(4) สำหรับขนาดบนดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดที่ไม่ได้ระบุความเผื่อ จะใช้ความเผื่อทั่วไป (เกรดปานกลาง)
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
กรณีศึกษาโดยละเอียดของกลไกการถ่ายโอนลูกกลิ้งโพลียูรีเทนของ MISUMI
ชื่อกลไก: กลไกยกพาเลทในแนวตั้ง
ฟังก์ชันของกลไก:
ยกชิ้นงานบนสายพานลำเลียงและเปลี่ยนทิศทางการลำเลียง
ฟังก์ชั่นของลูกกลิ้งโพลียูรีเทน:
รับชิ้นงานที่ถูกส่งมาด้วยลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ปกป้องชิ้นงานจากความเสียหายด้วยชั้นเคลือบโพลียูรีเทน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกเบอร์ 000216 กลไกยกพาเลทแนวตั้ง
 
การใช้งานอุตสาหกรรม
 
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการยอมรับสูง เพลาสำหรับตลับลูกปืนที่ขึ้นรูปด้วยยูรีเทน ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์และแวดวงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตรถยนต์ แบริ่งพลาสติกวิศวกรรม
สมาร์ทโฟน สารกึ่งตัวนำ
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสาขาต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ ลูกกลิ้งนำทาง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและได้รับคำชมอย่างสูงในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ สาขาสารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ลูกกลิ้งสายพาน, ล้อกดพร้อมตลับลูกปืน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
ปลอกเรซิ่นรุ่นมาตรฐาน ชนิดแท่งตรงพร้อมสต๊อปเปอร์โบลท์ยูรีเทน ตลับลูกปืนขึ้นรูปยูรีเทน แหวนในยื่นออกมา ชนิดงานรับน้ำหนักมาก
สเปคโดยละเอียดของแหวนเพลายางเรซิน สเปคชนิดแท่งตรงพร้อมสลักเกลียวหยุดโพลียูรีเทน สเปคโดยละเอียดสำหรับตลับลูกปืนโพลียูรีเทนแบบแม่พิมพ์สำหรับงานหนักที่มีล้อในยื่นออกมา
รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: CLJJ10-16-20.0 รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: UST8-40 รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: UMRHW40
ข้อดี: สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก รวมถึงความสูงได้ ราคามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก