บานพับอลูมิเนียมชนิดรูเทเปอร์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรู: 4 (รูทะลุ/แบบรูคว้าน)
● ระยะห่างการติดตั้ง (มม.): 21, 32, 42 และ 47
● วัสดุ:
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ และ ชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

บานพับแบนอลูมิเนียมทรงผีเสื้อซีรีส์ประหยัดพร้อมรูการคว้านรูเทเปอร์ ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้เป็นบานพับแบนอลูมิเนียมทรงผีเสื้อพร้อมรูการคว้านรูเทเปอร์ โดยมีพื้นผิวให้เลือกทั้งแบบชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสีและแบบชุบอโนไดซ์สีดำตามความต้องการใช้งานจริง
หมายเหตุ: ในบรรดาบานพับแบนที่มีขนาดและสเปคเดียวกันในซีรีส์นี้ มีรุ่นอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่รับโหลดไฟฟ้าได้สูงกว่าให้เลือกด้วย สำหรับรายละเอียด โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด บานพับผีเสื้ออลูมิเนียมรุ่นอีโคโนมี่
 

ตาราง วัสดุ

ภาพรวมวัสดุผลิตภัณฑ์และกระบวนการเตรียมผิว:
TYPEวัสดุ บานพับแบนวัสดุกระบวนการเตรียมผิว บานพับแบนกระบวนการเตรียมผิว
C-HHFLA6063-T5
บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
อะโนไดซ์ใส
C-HHBFLอโนไดซ์สีดำ

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสรุ่น/ Part number
จำนวนรู
*น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้มวลLWKPJSNTER
ชนิดจำนวนกิโลกรัมNก.รูทะลุแบบรูคว้าน
C-HHFL
(เคลียร์อโนไดซ์)
52878244735.411257.2215.5113.55.55
31514750668
628783047488.5308326.51365.5
31514770789
8287850636213371042
31514711011313.543
8—452121187263801016.5474.5
C-HHBFL
(อโนไดซ์สีดำ)
52878244735.411257.2215.5113.55.55
31514750668
628783047488.5308326.51365.5
31514770789
8287850636213371042
31514711011313.543
8—452121187263801016.5474.5
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น

ข้อควรระวัง

ในการติดตั้งบานพับบนแผงหรือส่วนอื่น ๆ แนะนำให้เลือกใช้น๊อตตัวเมียสำหรับบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหา TYPE: HHPNT หรือ HHPFNT ในเว็บไซต์เพื่อเลือกตามข้อกำหนดขนาดที่ต้องการ

วิธีการใช้งาน

สามารถคำนวณพิกัดน้ำหนักของบานพับแบนได้ตามน้ำหนักของตัวเครื่องประตูที่ติดตั้งบานพับแบน
กำหนดทิศทางการใช้งานก่อน แล้วคำนวณตามความยาวและความกว้างของตัวเครื่องประตู
 
วิธีการใช้งานการใช้ประโยชน์ตามแนวยาวการใช้ประโยชน์ตามแนวกว้าง
A=2XBA≠2XB—
การใช้ประโยชน์ตามแนวยาว 1การใช้ประโยชน์ตามแนวยาว 2การใช้ประโยชน์ตามแนวขวาง 1
สูตรการคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =Wน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =W (B/A)*2น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =W

ตัวอย่างการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่ต้องการยึด สามารถกำหนดสเปกของบานพับแบนที่เลือกใช้ได้จากน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อเลือกโมเดลบานพับที่เหมาะสม

สามารถตรวจสอบและค้นหาการจับคู่ทั่วไปของบานพับแบนกับโปรไฟล์อลูมิเนียมได้จากตารางด้านล่าง

 
ชุดโปรไฟล์อลูมิเนียมที่แนะนำ
 
ดรออิ้งบอกขนาดตัวอย่างประเภทของโปรไฟล์ที่เข้ากันได้โปรไฟล์ที่ใช้ได้*น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้รุ่นผลิตภัณฑ์กระบวนการเตรียมผิวระยะพิทช์ติดตั้ง S
มม.
KGN
ดรออิ้งบอกขนาดตะไบขนาดเดียวกันทั้งสองด้าน

การเปรียบเทียบความเหมือน
ตะไบลิงก์ 20/20878C-HHFL5อะโนไดซ์ใส21
C-HHBFL5อโนไดซ์สีดำ
1098HHPSN5อะโนไดซ์ใส
HHPBSN5อโนไดซ์สีดำ
20196C-HHDL5อะโนไดซ์ใส
C-HHBDL5อโนไดซ์สีดำ
ลิงก์ การกลึงตามแบบ 30/30878C-HHFL6อะโนไดซ์ใส32
C-HHBFL6อโนไดซ์สีดำ
1098HHPSN6อะโนไดซ์ใส
HHPBSN6อโนไดซ์สีดำ
20196C-HHDL6อะโนไดซ์ใส
C-HHBDL6อโนไดซ์สีดำ
ลิงก์โปรไฟล์ 40/40878C-HHFL8อะโนไดซ์ใส42
C-HHBFL8อโนไดซ์สีดำ
1098HHPSN8อะโนไดซ์ใส
HHPBSN8อโนไดซ์สีดำ
20196C-HHDL8อะโนไดซ์ใส
C-HHBDL8อโนไดซ์สีดำ
ลิงก์โปรไฟล์ 45/4512118C-HHFL8-45อะโนไดซ์ใส47
C-HHBFL8-45อโนไดซ์สีดำ
15147HHPSN8-45อะโนไดซ์ใส
HHPBSN8-45อโนไดซ์สีดำ
30294C-HHDL8-45อะโนไดซ์ใส
C-HHBDL8-45อโนไดซ์สีดำ
โปรไฟล์ที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งสองด้าน

การเปรียบเทียบความแตกต่าง
เชื่อมต่อโปรไฟล์ 20/30878C-HHFLS6-5อะโนไดซ์ใส26.5
1098HHPSF6-5
20196C-HHDLS6-5
ลิงก์โปรไฟล์ 30/40878C-HHFLS8-531.5
1098HHPSF8-5
20196C-HHDLS8-5
ลิงก์ 20/45 การกลึงตามแบบ878C-HHFLS845-534
1098HHPSF845-5
20196C-HHDLS845-5
โปรไฟล์ Link 20/4012118C-HHFLS8-637
15147HHPSF8-6
30294C-HHDLS8-6
ลิงก์โปรไฟล์ 30/4512118C-HHFLS845-639
15147HHPSF845-6
30294C-HHDLS845-6