บานพับอลูมิเนียมชนิดรูเทเปอร์แบบอสมมาตร

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรู: 2 รูต่อด้าน
● ระยะติดตั้ง (มม.): 26.5, 31.5, 34, 37 และ 39
● วัสดุ:
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
[การใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
บานพับอะลูมิเนียมซีรีส์ประหยัด แบบการคว้านรูเทเปอร์และรูทรงพิเศษ ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้เป็นบานพับอะลูมิเนียมซีรีส์ประหยัด แบบการคว้านรูเทเปอร์และรูทรงพิเศษชนิดปีกผีเสื้อ พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์ใส
หมายเหตุ: ในบรรดาบานพับที่มีขนาดและสเปคเดียวกันในซีรีส์นี้ มีบานพับอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่รับโหลดไฟฟ้าได้มากกว่าให้เลือกด้วย สำหรับรายละเอียด โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ในบรรดาบานพับที่มีขนาดและสเปคเดียวกันในซีรีส์นี้ มีบานพับอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่รับโหลดไฟฟ้าได้มากกว่าให้เลือกด้วย สำหรับรายละเอียด โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดรออิ้งบอกขนาด

ตาราง วัสดุ
ภาพรวมวัสดุผลิตภัณฑ์และกระบวนการเตรียมผิว:
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| C-HHFLS | A6063-T5 บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะโนไดซ์ใส |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่น/ Part number | *น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | น้ำหนัก | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | |||
| ชนิด | จำนวน | กิโลกรัม | N | รูทะลุ | แบบรูคว้าน | ||||||||||
| C-HHFLS อะโนไดซ์ใส | 6-5 | 8 | 78 | 29 | 47 | 44 | 8.5 | 30 | 8 | 26.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 6 | 5.5 |
| 6.5 | 13 | ||||||||||||||
| 8-5 | 8 | 78 | 46 | 63 | 55 | 13 | 37 | 10 | 31.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 6 | 5.5 | |
| 6.5 | 13 | ||||||||||||||
| 845-5 | 8 | 78 | 46 | 63 | 55 | 13 | 37 | 7.5 | 34 | 5.5 | 11 | 3.5 | 6 | 5.5 | |
| 6.5 | 13 | ||||||||||||||
| 8-6 | 12 | 118 | 49 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 37 | 6.5 | 13 | 3.5 | 6 | 5.5 | |
| 845-6 | 12 | 118 | 49 | 63 | 62 | 13 | 37 | 8 | 39 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | ||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
บานพับแบน ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้เป็นเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้กับผลิตภัณฑ์รับโหลดไฟฟ้าหนักในขนาดเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการโครงสร้างของแต่ละส่วนในอุปกรณ์
ข้อควรระวัง
ในการติดตั้งบานพับบนแผงหรือส่วนอื่น ๆ แนะนำให้เลือกใช้น๊อตตัวเมียสำหรับบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหา TPYE: HHPNT หรือ HHPFNT ในเว็บไซต์เพื่อเลือกตามข้อกำหนดขนาดที่ต้องการ
วิธีการใช้งาน
สามารถคำนวณพิกัดน้ำหนักที่บานพับรับได้ตามน้ำหนักของตัวเครื่องประตูที่ติดตั้งบานพับ
กำหนดทิศทางการใช้งานก่อน แล้วคำนวณตามความยาวและความกว้างของตัวเครื่องประตู
กำหนดทิศทางการใช้งานก่อน แล้วคำนวณตามความยาวและความกว้างของตัวเครื่องประตู
| วิธีการใช้งาน | การใช้ประโยชน์ตามแนวยาว | การใช้ประโยชน์ตามแนวกว้าง | |
| A=2XB | A≠2XB | — | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| สูตรการคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =W | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =W (B/A)*2 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ =W |
ตัวอย่างการใช้งาน
ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่จะติดตั้ง สามารถกำหนดสเปคของบานพับแบนที่เลือกได้โดยอ้างอิงจากน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
สำหรับรายละเอียด โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อเลือกใช้รุ่นบานพับที่เหมาะสม
สามารถตรวจสอบและค้นหาการจับคู่ทั่วไปของบานพับแบนกับโปรไฟล์อลูมิเนียมได้จากตารางด้านล่าง
สำหรับรายละเอียด โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อเลือกใช้รุ่นบานพับที่เหมาะสม
สามารถตรวจสอบและค้นหาการจับคู่ทั่วไปของบานพับแบนกับโปรไฟล์อลูมิเนียมได้จากตารางด้านล่าง

| ดรออิ้งบอกขนาดตัวอย่าง | ประเภทของโปรไฟล์ที่เข้ากันได้ | โปรไฟล์ที่ใช้ได้ | *น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ติดตั้ง S มม. | |
| KG | N | |||||
![]() | ตะไบขนาดเดียวกันทั้งสองด้าน![]() | ตะไบลิงก์ 20/20 | 8 | 78 | อะโนไดซ์ใส | 21 |
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| ลิงก์ การกลึงตามแบบ 30/30 | 8 | 78 | อะโนไดซ์ใส | 32 | ||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| ลิงก์โปรไฟล์ 40/40 | 8 | 78 | อะโนไดซ์ใส | 42 | ||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| ลิงก์โปรไฟล์ 45/45 | 12 | 118 | อะโนไดซ์ใส | 47 | ||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 15 | 147 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 30 | 294 | อะโนไดซ์ใส | ||||
| อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โปรไฟล์ที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งสองด้าน![]() | เชื่อมต่อโปรไฟล์ 20/30 | 8 | 78 | อะโนไดซ์ใส | 26.5 | |
| 10 | 98 | |||||
| 20 | 196 | |||||
| ลิงก์โปรไฟล์ 30/40 | 8 | 78 | 31.5 | |||
| 10 | 98 | |||||
| 20 | 196 | |||||
| ลิงก์ 20/45 การกลึงตามแบบ | 8 | 78 | 34 | |||
| 10 | 98 | |||||
| 20 | 196 | |||||
| โปรไฟล์ Link 20/40 | 12 | 118 | 37 | |||
| 15 | 147 | |||||
| 30 | 294 | |||||
| ลิงก์โปรไฟล์ 30/45 | 12 | 118 | 39 | |||
| 15 | 147 | |||||
| 30 | 294 | |||||
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว