บานพับอลูมิเนียมชนิดสั้น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรู: 4
● ระยะติดตั้ง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.): 19 และ 48
● วัสดุ:
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
[การใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมสินค้าบานพับ
บานพับอะลูมิเนียมชนิดสั้นจากรุ่นอีโคโนมี่
สินค้าซีรีส์นี้เป็นบานพับอะลูมิเนียมชนิดสั้น พร้อมการชุบผิวแบบเคลียร์อโนไดซ์
สามารถใช้สินค้าบานพับร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าได้
โปรดระวังหากซื้อสินค้าบานพับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สินค้าซีรีส์นี้เป็นบานพับอะลูมิเนียมชนิดสั้น พร้อมการชุบผิวแบบเคลียร์อโนไดซ์
สามารถใช้สินค้าบานพับร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าได้
โปรดระวังหากซื้อสินค้าบานพับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วิธีการใช้งานบานพับ
สามารถคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของบานพับได้ตามน้ำหนักของตัวประตูที่ติดตั้งบานพับ กำหนดทิศทางการใช้งานก่อน และคำนวณตามความยาวและความกว้างของตัวประตู
| วิธีการใช้งานบานพับ | การใช้งานตามยาว | การใช้งานตามแนวขวาง | |
| A=2XB | A≠2XB | — | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| สูตรคำนวณน้ำหนักที่รองรับบานพับได้ | น้ำหนักที่รองรับได้ = W | น้ำหนักที่รองรับได้ = W (B/A) * 2 | น้ำหนักที่รองรับได้ = W |
ภาพรวมของสเปคบานพับ
ภาพรวมวัสดุสินค้าและกระบวนการชุบผิวบานพับ:
| TYPE | วัสดุบานพับ | กระบวนการชุบผิว |
| C-HHCSNC | A6063-T5 บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล | ชุบอลูไมต์ |
ตัวอย่างการใช้งานบานพับ
ข้อมูลจำเพาะของสินค้าสามารถกำหนดได้โดยน้ำหนักที่รองรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงที่ยึดด้วยเช่นกัน
สำหรับรายละเอียด โปรดดูรุ่นบานพับที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้
สามารถยืนยันและดูส่วนผสมของโครงที่ใช้ร่วมกันได้จากตารางด้านล่าง
สำหรับรายละเอียด โปรดดูรุ่นบานพับที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้
สามารถยืนยันและดูส่วนผสมของโครงที่ใช้ร่วมกันได้จากตารางด้านล่าง

| Drawing ระบุขนาดตัวอย่างบานพับ | ชนิดของโครงที่ใช้งานบานพับร่วมกันได้ | โครงที่เหมาะสม | * น้ำหนักที่รองรับได้ | รุ่นสินค้า | กระบวนการเตรียมผิว | พิตช์ติดตั้ง S mm | |
| KG | N | ||||||
![]() | โครงที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองด้าน![]() | โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/20 | 8 | 78 | C-HHFL5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 21 |
| C-HHBFL5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | HHPSN5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| HHPBSN5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | C-HHDL5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| C-HHBDL5 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/30 | 8 | 78 | C-HHFL6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 32 | ||
| C-HHBFL6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | HHPSN6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| HHPBSN6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | C-HHDL6 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| C-HHBDL6 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 40/40 | 8 | 78 | C-HHFL8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 42 | ||
| C-HHBFL8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 10 | 98 | HHPSN8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| HHPBSN8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 20 | 196 | C-HHDL8 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| C-HHBDL8 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 45/45 | 12 | 118 | C-HHFL8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 47 | ||
| C-HHBFL8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 15 | 147 | HHPSN8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| HHPBSN8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
| 30 | 294 | C-HHDL8-45 | เคลียร์อะโนไดซ์ | ||||
| C-HHBDL8-45 | อโนไดซ์สีดำ | ||||||
โครงที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งสองด้าน![]() | โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/30 | 8 | 78 | C-HHFLS6-5 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 26.5 | |
| 10 | 98 | HHPSF6-5 | |||||
| 20 | 196 | C-HHDLS6-5 | |||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/40 | 8 | 78 | C-HHFLS8-5 | 31.5 | |||
| 10 | 98 | HHPSF8-5 | |||||
| 20 | 196 | C-HHDLS8-5 | |||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/45 | 8 | 78 | C-HHFLS845-5 | 34 | |||
| 10 | 98 | HHPSF845-5 | |||||
| 20 | 196 | C-HHDLS845-5 | |||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 20/40 | 12 | 118 | C-HHFLS8-6 | 37 | |||
| 15 | 147 | HHPSF8-6 | |||||
| 30 | 294 | C-HHDLS8-6 | |||||
| โครงที่เชื่อมต่อแบบ 30/45 | 12 | 118 | C-HHFLS845-6 | 39 | |||
| 15 | 147 | HHPSF845-6 | |||||
| 30 | 294 | C-HHDLS845-6 | |||||
ข้อควรระวังการใช้บานพับ
ขอแนะนำให้เลือกนัทสำหรับบานพับแบบปีกผีเสื้อในการติดตั้งบานพับบนแผง ฯลฯ สำหรับรายละเอียด คุณสามารถค้นหา TYPE: HHPNT หรือ HHPFNT ในเว็บไซต์เพื่อเลือกตามข้อกำหนดด้านขนาดได้
Drawing ระบุขนาดบานพับ

โปรดดูขนาดสินค้าบานพับโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง
ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับ
| รหัสสินค้าบานพับ | * น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก g | W | J | S | T | E | R | ||
| ชนิด | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | |||||||
| C-HHCSNC | 5 | 8 | 78 | 15 | 35.4 | 7.2 | 21 | 3.5 | 5.5 | 5 |
| C-HHCSNC | 6 | 18 | 48 | 8 | 32 | 6 | 5.5 | |||
| C-HHCSNC | 8 | 21 | 62 | 10 | 42 | |||||
| C-HHCSNC | 8-45 | 12 | 118 | 30 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 | ||



วัสดุบานพับ
กระบวนการชุบผิว