NP84 คอนแทคโพรบ พิทช์ขั้นต่ำ 3.0 มม., ระยะเคลื่อนที่ 6.3 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 12 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: โพรบแบบสัมผัส ซีรีส์ NP84
・ระยะชัก: 6.3 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:3.0 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 9 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:2.0 ±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:33 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 3 A
・ความต้านทานไฟฟ้าคือ 50 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าบนวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy คอนแทคโพรบ

ความแม่นยำสูง ทนทาน เชื่อถือได้

- เหมาะสำหรับพื้นที่แคบและมี พิทช์ น้อยที่สุด

- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขยาย: ทดสอบได้อย่างละเอียดด้วยความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 6.3 มม.

- อุปกรณ์รองรับท่อ ประสิทธิภาพไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ด้วยการจัดการ กระแสไฟฟ้า ที่แข็งแกร่ง

- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความต้านทานไฟฟ้าต่ำ

- รับคุณภาพพรีเมี่ยมในราคาที่เอื้อมถึง

ยางกันสั่นสะเทือน ความคุ้มค่า
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

ภาพรวมของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส หน้าสัมผัส สื่อกลางสำหรับการทดสอบทางไฟฟ้า และเป็นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ งานละเอียด สูง
สามารถใช้ตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

ประเภทการใช้งานทั่วไปของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในแผงวงจรพิมพ์, แผงวงจรบรรจุ, เซมิคอนดักเตอร์, การทดสอบวงจร, การทดสอบสายรัด ฯลฯ
มีประเภท ICT และ PCB2 เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ICT เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวที่มีจังหวะขนาดใหญ่และวงจร แบบรวม ต่างๆ
โพรบวัด PCB มีราคาถูกกว่า โพรบวัด ICT และใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวที่พิมพ์แต่ละรายการ
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ชนิด แกนหมุน เนื่องจาก พลั้งเจอร์/เหล็กดัน หมุนตามการเปลี่ยนแปลงของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟิล์ม ป้องกัน ฟลักซ์ และออกไซด์จะถูกทำลาย
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการทดสอบวงจรเปิดและลัดวงจรของ แผ่นวงจร พิมพ์
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ในตัว โพรบวัด อินทิกรัลประกอบด้วย ขาพิน จาก ปลาย ปลาย
ให้กระแสคงที่โดยไม่คำนึงถึงจังหวะ
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ปลายคู่ ไม่จำเป็นต้องใช้ขา โฮลเดอร์ โพรบวัด และสามารถติดตั้ง พิทช์ ช์ที่แคบลงได้

ดรออิ้งบอกขนาด ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (หน่วย: มม.)
ดรออิ้งบอกขนาด
 
■ ตัวอย่างการเลือก แพทเทิร์น รูปทรง ปลาย หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ชุด ความคุ้มค่า)
ตัวอย่างการเลือก โพรบวัด 1
■ ตัวอย่างการเลือก แพทเทิร์น ปลาย รูปทรง โฮลเดอร์ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ชุด ความคุ้มค่า)
ตัวอย่างการเลือก โพรบวัด 2

ตัวอย่างการใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

เครื่องจักร เจาะ (อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง)แผ่นวงจร สำหรับตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้ โพรบวัด

ข้อควรระวังของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

■ ข้อควรระวังของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ สภาพแวดล้อมทั่วไป

· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน คือ 10 ถึง 40°C ความชื้นต่ำกว่า 30%
· สภาพแวดล้อมโดยรอบ: สภาพแวดล้อมที่ไม่มีฝุ่น ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำมัน ฯลฯ เพื่อให้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ไม่ปนเปื้อน
■ สภาพ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
· กรุณาใช้แรงตามแนวแกนเท่านั้น ไม่ใช่โหลดตามขวาง
· เกิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ระบุ (2/3 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ทั้งหมด) จะลดอายุการใช้งานของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ลงอย่างมาก
· อายุการใช้งาน โพรบวัด อาจสั้นลงหากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 60 ครั้ง/นาที (ความเร็วคงที่)
■ เงื่อนไขการ การใช้งาน กระแสไฟฟ้า
· กรุณาใช้กระแสในสถานะคงที่และติดต่อกับเป้าหมายภายในจังหวะที่ระบุ
· อายุการใช้งาน โพรบวัด อาจลดลงอย่างมากหากใช้ กระแสไฟฟ้า ระหว่างการทำงานภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กำหนด นอก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระบุ หรือไม่มีการ หน้าสัมผัส กับหน้า หน้าสัมผัส เป้าหมาย (วงจรเปิด)
· โพรบวัด อาจไม่ตรงตามกระแสสูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกเนื่องจากอายุและเหตุผลอื่นๆ โปรด การออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะขอบเพียงพอในการใช้งานจริง
■ เงื่อนไขการ การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า
· โปรดใช้แรงดันไฟฟ้าใน สถานะ คงที่และ หน้าสัมผัส กับหน้า หน้าสัมผัส เป้าหมายภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กำหนด
· ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าโดยไม่ หน้าสัมผัส กับหน้า หน้าสัมผัส เป้าหมาย (วงจรเปิด) มิฉะนั้นจะทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า คายประจุเมื่อกำลังจะสัมผัส ทำให้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เสียหาย
· เมื่อใช้ไฟฟ้าแรงสูงกับ โพรบวัด โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการ การใช้งาน ของ กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟอย่างเคร่งครัด และให้ความสนใจเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์การคายประจุและ กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดขึ้นระหว่างการคายประจุ
■ กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ในแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คือ ค่า สูงสุดของ กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่องที่ไหลภายใน 1 นาทีภายใต้สภาวะที่กล่าวข้างต้น (สภาพแวดล้อมทั่วไป สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การ การใช้งาน กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟ)
■ ความต้านทานหน้าสัมผัส
· ค่า ความต้านทานที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ค่า ตัวแทนที่วัดโดยการใช้ กระแสไฟฟ้า 10 mA กับ โพรบวัด และทำให้ หน้าสัมผัส กับ เทอร์มินอล เงินบริสุทธิ์ภายใต้สภาวะที่กล่าวข้างต้น (สภาพแวดล้อมทั่วไป สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การใช้งาน กระแสไฟฟ้า และ แรงดันไฟฟ้า).
· หาก กระแสไฟฟ้า ไหลมากเกินไป ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพภายในของ หน้าสัมผัส หรือ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
· หลังจากใช้งานซ้ำภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กำหนด ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุของหน้า หน้าสัมผัส หรือ โพรบวัด
■หมายเลขอ้างอิงของการเปลี่ยน
· หมายเลขอ้างอิงของการเปลี่ยนที่แสดงในแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ หมายถึงหมายเลขอ้างอิงสำหรับโพรบที่สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อ กระแสไฟฟ้า อยู่ที่ 10 mA ภายใต้สภาวะข้างต้น (สภาพแวดล้อมทั่วไป สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การใช้งาน กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟ)
· เมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือ ความดัน สปริง ลดลงเนื่องจากความแตกต่างใน สภาพแวดล้อมการใช้งาน และสภาวะการทำงาน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยน โพรบวัด ก่อนที่จะถึงหมายเลขอ้างอิง โปรดเปลี่ยนให้ทันเวลาตามการใช้งานจริง
■ ความดัน สปริง
· หากอุณหภูมิ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เกิน 80°C ความดัน สปริง จะลดลง
· หาก ค่า กระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ความดัน สปริง อาจลดลงเนื่องจาก การทำความร้อน ของ โพรบวัด
■ ขนาด รูติดตั้ง สำหรับ การสวมอัด (อ้างอิง)
· ค่าอ้างอิง เท่านั้น ขึ้นอยู่กับ วัสดุ และความหนาของ แผ่นเรซิ่น โปรด การออกแบบ อ้างอิงถึงขนาดของชิ้นส่วน การสวมอัด โฮลเดอร์ โพรบวัด

วิธีการใช้งาน หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

● การเลือก หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ที่ โฮลเดอร์ โพรบวัด)
กรุณาเลือก ผลิตภัณฑ์ ตาม ระยะพิทช์ติดตั้ง (ระยะห่าง) ของ ชิ้นงาน ที่จะตรวจสอบ
นอกจากนี้ เลือกที่ โฮลเดอร์ โพรบวัด สอดคล้องกับ โพรบวัด
* โพรบวัด แตกต่างจากตัว โฮลเดอร์ โพรบวัด ติดตั้งโดยตรงบน แผ่นเรซิ่น สามารถถอดประกอบได้ง่าย ประหยัดเวลาในการเปลี่ยน โพรบวัด
● เกี่ยวกับการใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ที่ โฮลเดอร์ โพรบวัด)
(1) ใส่ที่ยึดโพรบหลังจากเปิดรูบนแผ่นเรซิน (แผ่นเบเคไลต์ ฯลฯ) (ดูแผนภาพ 1)
* สำหรับขนาดช่องเปิด โปรดดูขนาด รูติดตั้ง สำหรับ การสวมอัด ตามเอกสารในแต่ละหน้า (ดูแผนภาพ 2)
* หากมีช่องว่างระหว่าง แผ่นเรซิ่น กับที่ โฮลเดอร์ โพรบวัด โปรด ยึด ด้วย กาว ก่อนใช้งาน
(2) หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ต่อ ขดลวด เข้ากับตัว โฮลเดอร์ โพรบวัด
* เมื่อบัดกรีสายไฟ โปรดระวังอย่าให้ ฟลักซ์ ไหลเข้าที่ โฮลเดอร์ โพรบวัด มิฉะนั้น โพรบวัด อาจไม่ทำงาน
* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หากไม่มีพื้นที่สำหรับบัดกรีหรือ อุปกรณ์สายไฟ โปรด อุปกรณ์สายไฟ ก่อน การสวมอัด
(3) เม็ดมีด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส เข้าไปใน โฮลเดอร์ โพรบวัด (ดูแผนภาพ 1)
* ในขณะนี้ หากกดส่วนปลาย (ลูกสูบ) ลงอย่างแรง อาจเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพในการทำงานได้ โปรดระวัง
* กรุณาใช้ภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กำหนด (2/3 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เต็ม )
การ เลือก โพรบวัด และวิธีการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

MISUMI หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส C-NP84 ซีรีส์ที่เข้ากันกับ ผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ โพรบวัด NR84
ตัวอย่าง โฮลเดอร์ โพรบวัด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
รหัสสินค้ารูปทรงส่วนปลายสี ขดลวด สายนำไฟฟ้าความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
C-NP84G    

■ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
รหัสสินค้าระยะพิทช์ติดตั้ง
(นาที)
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่แรงดันสปริงกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ความต้านทานการอ้างอิง
จำนวนเปลี่ยน
สเตจ เริ่มต้น2/3 สโตรค
C-NP84SF3.0 mm6.3 mm10 gf50 gf3 A50 mΩ100,000 ครั้ง
C-NP8445gf126gf
C-NP84HD77gf200 gf