แม่เหล็กนีโอไดเมียมเทเปอร์จมพร้อมตัวโฮลเดอร์และสกรู

ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่21 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: แม่เหล็กนีโอไดเมียมเทเปอร์จมพร้อมตัวโฮลเดอร์และสกรูซีรีส์ C-HXCC / C-HXCR / C-HXCS
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ แรงดึงดูดสูงสุด: สูงถึง 294.2 N
・ มี 3 รูปทรงให้เลือก แบบกลม (C-HXCC) สี่เหลี่ยม (C-HXCS) สี่เหลี่ยม (C-HXCR)
・ แม่เหล็กนีโอไดเมียมซึ่งเป็นประเภทที่ทรงพลังที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในขณะที่ยังคงความกะทัดรัดเอาไว้ พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแม่เหล็กหายาก ควบคู่ไปกับแม่เหล็กโคบอลต์ เพียงจำไว้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมได้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ
แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ซึ่งประกอบด้วย แม่เหล็ก นีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน เคส โลหะ วงแหวน ทองแดง ฯลฯ มักใช้เพื่อยึดไฟหลังคา ตู้เก็บของ ที่กั้นประตู และเพดาน ปัจจุบันลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมักใช้หน่วย แม่เหล็ก ใน เครื่องวัดระดับน้ำ การออกแบบ ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งค่อนข้างหลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ นีโอไดเมียม | แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือ สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และเป็นที่รู้จักในนาม สายดิน แม่เหล็ก ยาก |
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับโคบอลต์ | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นอันดับสองรองจาก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ข้อดีคือไม่เกิดสนิมและ ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับเฟอร์ไรท์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความคงตัวค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน |
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อัลเฟนิโค | มีทั้งข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก นั้นลดทอนได้ง่ายมาก |
Drawing ระบุขนาดแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ

ตาราง ข้อมูลจำเพาะแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ

แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ มีแนวโน้มที่จะบิ่น ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน
| รุ่นแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | A | T | d1 | H | d2 | ง3 | t | B | P | อุปกรณ์เสริม (สเตนเลส หัว แบน โบลท์) | แรงดึงดูด N {kgf} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | |||
| แบบกลม แบบเหลี่ยม | (สี่เหลี่ยม) | C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH | C-HXCS | C-HXCR | เกาส์ [G] | ||||||||||
| C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH (แบบกลม) C-HXCS (แบบเหลี่ยม) C-HXCR (สี่เหลี่ยม) | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8 × 1 อัน | M2.5-8 × 2 ชิ้น | 3.9 {0.4} | 7.8 {0.8} | 17.6 {1.8} | 1200 to 3900 |
| 10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10 × 1 อัน | M3-10 × 2 ชิ้น | 5.8 {0.6} | 19.6 {2.0} | 39.2 {4.0} | 1500 to 4000 | |
| 12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 25 | 12 | M3-10 × 1 อัน | M3-10 × 2 ชิ้น | 15.7 {1.6} | 29.4 {3.0} | 68.6 {7.0} | 3200 to 4000 | |
| 15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1 | 30 | 15 | M4-12 × 1 อัน | M4-12 × 2 ชิ้น | 24.5 {2.5} | 49.0 {5.0} | 98.1 {10.0} | 3800 to 4000 | |
| 20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-16 × 1 อัน | M5-16 × 2 ตัว | 58.8 {6.0} | 127.5 {13.0} | 230.5 {23.5} | 3800 to 4000 | |
| 25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16 × 1 อัน | M6-16 × 2 ชิ้น | 152.0 {15.5} | 181.4 {18.5} | 294.2 {30.0} | 3700 to 4000 | |
แรงดึงดูดและความหนาแน่น ฟลักซ์ พื้นผิว เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ เพียงอย่างเดียว
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MISUMI เพื่อดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่ายตัวอย่างการใช้งานแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ
| ตัวอย่างการใช้งานแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ (1) ตัวยึด เจอร์บัดกรี PCB ขนาดเล็ก ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กเพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินงานแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ตัวยึด บัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ โดยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000074. html | ![]() |
| ตัวอย่างการใช้งานแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ (2) ตัวยึด บัดกรี มุม มุมอิสระ กลไกแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ การยึดจับ ชิ้นงาน แบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน อย่างแน่นหนาโดยไม่มีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีไปยังตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ที่อยู่ลิงค์: //th.misumi-ec.com/th/asia/incadlibrary/detail/000004. html | ![]() |
ข้อควรระวังการใช้แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ

วัสดุแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ทั้งหมดเปราะบางมาก ไม่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม ใดๆ
· แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อาจเสียหายได้หากถูกกระแทกอย่างรุนแรง ระมัดระวังในระหว่างการใช้งาน
· สนาม แม่เหล็กที่เกิดจาก แม่เหล็ก อาจส่งผลเสียต่อรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกาและนาฬิกา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้ที่ อุณหภูมิใช้งาน สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด
· การกระแทกหรือ การปรับแต่งเพิ่มเติม อย่างรุนแรงต่อ แม่เหล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงแม่เหล็ก
· เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรงต่อ แม่เหล็ก โปรดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 0.1 ถึง 0.3 มม.

แรงดูดซับของ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ นีโอไดเมียมทรงพลังนั้นสูงกว่า แม่เหล็ก นีโอไดเมียม มาตรฐาน ประมาณ 30% เมื่อนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์หากมีวัตถุแม่เหล็กอยู่ใกล้ ๆ อาจกระโดดออกมาดูดทำให้ผลิตภัณฑ์ แตกได้ โปรดระวังเมื่อใช้ภาพรวมของสเปคแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ

วิธีการใช้งานแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ
โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
● อย่าดัดแปลง แม่เหล็ก เนื่องจากแม่เหล็กเปราะบาง
● แม่เหล็ก อาจได้รับความเสียหายจากการกระแทกอย่างรุนแรงที่กระทบกับ พื้นผิว แม่เหล็ก โดยตรง
● แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ มีขั้นละ 0.1 ถึง 0.3 มม. เพื่อปกป้อง พื้นผิว แม่เหล็ก จากการกระแทก
● แม่เหล็ก และ โฮลเดอร์ เชื่อมต่อกันด้วย กาว
"แรงดึงดูด" บ่งบอกถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการยก วัสดุ ผสมพันธุ์ SS400 ( พื้นผิว ขัดเงาของ แผ่นเพลท หนา 10 มม. )



แม่เหล็ก มีแนวโน้มที่จะบิ่น ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน
| รุ่น | A | T | d1 | H | d2 | ง3 | t | B | P | อุปกรณ์เสริม (สเตนเลส หัว แบน โบลท์) | แรงดึงดูด N {kgf} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์ของพื้นผิวแม่เหล็ก | |||
| แบบกลม แบบเหลี่ยม | (สี่เหลี่ยม) | C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH | C-HXCS | C-HXCR | เกาส์ [G] | ||||||||||
| C-HXCC C-HXCC-S C-HXCCH (แบบกลม) C-HXCS (แบบเหลี่ยม) C-HXCR (สี่เหลี่ยม) | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8 × 1 อัน | M2.5-8 × 2 ชิ้น | 3.9 {0.4} | 7.8 {0.8} | 17.6 {1.8} | 1200 to 3900 |
| 10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10 × 1 อัน | M3-10 × 2 ชิ้น | 5.8 {0.6} | 19.6 {2.0} | 39.2 {4.0} | 1500 to 4000 | |
| 12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 25 | 12 | M3-10 × 1 อัน | M3-10 × 2 ชิ้น | 15.7 {1.6} | 29.4 {3.0} | 68.6 {7.0} | 3200 to 4000 | |
| 15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1 | 30 | 15 | M4-12 × 1 อัน | M4-12 × 2 ชิ้น | 24.5 {2.5} | 49.0 {5.0} | 98.1 {10.0} | 3800 to 4000 | |
| 20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-16 × 1 อัน | M5-16 × 2 ตัว | 58.8 {6.0} | 127.5 {13.0} | 230.5 {23.5} | 3800 to 4000 | |
| 25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16 × 1 อัน | M6-16 × 2 ชิ้น | 152.0 {15.5} | 181.4 {18.5} | 294.2 {30.0} | 3700 to 4000 | |
แรงดึงดูดและความหนาแน่น ฟลักซ์ พื้นผิว เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ แม่เหล็ก เพียงอย่างเดียว
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MISUMI เพื่อดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่าย| รุ่น | รูปทรง | (1) | (2) | อุณหภูมิทนความร้อน | ขั้ว แม่เหล็ก | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | พื้นผิว | ด้านหลัง | |||
| C-HXCC | แบบกลม | เทียบเท่า SS400 | ชุบผิวนิกเกิล | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ชุบผิวนิกเกิล | 80°C | N | S |
| C-HXCC-S | S | N | ||||||
| C-HXCCH | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมทนความร้อน | 150°C | N | S | ||||
| C-HXCS | สี่เหลี่ยมจตุรัส | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | 80°C | N | S | |||
| C-HXCR | เป็นมุมฉาก | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | 80°C | N | S | |||


วัสดุ
กระบวนการชุบผิว