ปลอกเพลา - แบบอยู่กับที่ 2 รู

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปลอกเพลา ชนิดยึดอยู่กับที่ 2 รู ซีรีส์ C-SCSMAW
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาที่ใช้บังคับ [mm]: 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6000 พร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ อุปกรณ์เสริม:มาพร้อมกับโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 อัน (เทียบเท่ากับ SCM435)
・ โดยทั่วไปแล้วประเภทแคลมป์รัดปลอกเพลานี้ใช้สำหรับยึดมู่เล่ย์หรือใช้เป็นสต๊อปเปอร์สำหรับกระบอกลม
สินค้า Economy ปลอกเพลา - แบบอยู่กับที่ 2 รู
- ต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับโครงการที่ใส่ใจต้นทุน
- มีให้เลือกใช้กับเพลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมพร้อมการเคลือบเพื่อความแข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนาน
- มีการออกแบบด้วยสลักสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยและมั่นคง
- เหมาะสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ยึดรอกหรือส่วนประกอบในการจัดตำแหน่ง
![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ปลอกเพลา
สเปค ดั้งเดิมของ MISUMI ของ ปลอกเพลา: วงแหวนนอก มี มีการเซาะร่อง เพิ่มเติมและ วัสดุ อะลูมิเนียม สามารถรับ แรงดูดจับ สูงได้
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ปลอกเพลา
คุณสมบัติ 2: ปลอกเพลา ได้ ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายด้านหนึ่งของ เพลา ไกด์ และใช้เป็น สต๊อปเปอร์ ของ กลไก ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โดยใช้ เพลา ไกด์ เป็น รางไกด์
คุณสมบัติ 3: สามารถใช้รู เกลียว ด้านข้างหรือ รูทะลุ เพื่อเชื่อมต่อ ชิ้นงาน และ ปลอกเพลา จะเชื่อมต่อกับ ชิ้นงาน หลังจากถูกล็อคเพื่อให้สามารถวาง ชิ้นงาน ได้
คุณสมบัติ 4: เนื่องจากเพลายึดด้วยสกรูล็อคที่ปลาย จึงสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของส่วนเพลาหลังการใช้งานได้
คุณสมบัติ 5: ชนิดมีร่องสลิท มีแรงยึดแน่นกว่าปลอก ชุดสกรู ปลอกเพลา
คุณสมบัติ 6: ใช้วัสดุอะลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบา
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปลอกเพลา

ภาพรวม สเปค จำเพาะของ ปลอกเพลา
| ประเภทของ ปลอกเพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | D (มม.) | B (มม.) |
| C-SCSMAW | อะลูมิเนียม ซีรีส์ 6000 | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม 1 ตัว (เทียบเท่า SCM435) | 8 to 30 | 8 to 15 |
วิธีการใช้งาน ปลอกเพลา
| จุดประสงค์การใช้ ปลอกเพลา | ภาพประกอบ | คำอธิบายโดยละเอียด |
| การยึดพูลเล่ย์ | ![]() | ปลอกเพลา ถูก ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านหนึ่งของ พูลเล่ย์ โดยยึดไว้และ ยึดอยู่กับที่ กับอีกด้านหนึ่งเพื่อยึดตาม ตามแนวแกน ของ พูลเล่ย์ |
| เป็นสต๊อปเปอร์ | ![]() | ปลอกเพลา ถูก ยึดอยู่กับที่ ไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของ เพลา ไกด์ และใช้เป็น สต๊อปเปอร์ กลไก ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โดยใช้ เพลา ไกด์ เป็น รางไกด์ |
ตัวอย่างการใช้ ปลอกเพลา

เครื่องจักรกลสามารถดูดซับในแนวนอนและลำเลียงชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษได้
■ หน้าที่ของกลไก
1. การใช้ยางดูดจับชิ้นงานจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนและลำเลียงเรซิ่นหุ้มที่มีความสูงต่างกัน
2. การใช้รางไกด์ทำให้ยางดูดจับชิ้นงานเลื่อนไปจับชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษ
3. หลังจากยึดตัวเลื่อนด้วยแคลมป์แล้วจะสามารถรักษาสถานะของชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษได้
■ ฟังก์ชั่น ของ ปลอกเพลา
1. ยึดอยู่กับที่ ไปที่ปลายด้านหนึ่งของ ปลอกเพลา บอลไกด์ สามารถใช้เป็น สต๊อปเปอร์ ธรรมดาเพื่อป้องกันไม่ให้ เพลา บอลไกด์ เลื่อนออก
2. ตาม รูปทรง ของ ชิ้นงาน ตำแหน่ง ของ ปลอกเพลา บน เพลา สามารถปรับได้ตลอดเวลาเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การเลื่อนของ เพลา บอลไกด์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ ปลอกเพลา
| สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โซล่าเซลล์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ ปลอกเพลา
(2) เนื่องจาก ปลอกเพลา ไม่แข็ง รอยแผลเป็นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายหลังจากการชน เก็บให้เหมาะสมหลังจากถอดบรรจุภัณฑ์ภายนอก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ปลอกเพลา
| (ชุด ความคุ้มค่า) ปลอกเพลา ชนิด แผ่นสลิท สลิท ขนาดเล็ก | (ชุด ความคุ้มค่า) ปลอก เพลาหมุน ชนิดแท่ง แบบตรง | (รุ่นอีโคโนมี่) เพลาลิเนียร์ไกด์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: SCSJ20-8 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: PSFHR20-300 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: CPSFJT20-325-M8 | ||
| ข้อดีของ ปลอกเพลา: เข้าชุดกับเพลา หลากหลายแบบ | ข้อดีของ ปลอกเพลา: การปรับเปลี่ยนต่างๆ, เวลาการส่งมอบสั้น | ข้อดีของ ปลอกเพลา: สินค้าชุด ความคุ้มค่า จัดส่งขั้นต่ำใน 1 วันอย่างเร็วที่สุด |
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปลอกเพลา

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ปลอกเพลา
ถึง
.![]() | รหัสสินค้า ( ชนิด· D) | — | B | |
| C-SCSMAW8 | — | 10 |
| รหัสรุ่น/ Part number ของ ปลอกเพลา | Bการเลือก | D1 | P | S | M (เกลียวหยาบ) | d | H | C | X | Y | (W) | |
ประเภท | D | |||||||||||
| C-SCSMAW | 8 | 8 | 25 | 14 | 3.5 | M3 | 3.4 | 6 | 0.5 | 8 | 5 | 1.5 |
| 10 | 18 | 4.5 | M4 | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 10 | 10 | 30 | 20 | 5.5 | M4 | 4.5 | 7.5 | 9 | ||||
| 12 | M5 | 5.5 | 9 | 10 | ||||||||
| 12 | 10 | 30 | 22 | 5.5 | M4 | 4.5 | 7.5 | 10 | ||||
| 12 | M5 | 5.5 | 9 | |||||||||
| 15 | 10 | 34 | 23 | 4.5 | M4 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | ||||
| 12 | 35 | 26 | 5.5 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | |||||
| 16 | 10 | 35 | 24 | 4.5 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | 6 | |||
| 12 | 26 | 5.5 | ||||||||||
| 20 | 12 | 40 | 30 | 5.5 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 | |||
| 15 | 45 | 34 | 6.6 | M6 | 6.6 | 12 | 15 | 8 | ||||
| 25 | 12 | 45 | 36 | 5.5 | M5 | 5.5 | 9 | 17 | 7 | |||
| 15 | 50 | 38 | 6.6 | M6 | 6.6 | 12 | 18 | 10 | ||||
| 30 | 15 | 55 | 44 | 6.6 | M6 | 6.6 | 12 | 1 | 20 | 10 | ||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม











D)