ชนิดแคลมป์ปลอกเพลาสำหรับตลับลูกปืนด้านใน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ชนิดแคลมป์ปลอกเพลาสำหรับตลับลูกปืนด้านในซีรีส์ C-SCSBNAW
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาที่ใช้บังคับ [mm]: 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6000 พร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ อุปกรณ์เสริม:มาพร้อมกับโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 อัน (เทียบเท่ากับ SCM435)
・ประเภทแคลมป์รัดเพลานี้ใช้สำหรับตลับลูกปืนคงที่ที่ปลายเพลา
สินค้า Economy แคลมป์ปลอกเพลา
- ออกแบบมาสำหรับเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่หลากหลาย
- การออกแบบแคลมป์ช่วยให้มีแรงยึดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับสกรูเซ็ต
- ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีพื้นผิวเคลือบเพื่อความทนทานต่อสนิมและน้ำหนักเบา
- มีจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานจึงถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า
- มีบริการจัดส่งภายในวันเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วน
![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ปลอกเพลา
สเปค ดั้งเดิมของ MISUMI ของ ปลอกเพลา: วงแหวนนอก มี มีการเซาะร่อง เพิ่มเติมและ วัสดุ อะลูมิเนียม สามารถรับ แรงดูดจับ สูงได้
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ปลอกเพลา
คุณสมบัติ 2: ปลอกเพลา ได้ ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายด้านหนึ่งของ เพลาหมุน และส่วนเจ้านายจะติดแน่นกับ แหวน ด้านในของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อ ปลายยื่น บทบาทในการวาง การวางตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น
คุณสมบัติ 3: ปลอกเพลาสองชิ้นถูกยึดแน่นที่ปลายสองด้านของเพลา และตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลังของชิ้นส่วนจะปรับแต่งได้ ทำให้ปลอกเพลาทั้งสองชิ้นทำหน้าที่ตั้งตำแหน่งแนวแกนของชิ้นส่วนนั้น
คุณสมบัติ 4: ชนิดมีร่องสลิท มีแรงยึดแน่นกว่าปลอก ชุดสกรู ปลอกเพลา
คุณสมบัติ 5: ใช้วัสดุอะลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบา
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปลอกเพลา

ภาพรวม สเปค จำเพาะของ ปลอกเพลา
| ประเภทของ ปลอกเพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | D (มม.) | การเลือก Ds (มม.) | B (มม.) |
| C-SCSBNAW | อะลูมิเนียม ซีรีส์ 6000 | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม 1 ตัว (เทียบเท่า SCM435) | 6 to 30 | 9 to 35 | 9 to 17.5 |
วิธีการใช้งาน ปลอกเพลา
ตลับลูกปืน/รองลื่น ได้ ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายด้านหนึ่งของ เพลา โดยใช้ ปลอกเพลา และส่วนเจ้านายจะติดกับ แหวน ด้านในของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อ ปลายยื่น บทบาทใน การวางตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่นตัวอย่างการใช้ ปลอกเพลา

กลไกทำความสะอาดพร้อมมุมสเปรย์ที่ปรับตั้งค่าได้
■ ฟังก์ กลไก ของ ปลอกเพลา
1. กลไกการล้างชิ้นงานที่มาจากสายพานด้วยหัวฉีด
2. ปลอกเพลา สามารถปรับ มุม สเปรย์ได้ง่ายด้วย ล้อ มือและสามารถ ยึดอยู่กับที่ ทุก มุม
■ ฟังก์ชั่น ของ ปลอกเพลา สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น
ยึดอยู่กับที่ ที่ปลายด้านหนึ่งของปลอก เพลาหมุน โดยจะติดกับ แหวน ด้านในของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อ ตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ ปลอกเพลา
| สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โซล่าเซลล์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ ปลอกเพลา
(2) เนื่องจาก ปลอกเพลา ไม่แข็ง รอยแผลเป็นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายหลังจากการชน เก็บให้เหมาะสมหลังจากถอดบรรจุภัณฑ์ภายนอก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ปลอกเพลา
| (รุ่นอีโคโนมี่) ปลอกเพลาชนิดสกรูตัวหนอนสำหรับยึดตลับลูกปืน | (ชุด ความคุ้มค่า) ปลอก เพลาหมุน ชนิดแท่ง แบบตรง | (ชุด ความคุ้มค่า) ปลอกเพลา ลิเนียร์ไกด์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: SCSBR10-14 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: PSFHR20-300 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: CPSFJT20-325-M8 | ||
| ข้อดีของ ปลอกเพลา: เข้าชุดกับเพลา หลากหลายแบบ | ข้อดีของ ปลอกเพลา: การปรับเปลี่ยนต่างๆ, เวลาการส่งมอบสั้น | ข้อดีของ ปลอกเพลา: สินค้าชุด ความคุ้มค่า จัดส่งขั้นต่ำใน 1 วันอย่างเร็วที่สุด |
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปลอกเพลา

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ปลอกเพลา
ถึง
.![]() | รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภทของ ปลอกเพลา· ง) | — | Ds | |
| C-SCSBNAW8 | — | 11 |
| รหัสสินค้า | Dsการเลือก | b | B | D1 | M (เกลียวหยาบ) | d | H | X | Y | (W) | C | |
ประเภท | D | |||||||||||
| C-SCSBNAW | 6 | 9 | 8 | 9 | 20 | M3 | 3.4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.5 |
| 8 | 11 | 10 | 11.5 | 25 | M4 | 4.5 | 7.5 | 7 | 5 | 1.5 | ||
| 10 | 14 | 30 | 9 | |||||||||
| 12 | 16 | 30 | 10 | |||||||||
| 15 | 18 | 34 | 11.5 | 6 | ||||||||
| 20 | 25 | 12 | 14 | 40 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 | |||
| 25 | 29 | 45 | 17 | 10 | ||||||||
| 30 | 35 | 15 | 17.5 | 55 | M6 | 6.6 | 12 | 20 | 2 | 1 | ||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม









ง)