ตัวยึดเพลา ชนิดหน้าแปลนผ่า เสริมแรง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับเพลา เสริมแรง ชนิด แผ่นสลิท หน้าแปลน ซีรีส์ C-SHFMQ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาที่ใช้บังคับ [mm]: 10, 12, 16, 20, 25, 30
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียม พร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ อุปกรณ์เสริม: มาพร้อมโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 อัน
・ อุปกรณ์รองรับเพลา เพลา ชนิดมีร่องสลิท นี้ใช้สำหรับ เพลา อุปกรณ์รองรับท่อ มันยึดเพลาด้วยการขันสกรูเพื่อยึดเพลา
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ และยึด เพลา ได้และยังรับ โหลดไฟฟ้า บางส่วนอีกด้วย
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
คุณสมบัติ 1: สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา แผ่นสลิท ได้โดยไม่ทำให้ เพลา เสียหาย
คุณสมบัติ 2: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า ได้เปลี่ยนเทคโนโลยี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย วัสดุ อ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อะลูมิเนียม เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ นี้มี งานละเอียด ลดลงเล็กน้อย แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของลูกค้าและราคาก็ต่ำมาก
คุณสมบัติ 3: ช่องว่างของรูติดตั้ง (รูทะลุ) สามารถใช้สำหรับการปรับละเอียดและปรับตำแหน่งในจุดที่ใช้งานได้
คุณสมบัติ 4: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า แตกต่างกันไปตั้งแต่ 10 ถึง 30 (โปรดดูขนาดจริงในแค็ตตาล็อก) และจำหน่ายใน แบบหล่อ แบบ สต๊อก สินค้า ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
คุณสมบัติ 2: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า ได้เปลี่ยนเทคโนโลยี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย วัสดุ อ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อะลูมิเนียม เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ นี้มี งานละเอียด ลดลงเล็กน้อย แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของลูกค้าและราคาก็ต่ำมาก
คุณสมบัติ 3: ช่องว่างของรูติดตั้ง (รูทะลุ) สามารถใช้สำหรับการปรับละเอียดและปรับตำแหน่งในจุดที่ใช้งานได้
คุณสมบัติ 4: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า แตกต่างกันไปตั้งแต่ 10 ถึง 30 (โปรดดูขนาดจริงในแค็ตตาล็อก) และจำหน่ายใน แบบหล่อ แบบ สต๊อก สินค้า ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

ภาพรวม สเปค ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SHFMQ | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 ตัว |
ข้อควรระวังของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
1. ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดคือ ± 0.5 โดยที่ไม่ได้ระบุไว้
2. หลังจากกลึงรูยึด D ตามค่าพิกัดความเผื่อ 0 ถึง +0.05 ช่องเปิดจะถูกขึ้นรูป ค่าพิกัดความเผื่อของรูหลังการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจะเปลี่ยนไป
3. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: 4 ชิ้น
2. หลังจากกลึงรูยึด D ตามค่าพิกัดความเผื่อ 0 ถึง +0.05 ช่องเปิดจะถูกขึ้นรูป ค่าพิกัดความเผื่อของรูหลังการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจะเปลี่ยนไป
3. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: 4 ชิ้น
ตัวอย่างการใช้งาน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ชุดเสื้อตลับลูกปืน ชนิดตลับลูกปืนเดี่ยวพร้อมแหวนล็อคในตัว | ส่วนรองรับเพลาแบบร่องรูปตัว T | ชุดประกอบตัวยึดเสา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: BGRAB6000ZZ | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: SHSTM8-25 | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: KDST20 |
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
![]() | รหัสสินค้า (ชนิด·D) | |
| C-SHFMQ16 |
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SHFMQ | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 ตัว |
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| รหัสรุ่น/ Part number | L | T | L1 | H | โบลท์ที่ให้มา M | |
ประเภท | D | |||||
| C-SHFMQ | 10 | 43 | 10 | 32 | 24 | M4 |
| 12 | 47 | 13 | 36 | 28 | ||
| 16 | 50 | 16 | 40 | 31 | ||
| 20 | 60 | 20 | 48 | 37.5 | M5 | |
| 25 | 70 | 25 | 56 | 42.5 | ||
| 30 | 80 | 30 | 64 | 30 | M6 | |
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม










ประเภท
D