ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลือบยูรีเทน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ที่มี d ≥ 10 กำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ สเปค ที่มีรูทะลุใน มิติ L โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะ การจัดซื้อ

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ผู้ติดตามลูกเบี้ยวเคลือบยูรีเทน
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจากวัสดุเทียบเท่า SUJ2 เคลือบ ยูรีเทน (ฝั่ง A90)
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 10, 12, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 52
・ ความกว้าง ลูกกลิ้ง B [mm]: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24
・ สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20
・ ประเภทรุ่น:C-CFFRUA



สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

การลดเสียงรบกวน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ

- เคลือบด้วยยูรีเทนคุณภาพสูง (Shore A90) เพื่อความทนทานเหนือระดับ การเคลือบนี้ช่วยเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกและลดแรงเสียดทาน ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวตามลูกเบี้ยวในการใช้งานที่หนักหน่วง

- ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักในแนวรัศมีที่สำคัญ รองรับน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตตามขนาดที่กำหนด

- การเคลือบยูรีเทนช่วยให้ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับตัวตามลูกเบี้ยวโลหะ วัสดุยูรีเทนช่วยให้รักษาประสิทธิภาพได้แม้จะใช้งานในความถี่สูง

- ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด

- มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน การเคลือบยูรีเทนช่วยลดเสียงรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่การควบคุมเสียงเป็นสิ่งสำคัญ

สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้ง โรเลอร์

โรเลอร์ ที่เคลือบด้วย วัสดุ เรซิ่น มี ความยืดหยุ่น บางอย่าง เมื่อใช้เป็น โรเลอร์ ลำเลียงปลอกยางยืดสามารถป้องกันอุปกรณ์ที่ หน้าสัมผัส กับปลอกในระหว่างการหมุนความเร็วสูงดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงอุปกรณ์ที่เปราะบาง (เช่นเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ LCD) และ วัสดุ เรซิ่น มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความต้านทานการ สึกหรอที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับโลหะและเมื่อใช้ ลูกเบี้ยว เป็น ลูกกลิ้งนำทาง เพื่อทดแทน ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เรซิ่น จะทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่า วัสดุ โลหะและอายุการใช้งานนานกว่า เมื่อด้านผสมพันธุ์เป็น พื้นผิว โค้งแรงเสียดทาน หน้าสัมผัส ระหว่าง พื้นผิว ของ วัสดุ เรซิ่น และ พื้นผิว โค้งจะมีมากขึ้นจึงทำให้ ลูกเบี้ยว สวิง ไปมาตาม พื้นผิว โค้งได้อย่างเสถียรมากขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อน ตัวอย่างเช่น ปลอก ทำจาก วัสดุ ไนล่อน และ ยูรีเทน เมื่อเทียบกับที่ทำจาก วัสดุ เรซิ่น แบบดั้งเดิมจะมี ความแข็ง ดีขึ้นอย่างมากในขณะที่ยัง ป้องกันลื่นหลุด คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมดั้งเดิมของ ความยืดหยุ่น ต้านทานการสึกหรอ ฯลฯ ดังนั้นจึงแทนที่ผู้ติดตาม หัวล็อค โลหะทั้งหมดแบบดั้งเดิม ขอบเขตในการดำเนินการที่มี งานละเอียด สูงขึ้น
 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม โรเลอร์

ผลิตภัณฑ์ ตัวติดตาม โรเลอร์ ใหม่ของ MISUMI พร้อมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก
1. เทคโนโลยีตัว ลูกเบี้ยว แบบฝัง " งานตัดเซาะร่อง " ของ MISUMI (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) วิธีการประมวลผลแบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่วงแหวนรอบนอกของเรซินนั้นง่ายต่อการหลุดออกภายใต้สภาวะที่มีภาระงานหนักภาระบางส่วนและความเร็วในการหมุนสูงจะได้รับการแก้ไข
2. ผลการทดสอบของการจำลองการทำงานของ โหลดไฟฟ้า หลายมุมแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการลอกกาวของ ผลิตภัณฑ์ ดีขึ้นมากกว่า 7 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (* อุปกรณ์ทดสอบ MISUMI)

วิธีทดสอบผู้ติดตาม โรเลอร์
รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ หัว
พยายามทำให้ความเอียงของ ลูกเบี้ยว ด้วย เรซิ่น เป็นศูนย์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

[คุณสมบัติ วัสดุ ผู้ติดตาม โรเลอร์ ]
วัตถุยูรีเทนMC ไนล่อน
ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า
ทนการเสียดสี
ความแข็งแรงเชิงกล
ทนต่อความร้อน×
ทนสารเคมี×

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โรเลอร์

ประเภทผู้ติดตาม โรเลอร์วัสดุ ผู้ติดตาม โรเลอร์อุปกรณ์เสริม โรเลอร์ ผู้ติดตาม
พร้อม ซีลยูรีเทนลูกเบี้ยว
C—CFFRUAShore A90SUJ2ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 1 น๊อตตัวเมีย (S45C· ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์)
 
■ รูหกเหลี่ยม บน หัว (d5 ถึง 8)
รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนการ ดรออิ้งบอกขนาด หัว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน กว่า 80°C (อ้างอิง)
ไม่มีรูเติม จาระบี สำหรับ d16 และต่ำกว่า
 
■ รูหกเหลี่ยม บน เกลียว หัว (d10 ถึง 20)
รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนการ ดรออิ้งบอกขนาด หัว
ประเภทผู้ติดตาม โรเลอร์dh7 ความเผื่อD การเลือกM×พิตช์BB1Lน้ำหนักที่อนุญาตให้ใช้งาน (N)ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (RPM)
C—CFFRUA3103 × 0.57817461560
4124 × 0.78920631520
5135 × 0.891023751500
6166 × 1.0111228991300
8198 × 1.25321061180
102210 × 1.01213361211060
2610 × 1.0130930
123012 × 1.5141540162830
3212 × 1.5166800
163516 × 1.51819.552222740
184018 × 1.52021.558270673
205220 × 1.52425.566312524
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของผู้ติดตาม โรเลอร์ คือ ค่า เมื่อความเร็วเป็น 10 กม./ชม.
kgf = N × 0.101972

วิธีการใช้งานผู้ติดตาม โรเลอร์

■ประเภทของผู้ติดตาม หัวล็อค
โรเลอร์ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานป้องกันเสียงรบกวน
FEATURESชนิดเคลือบ ไนล่อนชนิดเคลือบ ยูรีเทน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนภาพรวม ผลิตภัณฑ์ หัวรูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนภาพรวม ผลิตภัณฑ์ หัว
พิมพ์ด้วย เรซิ่น การสวมอัด ลูกเบี้ยว เรซิ่น ดูดซับแรงกระแทกของด้านที่ตรงกันและมีบทบาทในการระงับเสียงรบกวนระหว่างการหมุนพิมพ์ด้วย ยูรีเทน เผาผนึก ที่ ลูกเบี้ยว ยูรีเทน ดูดซับผลกระทบของด้านที่ตรงกันและมีบทบาทในการระงับเสียงรบกวนระหว่างการหมุน

ตัวอย่างการใช้งาน โรเลอร์

ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน รูหกเหลี่ยม บน หัว ตัวอย่างการใช้งาน

ผู้ติดตาม โรเลอร์ ไม่ใช้ค้อนเพื่อกระแทก หน้าแปลน ของ หัวล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนหรือ การแตกหัก ไม่ดี แก้ไขหกเหลี่ยมด้านในด้วยประแจ รูหกเหลี่ยม จากนั้นหมุน น๊อตตัวเมีย ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น

แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
DH7แรงบิดขันแน่น N⋅m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
24245

ข้อควรระวังของสาวก โรเลอร์

·หาก ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตกพื้น หรือกระแทกอย่างแรงอาจได้รับความเสียหาย
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
·พยายามทำให้ความเอียงของ ลูกเบี้ยว ด้วย เรซิ่น เป็นศูนย์ให้มากที่สุด
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกกลิ้ง โรเลอร์
{{{attr77}}}ประเภทdh7 ความเผื่อD การเลือกเอ็ม x พิทช์BB1Lน้ำหนักที่อนุญาตให้ใช้งาน (N)ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (RPM)
C—CFFRUA3103 × 0.57817461560
4124 × 0.78920631520
5135 × 0.891023751500
6166 × 1.0111228991300
8198 × 1.25321061180
102210 × 1.01213361211060
2610 × 1.0130930
123012 × 1.5141540162830
3212 × 1.5166800
163516 × 1.51819.552222740
184018 × 1.52021.558270673
205220 × 1.52425.566312524
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ ค่า เมื่อความเร็วเป็น 10 กม./ชม.
kgf = N × 0.101972

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โรเลอร์

ประเภทผู้ติดตาม โรเลอร์วัสดุ ผู้ติดตาม โรเลอร์อุปกรณ์เสริม โรเลอร์ ผู้ติดตาม
พร้อม ซีลยูรีเทนลูกเบี้ยว
C—CFFRUAShore A90SUJ2ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 1 น๊อตตัวเมีย (ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ S45C)
 
■ รูหกเหลี่ยม บน หัว (d5 ถึง 8)
รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนการ ดรออิ้งบอกขนาด หัว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรเลอร์ ติดตามที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำกว่า 80°C (ข้อมูลอ้างอิง)
ผู้ติดตาม โรเลอร์ ไม่มี จาระบี เติมจาระบีสำหรับ d16 และต่ำกว่า
 
■ รูหกเหลี่ยม บน เกลียว หัว (d10 ถึง 20)
รูหกเหลี่ยม ลูกเบี้ยว เคลือบ ไนล่อน บนการ ดรออิ้งบอกขนาด หัว