ลูกดันสปริงแบบสวมอัด

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกดันสปริงแบบสวมอัดรุ่นประหยัด-ชนิดลูกกลิ้ง
- ชุดสินค้าประกอบด้วยรุ่น: C-PFSSN, C-PFSSR, C-PFPSN และ C-PFPPN
- ชนิดลูกดันสปริงแบบสวมอัดอัด: โหลดเบาและโหลดหนัก
- วัสดุหลักของลูกดันสปริง: SUS303 และ POM
- วัสดุลูกบอล: SUS440C และ POM
- ความแข็งของลูกบอล: 50HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งลูกสูบแบบสวมอัด: กดอัดด้วยแรงขนาดพอดี
- ขนาดของเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6, 8 และ 10
- ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการจำหน่าย: 10 และ 20 ชิ้น (โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ)
- ไม่ต้องมีการเจาะรูเกลียว ขนาดสั้นและเบาสามารถติดตั้งได้ง่าย
สินค้า Economy ลูกดันสปริง
- มีเสปคสินค้าที่หลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
- วัสดุสแตนเลสหรือโพลีอะซีตัลคุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพื้นผิวสูง
- ติดตั้งง่ายด้วยการออกแบบ Press Fit
- โซลูชันที่คุ้มต้นทุนและทนทาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง
· ลูกดันสปริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สกรูตัวหนอน ตัวหนอนบอลพอยต์ สกรู บอล การวางตำแหน่ง ลูกสัมผัส ส สกรู สปริง ขัน เหล็กกล้า ฯลฯ สามารถใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวและการปรับดัชนีของชิ้นงาน โดยอาศัย สปริง เพื่อดันออก บอลหน้าผ่าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่
·ตัวลูกสูบและลูกบอลทำจากสแตนเลสสตีลหรือโพลีอะซีตัลมีให้เลือกสี่แบบ
·โปรดทราบว่าลักษณะและมิติความคลาดเคลื่อนของ ตัวเครื่อง สเตนเลส และ ตัวเครื่อง โพลิอะซีทัล (Polyacetal) นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง
·ไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือระบายสีจึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความต้องการ พื้นผิว สูงขึ้น
· ลูกดันสปริง มีโครงสร้างที่เรียบง่าย: สปริง ภายในผลักลูกบอลด้านหน้าออกทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่ ที่ และสามารถปล่อยได้โดยการกดลูกบอลเข้าไปต้านแรงยืดหยุ่น
· การติดตั้ง ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไก ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ที่มีข้อกำหนด การวางตำแหน่ง สามารถติดตั้ง ลูกดันสปริง ได้โดยใช้เกลียวทั่วไป ซึ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบและถอดชิ้นส่วน
·เหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีการกำหนดตำแหน่งขีด จำกัด การหยุดและโอกาสอื่น ๆ
ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง

วิธีการใช้งานของ ลูกดันสปริง

ลูกดันสปริง ให้ทา กาว ก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
ข้อควรระวังของ ลูกดันสปริง
· ลูกดันสปริง ไม่มีการบำบัดป้องกันการคลายตัว
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกดันสปริง
| (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง สเตนเลส ล มาตรฐาน | (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ยาว สเตนเลส | (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ชุบซิงค์ขาว |
![]() | ![]() | ![]() |
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | ||
วัสดุ | วัสดุ | ความแข็ง | วัสดุ | ||
| โหลดน้ำหนักเบา | C-PFSSN | SUS303 | SUS440C | 50HRC | SUS304 |
| โหลดหนัก | C-PFSSR | ||||
| โหลดน้ำหนักเบา | C-PFPSN | POM | |||
| C-PFPPN | POM | — | |||
Drawing ของผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | D1 | L | S | d | ค | โหลดน้ำหนักเบา (N) | โหลดหนัก (N) | |||||
| ชนิด | D | ปริมาณของแพ็คเกจ | SUS303 ตัวเครื่อง | ตัวเครื่อง POM | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||
| C-PFSSN C-PFSSR C-PFPSN C-PFPPN | 3 | 20P | 3.6 | 4 | 0.8 | 0.6 | 2.38 | 0.8 | 2 | 4 | — | — |
| 4 | 4.6 | 5 | 1.1 | 0.9 | 3 | 0.8 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 5 | 5.6 | 6 | 1.4 | 1.2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||
| 6 | 10P | 6.5 | 7 | 1.8 | 1.6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 12 | |
| 8 | 8.5 | 9 | 2 | 1.8 | 6 | 1.2 | 7 | 11 | 6 | 15 | ||
| 10 | 11 | 13 | 2.8 | 2.6 | 8 | 1.5 | 9 | 15 | 6 | 20 | ||



วัสดุ
ความแข็ง