ลูกดันสปริงสแตนเลส, ชุบซิงค์สีขาว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกดันสปริง รุ่นประหยัด สแตนเลส,ชุบซิงค์ขาว
- ในชุดสินค้าประกอบด้วยรุ่น C-BPU (Light Load) และ C-BPM (Heavy Load)
- วัสดุของตัวชิ้นงานหลัก: S45C โดยใช้การชุบซิงค์ขาว
- วัสดุตัวบอล: สแตนเลส SUS440C
- ความแข็งของลูกบอล: 52HRC
- วัสดุของสปริง: สแตนเลส SUS304
- ลํกษณะการจับยึด: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดของเกลียวหยาบ (M): 4, 5, 6 และ 8
- ลูกดันสปริงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความต้องการพื้นผิวคุณภาพสูง
- สำหรับลูกดันสปริงรุ่นนี้เป็นสินค้ากลุ่ม MISUMI Economy ที่ไม่มีการทาสีและทำสีที่ตัวชิ้นงาน
สินค้า Economy ลูกดันสปริง
- การชุบสังกะสีเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ความแม่นยำต่ำและปานกลาง
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงด้วยลูกบอลสแตนเลส
- ติดตั้งง่ายด้วยสกรูหกเหลี่ยม
- โซลูชันที่ยืดหยุ่นและคุ้มต้นทุน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง
· ลูกดันสปริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สกรูตัวหนอน ตัวหนอนบอลพอยต์ สกรู บอล การวางตำแหน่ง ลูกสัมผัส ส สกรู สปริง ขัน เหล็กกล้า ฯลฯ สามารถใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวและการปรับดัชนีของชิ้นงาน โดยอาศัย สปริง เพื่อดันออก บอลหน้าผ่าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลูกดันสปริง
·ไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือระบายสีจึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความต้องการ พื้นผิว สูงขึ้น
· เนื่องจากไม่มี ร่อง ประแจที่ ปลาย ใช้ ลูกดันสปริง กับประแจอัลเลน
· ลูกดันสปริง มีโครงสร้างที่เรียบง่าย: สปริง ภายในผลักลูกบอลด้านหน้าออกทาง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยึดอยู่กับที่ ที่ และสามารถปล่อยได้โดยการกดลูกบอลเข้าไปต้านแรงยืดหยุ่น
· การติดตั้ง ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับกลไกการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ที่ต้องการ การวางตำแหน่ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สามารถติดตั้งได้โดยใช้เกลียวทั่วไป ซึ่งช่วยให้ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก
·เหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีการกำหนดตำแหน่งขีด จำกัด การหยุดและโอกาสอื่น ๆ
·สามารถปรับระยะชักได้อย่างละเอียดโดยการขันสกรูให้ลึกลงไป
ตัวอย่างการใช้งาน ลูกดันสปริง

วิธีการใช้งานของ ลูกดันสปริง

ข้อควรระวังของ ลูกดันสปริง
·ค่าของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S) ขนาด ร่อง (B) และ โหลดไฟฟ้า ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่รับประกัน
· ลูกดันสปริง ไม่มีการบำบัดป้องกันการคลายตัว
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลูกดันสปริง
| (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง สเตนเลส ล มาตรฐาน | (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ยาว สเตนเลส | (ชุด ความคุ้มค่า) ลูกดันสปริง ชุบสังกะสีสีดำ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | วัสดุ | ||
| โหลดน้ำหนักเบา | C-BPU | S45C | สังกะสี | SUS440C | 52HRC | SUS304 |
| โหลดหนัก | C-BPM | |||||
Drawing สินค้า

| รหัสสินค้า | d | S | L | B | โหลดน้ำหนักเบา | โหลดหนัก | ||||
| ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | จำนวนแพ็ค | โหลด (N) | โหลด (N) | ||||||
| ขั้นต่ำ | สูงสุด | ขั้นต่ำ | สูงสุด | |||||||
| C-BPU C-BPM | 4 | 20P | 2.38 | 0.8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2.5 | 3 | 10 | 4 | 20 | ||
| 6 | 10P | 3.5 | 1.2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 30 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 7 | 20 | 6 | 50 | ||



วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
ความแข็ง