ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน, หน้าแปลนกลาง, สองเท่า [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

ข้อควรระวัง
- บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

| ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่ง | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | |||||
| หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | |||
| รุ่นมาตรฐาน | C-LHMRW | C-LHMSW | C-LHMCW | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | —20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
| C-LHMRWM | C-LHMSWM | C-LHMCWM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||||||
| สเปค อุณหภูมิสูง | — | C-LHMSWF-N | — | — | สแตนเลส | —20 ถึง 120° ซ | — | |||
| C-LHMRWMF-N | — | — | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||||||
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) | |
| C-LHMRW20 C-LHMSWM30 |
| dr | D | L | (ℓ) | H | (T) | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | K | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | * พิกัดความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลด สแตติก อนุญาต โมเมนต์ (N⋅m) | น้ำหนักอ้างอิง (กรัม) | |||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | กระบวนการชุบผิว ไม่มีให้ ค่าพิกัดความเผื่อ | กระบวนการชุบผิว มี ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||||||
| C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||||||||||||||||||||||
| 6 | +0.003 -0.013 | 12 | +0.006 -0.013 | +0.006 -0.020 | 35 | ±0.6 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | 18 | 0.03 | 4 | 0.03 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 |
| 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 21 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
| 10 | 19 | +0.006 -0.018 | +0.006 -0.023 | 55 | 24.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 25 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
| 12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 27 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
| 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 29 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
| 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 34 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | ||||||||||
| 20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | +0.006 -0.027 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 38 | 0.04 | 0.04 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | ||
| 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 46 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
| 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 51 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
| 35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | +0.006 -0.032 | 135 | 62.5 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 60 | 0.05 | 0.05 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
| 40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 70 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
| (50) | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 98 | 92 | — | — | — | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | — | |||||||||||
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับมิติ dr ()
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์ปรับความสูง ชนิดหน้าแปลน จาก ที่นี่
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "
■ ขนาด ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มีจำหน่าย
| รายละเอียดจำเพาะ | มาตรฐาน | อุณหภูมิสูง | ||||||
| กระบวนการชุบผิว | ไม่มีให้ | มี | ไม่มีให้ | มี | ||||
| รูปทรงหน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนกลม |
| dr | C-LHMRW | C-LHMSW | C-LHMCW | C-LHMRWM | C-LHMSWM | C-LHMCWM | C-LHMSWF-N | C-LHMRWMF-N |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| * 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| * 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| * (50) | ● | ● | ● | ● | ||||
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับมิติ dr ()
■ ความเผื่อ ที่แนะนำสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
| ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
| 6 | -0.004 -0.012 | 12 | +0.024 +0.006 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
| 10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
| 12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
| 13 | 23 | ||
| 16 | 28 | ||
| 20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
| 25 | 40 | ||
| 30 | 45 | ||
| 35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
| 40 | 60 | ||
| 50 | 80 | ||
สรุป ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
♢ รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากบริษัทของเราเมื่อ การจัดซื้อ จำนวนมาก! -
[ ข้อมูลการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢มีความแตกต่างบางประการใน สเปค กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือก
ความคลาดเคลื่อนมิติของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (dr) และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) ได้รับการปรับปรุงให้มี ความเผื่อ เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา
| ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา LHMRWMF20 | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า C-LHMRWMF-N20 | |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 0—0.012 | 0—0.012 |
| ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0—0.019 | 0—0.019 |
| ความเผื่อ ความยาวทั้งหมด | ±0.3 | ±0.6 |
| ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | 0.02 | 0.04 |
| * มุม | 0.02 | 0.04 |
[เปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่คล้ายคลึงกันของเรา]
| ปริมาณการสั่งซื้อ | ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา LHMCWM8 | ผลิตภัณฑ์ นี้ C-LHMCWM8 | ราคา อัตราการลด |
| 1 | 1860 | 1100 | 41% |
| 51 | 1674 | 990 | 41% |
| 101 | 1525 | 770 | 50% |
| ปริมาณการสั่งซื้อ | อัตราส่วนลด C-LHMCWM8 |
| 1-50 | — |
| 51 to 100 | 10% |
| 101 to 1000 | 30% |
ข้อควรระวัง/ข้อห้ามของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนบน พื้นผิว ผิวด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นจึงหล่อลื่นในเวลาที่เหมาะสม
จาระบี จะสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บนพื้นผิวของลูก เหล็กกล้า และพื้นผิว รางครอบสายไฟ (บู เพลา บุชชิ่ง) ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อต่อลด แรงเสียดทานและป้องกันการยึดติด
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพส่งผลอย่างมาก อายุการใช้งาน ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
(2) จาระบี การหล่อลื่น ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้สบู่เป็นลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: โดยปกติทุกๆ 6 เดือน
หากระยะทางยาว เราแนะนำให้ การหล่อลื่น ทุกๆ 3 เดือน และหากระยะทางเกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว เราแนะนำให้ การหล่อลื่น ทุกๆ 1,000 กม.
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ที่ไม่สมดุล) กับ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว
เราแนะนำให้ใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยวหลายๆ แบบ
■ มาตรการ ป้องกันฝุ่นละออง ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
โปรดทราบว่าหากมี สสาร แปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ให้ติดฝาครอบกันฝุ่นหรือ ฝาครอบป้องกัน
■ เราขอแนะนำ เพลา แข็งที่มี ความเผื่อ G6 สำหรับบุชมิลลินาร์
วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ที่ไม่สมดุล) กับ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เราแนะนำให้ใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยวหลายๆ แบบ |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน โปรดระวังอย่าฝืนหมุนเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ |
| <img alt="ความคุ้มค่า รีส์ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไพล็อต ชนิดเดี่ยวมีใน สต๊อก อกมากมายและรับประกันคุณภาพ"src="//content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/ ผลิตภัณฑ์/wysiwyg/ 110310282689/110310282689_007_20230913143356.jpg"/> | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการใส่และถอดซ้ำๆ |
| <img alt="ความคุ้มค่า รีส์ ไพล็อต ช เชิงเส้น เดี่ยวมี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงและมีจำหน่ายใน สต๊อก มากมาย "src="//content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/ ผลิตภัณฑ์/ wysiwyg/110310282689/110310282689_006_20230913143356.jpg"/> | เมื่อใส่ เพลา เข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง หากใส่ เพลา ใน สถานะ ตึง ลูกปืนอาจร่วงหล่นหรือรีเทนเนอร์อาจเสียรูป ดังนั้นโปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด เบา ๆ |
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
■ มาตรการป้องกันฝุ่น
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง
■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI
| ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ |
![]() | เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |