ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน, หน้าแปลน ไพล็อต , เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลมและหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 100
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
 
ชนิดปลอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[A] อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลนกลมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
C-LHIFRC-LHIFCเทียบเท่า SUJ258HRC หรือมากกว่าเทียบเท่า SUJ2พลาสติก—20 ถึง 80°Cวัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตร
C-LHIFCMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง รหัสสินค้า (ประเภท ดร.)
  C-LHIFR20
C-LHIFCM30
 
 dr D  L(ℓ)H(T)dd1tP.C.D.FAKความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
*
พิกัดความตั้งฉาก
โหลดพิกัดพื้นฐานน้ำหนักอ้างอิง (กรัม)
 ค่าพิกัดความเผื่อ กระบวนการชุบผิว
ไม่มีให้
ค่าพิกัดความเผื่อ
กระบวนการชุบผิว
มี
ค่าพิกัดความเผื่อ
 ค่าพิกัดความเผื่อ
C (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nหน้าแปลนกลมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
6+0.003
-0.012
12+0.006
-0.015
+0.006
-0.020
19±0.652853.563.12020180.02440.0242062652421
81524322424212653803733
1019+0.006
-0.018
+0.006
-0.023
2964064.57.54.12929253725497264
122130423232274125987668
132332433333295107848881
162837483822313457751180120112
20+0.003
-0.013
32+0.006
-0.021
+0.006
-0.027
4285485.595.1432436380.030.038821370180167
254059625132404669801570340325
3045641074106.6116.16035495115702740470388
35+0.003
-0.015
52+0.006
-0.024
+0.006
-0.032
7082673855600.040.0416703140650580
4060801396139148.178456470216040201060920
(50)8010011698382079402200
* ความ เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว ติดตั้ง หน้าแปลน
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้า แบบกลม สำหรับขนาด dr ()
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์ปรับความสูง ชนิดหน้าแปลน จาก ที่นี่
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "

■ ความเผื่อ ที่แนะนำสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
drเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
ความเผื่อ g6 ค่าพิกัดความเผื่อ
6-0.004
-0.012
12+0.024
+0.006
8-0.005
-0.014
15
1019+0.027
+0.006
12-0.006
-0.017
21
1323
1628
20-0.007
-0.02
32+0.031
+0.006
2540
3045
35-0.009
-0.025
52+0.036
+0.006
4060
5080

สรุป ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

[คุณสมบัติของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢ รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากบริษัทของเราเมื่อ การจัดซื้อ จำนวนมาก! -

[ ข้อมูลการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢มีความแตกต่างบางประการใน สเปค กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือก
ความคลาดเคลื่อนมิติของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (dr) และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) ได้รับการปรับปรุงให้มี ความเผื่อ เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา
 ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา
LHIFC20
ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
C-LHIFC20
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 0—0.010
0—0.010
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0—0.019
0—0.019
ความเผื่อ ความยาวทั้งหมด±0.3±0.6
ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด)0.0150.03
* มุม0.0150.03
* เส้นตั้งฉาก ระหว่างส่วน D และ พื้นผิว การติดตั้ง หน้าแปลน

[เปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่คล้ายคลึงกันของเรา]
ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกันของเรา
LHIFR20
ผลิตภัณฑ์ นี้
C-LHIFR20
ราคา
อัตราการลด
1113066042%
51101759442%
10192646250%

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นประจำ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนบน พื้นผิว ผิวด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นจึงหล่อลื่นในเวลาที่เหมาะสม
จาระบี จะสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บนพื้นผิวของลูก เหล็กกล้า และพื้นผิว รางครอบสายไฟ (บู เพลา บุชชิ่ง) ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง ข้อต่อลด แรงเสียดทานและป้องกันการยึดติด
การสูญเสียและการเสื่อมสภาพ จาระบี ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออายุการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
(2) จาระบี การหล่อลื่น ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้สบู่เป็นลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: โดยปกติทุกๆ 6 เดือนหาก
ระยะทางนั้นยาวนาน เราแนะนำให้ การหล่อลื่น ทุกๆ 3 เดือน และหากระยะทางเกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา นั้น เราแนะนำให้ การหล่อลื่น ทุกๆ 1,000 กม.
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ที่ไม่สมดุล) กับ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว
เราแนะนำให้ใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยวหลายๆ แบบ

■ มาตรการ ป้องกันฝุ่นละออง ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
โปรดทราบว่าหากมี สสาร แปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ให้ติดฝาครอบกันฝุ่นหรือ ฝาครอบป้องกัน

■ เราขอแนะนำ เพลา แบบแข็งที่มี ความเผื่อ G6 สำหรับ บุชชิ่ง miss millinia

วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีการใช้งาน ความคุ้มค่า เชิงเส้น ไพ ไพล็อต รุ่นประหยัดแบบเดี่ยว
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ที่ไม่สมดุล) กับ ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว
เราแนะนำให้ใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยวหลายๆ แบบ
รุ่น ความคุ้มค่า เชิงเส้น บุช ไพล็อต ชนิดเดียวมีราคาต่ำและใช้เวลาจัดส่งสั้นลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน โปรดระวังอย่าฝืนหมุนเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
ความคุ้มค่า ราคาประหยัดนำร่อง ไพล็อต ลิเนียร์บุชชิ่ง เดี่ยวมีใน สต๊อก มากมายและรับประกันคุณภาพลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการใส่และถอดซ้ำๆ
ชนิดเดี่ยว ไพล็อต บุช เชิงเส้น ความคุ้มค่า ส์ประหยัดมี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงและมีจำหน่ายใน สต๊อก มากมายเมื่อใส่ เพลา เข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง หากใส่ เพลา ใน สถานะ บิดเบี้ยว ลูกบอลอาจร่วงหล่นหรือรีเทนเนอร์อาจเสียรูป ดังนั้นโปรดจัดแนว เพลา และค่อยๆ เม็ดมีด
คำเตือน/ข้อห้าม
■ งานซ่อมบำรุง ตามปกติ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
 จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
 การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
 ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว

■ มาตรการป้องกันฝุ่น
 โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
 โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI
วิธีใช้
ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีการใช้งานซีรี ความคุ้มค่า ลิเนียร์บุชชิ่ง - ไพล็อต เดี่ยว
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
ซีรีส์ ความคุ้มค่า ลิเนียร์บุชชิ่ง - ไพล็อต ซิงเกิลมีราคาสมเหตุสมผลและมีระยะเวลา สายนำไฟฟ้า สั้นลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
ซี ความคุ้มค่า ลิเนียร์บุชชิ่ง - ไพล็อต ซิงเกิลมีจำหน่ายในปริมาณมากและรับประกันคุณภาพลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ
ซีรีส์ ความคุ้มค่า ลิเนียร์บุชชิ่ง - ไพล็อต ซิงเกิลมี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงและมีจำหน่ายในปริมาณมากเมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ